1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวคอนเนคเตอร์ยางกันน้ำ

ตัวคอนเนคเตอร์ยางกันน้ำ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 400.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • <mrk mtype="seg" mid="186">รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นรูปภาพตัวแทนเท่านั้น</mrk><mrk mtype="seg" mid="187">โปรดดูรายละเอียด รูปทรง ในแคตตาล็อกของผู้ผลิต</ mrk>

รายละเอียดสินค้า

[รายละเอียดจำเพาะ] · ขั้วต่อสายไฟ: แบบย้ำ · ชนิดสายเคเบิลที่รองรับ: สายเคเบิลยางแบบอ่อน (2 ชนิดหรือน้อยกว่า) สายเคเบิลยางชนิดกลมแบบอ่อน / สายเคเบิลไวนิลแบบอ่อน / สายเคเบิลไวนิลชนิดกลมแบบอ่อน

รหัสสินค้า
WA3429K
WA3519K
WA3619
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำเกี่ยวข้องกับส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
ความยาว
(มิลลิเมตร)
จำนวนด้านเปิดของเต้ารับ
(ด้านเปิด)
JAN Code ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายไฟที่รองรับการใช้งาน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ ตัวเครื่อง

฿ 506.00

CONCENT 1 ชิ้น ขอราคา [อื่น ๆ] สายดิน 3P2502012044547441113099⌀12 ถึง ⌀16ø 73

฿ 400.00

CONCENT 1 ชิ้น ขอราคา [อื่น ๆ] สายดิน 2P125-7534547441113105⌀10.5 ถึง ⌀13ø 46

฿ 696.00

CONCENT 1 ชิ้น ขอราคา [อื่น ๆ] สายดิน 2P250-10534902710629839⌀10.5 ถึง ⌀13ø 58

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เต้ารับ/ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ สถานะ มาตรฐาน NEMA NA สีหลัก ตัวเครื่อง สีดำ
ฟังก์ชั่น การป้องกัน กันน้ำ เทอร์มินอลการต่อสายไฟ หางปลา ประเภท สายไฟ รองรับการใช้งาน สายเคเบิลยางแบบอ่อน (2 ชนิดหรือน้อยกว่า) สายเคเบิลยางชนิดกลมแบบอ่อน / สายเคเบิลไวนิลแบบอ่อน / สายเคเบิลไวนิลชนิดกลมแบบอ่อน