1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวคอนเนคเตอร์ยางกันน้ำแบบบิดล็อค

CONCENT

ตัวคอนเนคเตอร์ยางกันน้ำแบบบิดล็อค
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,376.43/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • <mrk mtype="seg" mid="186">รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นรูปภาพตัวแทนเท่านั้น</mrk><mrk mtype="seg" mid="187">โปรดดูรายละเอียด รูปทรง ในแคตตาล็อกของผู้ผลิต</ mrk>

รายละเอียดสินค้า

[รายละเอียดจำเพาะ] · ตัวคอนเนคเตอร์ยางกันน้ำแบบบิดล็อคจาก Panasonic Corporation

รหัสสินค้า
WA5439
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำเกี่ยวข้องกับส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,376.43

CONCENT 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เต้ารับ/ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ รูปทรง สายดิน 3P พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) 250
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 30 สถานะ มาตรฐาน NEMA มี ความยาว(มิลลิเมตร) 118.5
สีหลัก ตัวเครื่อง สีดำ ฟังก์ชั่น การป้องกัน กันน้ำ จำนวนด้านเปิดของเต้ารับ(ด้านเปิด) 4
เทอร์มินอลการต่อสายไฟ หางปลา ประเภท เต้ารับ ตัวยึด JAN Code 4902710632600
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายไฟที่รองรับการใช้งาน ⌀14 ถึง ⌀17.5 ประเภท สายไฟ รองรับการใช้งาน สายเคเบิลยางแบบอ่อน (2 ชนิดหรือน้อยกว่า) สายเคเบิลยางชนิดกลมแบบอ่อน / สายเคเบิลไวนิลแบบอ่อน / สายเคเบิลไวนิลชนิดกลมแบบอ่อน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ ตัวเครื่อง ø 74.5

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน WA5439 ในชุด ตัวคอนเนคเตอร์ยางกันน้ำแบบบิดล็อค