1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
20 A รีเลย์ อุปกรณ์ควบคุม ระยะไกลเต็ม อุปกรณ์แหล่งจ่าย

20 A รีเลย์ อุปกรณ์ควบคุม ระยะไกลเต็ม อุปกรณ์แหล่งจ่าย
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,034.38/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปภาพของ ผลิตภัณฑ์ เป็นเพียงภาพตัวแทนเท่านั้น โปรดดูรายละเอียด รูปทรง ในแคตตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ] · สอดคล้อง มาตรฐาน JIS JIS20 รีเลย์ อุปกรณ์ควบคุม ระยะไกล อุปกรณ์แหล่งจ่าย เต็มรูปแบบสำหรับ ตู้จ่ายกระแสไฟฟ้า กรุณาตรวจสอบ พิกัดแรงดันไฟฟ้า ก่อนสั่งซื้อ

รหัสสินค้า
WR6161K
WR6166
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำเกี่ยวข้องกับส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการกำหนดค่าหน้าสัมผัส ขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า (AC)
(V)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
JAN Code

฿ 1,034.38

RELAY 1 ชิ้น ขอราคา 1a100/200964549077201522

฿ 2,075.23

RELAY 1 ชิ้น ขอราคา 2a200106.54902710931772

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน สำหรับสัญญาณ ฟังก์ชั่น กลอนล็อค NA รูปทรงเทอร์มินอล สกรู ยึด
พิกัดกระแสไฟฟ้า หน้าสัมผัส ( ค่า ต่ำสุดสำหรับ AC และ DC)(ก) 20 ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) 24.5 ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 60