(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวยึดแบบหมุนแนวตั้ง แบบเหลี่ยม 50 มม. ral 7040สำหรับกล่อง S3CM HMI
รหัส ผลิตภัณฑ์ | ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ | วัสดุ | โหมด แก้ไข | ความสูง | น้ำหนักสุทธิ | สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืน | มาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรป | ปราศจากสารปรอท | ข้อมูลการยกเว้น RoHS | กฎระเบียบ RoHS ของจีน | เข้าถึงได้โดยไม่ต้องใช้ SVHC | การประกัน | โลหะหนักปลอดสารพิษ | ความเข้ากันได้ของช่วง | อุปกรณ์เสริม / แยกหมวดหมู่ | พิสัย | ตำแหน่งการติดตั้ง | ปริมาณต่อ คลองเลื่อย | เส้นผ่านศูนย์กลาง | สี | อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง | องค์ประกอบของอุปกรณ์ | การใช้งาน | การขัดเงา พื้นผิว | สำหรับขนาดที่ ขนาดเกลียว กล่องหุ้ม | มุม ปฏิบัติการ | โหลดไฟฟ้า อนุญาตถาวร |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSYCMUCR50 | การยึดตู้แบบงอและหมุน | อลูมิเนียม | ยึดผ่าน พื้นผิว อุปกรณ์รองรับท่อ ด้วย สกรู 4 ตัว - ชนิดสกรู M6 | 115 มม | 1.3 กก | ผลิตภัณฑ์ พรีเมี่ยมสีเขียว | การปฏิบัติตาม Pro-active (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) การประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป | ใช่ | ใช่ | ประกาศ RoHS ของจีน | ใช่ | 18 เดือน | ใช่ | S3CM แบบสเปเชียล | อุปกรณ์เสริม การจัดการ สายไฟ | กว้างขวาง | บนตู้ใน ตำแหน่ง แนวตั้ง | คลองเลื่อย 1 | 96 มม | สีเทา (RAL 7040) | สำหรับ ท่อเหลี่ยม 50 มม ตัวเลือกในการส่งสายผ่านด้านใน | แก้ไของค์ประกอบ 1 หมุนแก้ไข | อเนกประสงค์ | อีพอกซี่- ผง โพลีเอสเตอร์ | - | 310 ° | 1.25 กก |
รหัสสินค้า |
---|
NSYCMUCR50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 6,505.75 | CM STRAIGHT COUPLING 50MM | 1 ชิ้น | ขอราคา |
กำลังโหลด …
วัสดุ | อลูมิเนียม | ตำแหน่งการติดตั้ง | บนตู้ใน ตำแหน่ง แนวตั้ง | สี | สีเทา (RAL 7040) |
---|---|---|---|---|---|
มุม ปฏิบัติการ | 310 ° |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NSYCMUCR50 ในชุด การ แก้ไขการหมุนแนวตั้ง แบบเหลี่ยม
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง