1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

วงเล็บเหลี่ยมคงที่

CM FIXED BRACKET 50MM SQUARE

วงเล็บเหลี่ยมคงที่
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,386.13/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ขา เหล็กยึด ยึดอยู่กับที่ แบบเหลี่ยม 50 มม. ral 7040สำหรับ Spacial S3CM HMI encl.

รหัส ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบวัสดุโหมด แก้ไขความกว้างความสูงความลึกน้ำหนักสุทธิสถานะข้อเสนอที่ยั่งยืนมาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรปปราศจากสารปรอทข้อมูลการยกเว้น RoHSกฎระเบียบ RoHS ของจีนเข้าถึงได้โดยไม่ต้องใช้ SVHCการประกันโลหะหนักปลอดสารพิษความเข้ากันได้ของช่วงอุปกรณ์เสริม / แยกหมวดหมู่พิสัยตำแหน่งการติดตั้งปริมาณต่อ คลองเลื่อยสีอุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้งองค์ประกอบของอุปกรณ์การใช้งานการขัดเงา พื้นผิวสำหรับขนาดที่ ขนาดเกลียว กล่องหุ้มโหลดไฟฟ้า อนุญาตถาวร
NSYCMUTC50อะแดปเตอร์ สายยางอลูมิเนียมโดยการแก้ไข องค์ประกอบ - ชนิดสกรู M12 - แก้ไขตำแหน่ง สายยาง155 มม144 มม144 มม1.43 กกผลิตภัณฑ์ พรีเมี่ยมสีเขียวการปฏิบัติตาม Pro-active (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) การประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรปใช่ใช่ประกาศ RoHS ของจีนใช่18 เดือนใช่S3CM แบบสเปเชียลอุปกรณ์เสริม การจัดการ สายไฟกว้างขวางระหว่าง สายยาง แนวนอนและ สายยาง แนวตั้งคลองเลื่อย 1สีเทา (RAL 7040)ตัวเลือกในการส่งสายผ่านด้านใน
สำหรับ ท่อเหลี่ยม 50 มม
แก้ไของค์ประกอบ
1 เหล็กยึด
อเนกประสงค์อีพอกซี่- ผง โพลีเอสเตอร์-1.35 กก
รหัสสินค้า
NSYCMUTC50
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 5,386.13

CM FIXED BRACKET 50MM SQUARE 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ อลูมิเนียม ตำแหน่งการติดตั้ง ระหว่าง สายยาง แนวนอนและ สายยาง แนวตั้ง สี สีเทา (RAL 7040)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NSYCMUTC50 ในชุด วงเล็บเหลี่ยมคงที่