1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

การ แก้ไขข้อต่อ แบบเหลี่ยม

CM ARTICULATED FIXING 50MM

การ แก้ไขข้อต่อ แบบเหลี่ยม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 11,461.25/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อยึด แบบเหลี่ยม 50 มม. เหล็กกล้าหล่อ RAL 7040สำหรับกล่อง S3CM HMI

รหัส ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบวัสดุโหมด แก้ไขความกว้างความสูงความลึกน้ำหนักสุทธิสถานะข้อเสนอที่ยั่งยืนมาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรปปราศจากสารปรอทข้อมูลการยกเว้น RoHSกฎระเบียบ RoHS ของจีนเข้าถึงได้โดยไม่ต้องใช้ SVHCการประกันโลหะหนักปลอดสารพิษความเข้ากันได้ของช่วงอุปกรณ์เสริม / แยกหมวดหมู่พิสัยตำแหน่งการติดตั้งปริมาณต่อ คลองเลื่อยสีอุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้งองค์ประกอบของอุปกรณ์การใช้งานการขัดเงา พื้นผิวสำหรับขนาดที่ ขนาดเกลียว กล่องหุ้มมุม ปฏิบัติการโหลดไฟฟ้า อนุญาตถาวร
NSYCMUMA50แก้ไข อุปกรณ์รองรับท่อเหล็กกล้า ขึ้นรูปโดยการแก้ไข องค์ประกอบ - ชนิดสกรู M12 - ตำแหน่ง สายยาง แนวนอน
ด้วย สกรู 4 ตัว - ชนิดสกรู M11 - บนตำแหน่ง อุปกรณ์รองรับท่อ
148 มม148 มม210 มม4.6 กกผลิตภัณฑ์ พรีเมี่ยมสีเขียวการปฏิบัติตาม Pro-active (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) การประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรปใช่ใช่ประกาศ RoHS ของจีนใช่18 เดือนใช่S3CM แบบสเปเชียลอุปกรณ์เสริม ติดตั้งกว้างขวางระหว่าง สายยาง และตัว อุปกรณ์รองรับท่อคลองเลื่อย 1เหล็กยึด:สีเทา (RAL 7040)
การร้อง:สีเทา (RAL 7035)
ตัวเลือกในการส่งสายผ่านด้านใน
สำหรับ ท่อเหลี่ยม 50 มม
แก้ไของค์ประกอบ
1 ร้อง
1 ยึดและ ROTATING BRACKET
อเนกประสงค์อีพอกซี่- ผง โพลีเอสเตอร์-170 °4.35 กก
รหัสสินค้า
NSYCMUMA50
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 11,461.25

CM ARTICULATED FIXING 50MM 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็กกล้า ขึ้นรูป ตำแหน่งการติดตั้ง ระหว่าง สายยาง และตัว อุปกรณ์รองรับท่อ สี เหล็กยึด:สีเทา (RAL 7040) ร้อง:สีเทา (RAL 7035)
มุม ปฏิบัติการ 170 °

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NSYCMUMA50 ในชุด การ แก้ไขข้อต่อ แบบเหลี่ยม