1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฝาท้าย

END COVER,2PTS, 2,2MM

ฝาท้าย
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 44.39/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ฝาปิดท้าย 2PTS กว้าง 2.2 มม. สำหรับ ขั้วต่อแบบหัวสกรูNSYTRV165

รหัส ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบชื่อย่อของอุปกรณ์น้ำหนักสุทธิสถานะข้อเสนอที่ยั่งยืนมาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรปปราศจากสารปรอทข้อมูลการยกเว้น RoHSกฎระเบียบ RoHS ของจีนการเปิดเผยด้านสิ่งแวดล้อมกฎระเบียบ REACHการประกันอุปกรณ์เสริม / แยกหมวดหมู่พิสัยความเข้ากันได้ของ ผลิตภัณฑ์ปริมาณต่อ คลองเลื่อยชื่อ ผลิตภัณฑ์สีส่วนตัดขวางของ สายไฟความหนาจำนวนการเชื่อมต่อจำนวนอินพุตการวัด
NSYTRAC162แผ่นเพลท ปิดTRA3.5 กผลิตภัณฑ์ พรีเมี่ยมสีเขียวการปฏิบัติตามข้อกำหนดเชิงรุก 
(ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป)การประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
ใช่ใช่ประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของ ผลิตภัณฑ์การประกาศ REACH18 เดือนฉนวนกันความร้อนLinergyขั้วต่อแบบหัวสกรู TRV - แผง เทอร์มินอลบล็อค พาสทรู
ขั้วต่อแบบหัวสกรู TRV - แผง ขั้วต่อ สายดิน เทอร์มินอลบล็อค
คลองเลื่อย ละ 50Linergy TRสีเทา16 มม. 22.2 มม22
รหัสสินค้า
NSYTRAC162
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 44.39

END COVER,2PTS, 2,2MM 1 ชิ้น 2 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ แผ่นเพลท ปิด ส่วนตัดขวางของ สายไฟ 16 มม. ² จำนวนการเชื่อมต่อ 2
จำนวนอินพุตการวัด 2 ความหนา 2.2 มม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NSYTRAC162 ในชุด ฝาท้าย