1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ rgz

SOCKET SCREW CONNECTOR

ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ rgz
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 86.03/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ซ็อกเก็ต Rgz
ฐานซ็อกเก็ตรีเลย์ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เป็นฐานสำหรับติดตั้งตัวรีเลย์ ใช้งานกันอย่างแพร่หลายในระบบอุตสาหกรรมเครื่องจักรอัตโนมัติ
[คุณสมบัติ]
● รองรับการใช้งานร่วมกับ: เสียบเข้ากับ รีเลย์ RXG 1 C/O
● พิกัดแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน
250 V ตามมาตรฐาน IEC
300 V ตามมาตรฐาน UL
● พิกัดกระแสไฟฟ้า : 10 A
● อุณหภูมิแวดล้อมที่สามารถใช้งานได้ : -40 ถึง 70 °C
[การประยุกต์ใช้งาน]
ซ็อกเก็ตรีเลย์โดยทั่วไปแล้วจะใช้ในงานที่จำเป็นต้องเข้ามีการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมรีเลย์ในเครื่องจักร

รหัส ผลิตภัณฑ์ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบระดับการป้องกัน IPระดับมลพิษมาตรฐานความชื้นสัมพัทธ์อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บการรับรอง ผลิตภัณฑ์สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืนมาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรปปราศจากสารปรอทข้อมูลการยกเว้น RoHSกฎระเบียบ RoHS ของจีนการเปิดเผยด้านสิ่งแวดล้อมกฎระเบียบ REACHเข้าถึงได้โดยไม่ต้องใช้ SVHCโลหะหนักปลอดสารพิษ[Ue] จัดอันดับแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานได้[Ui] พิกัดทนแรงดันของฉนวนความเข้ากันได้ของ ผลิตภัณฑ์หมวดแรงดันไฟฟ้าเกินการเชื่อมต่อ - ขั้ว[Uimp] พิกัด พิกัดแรงดันอิมพัลส์ที่ทนได้[ใน] พิกัดกระแสไฟฟ้าการจัด เทอร์มินอล หน้าสัมผัสชนิดสกรู
RGZE1S35Mรีเลย์ Zelioซ็อกเก็ต/ช่องเสียบIP203UL 508
CSA C22.2 14
IEC61984
10 ถึง 85%-40 ถึง 70 ° C-40 ถึง 85 ° CCE
EAC
เป็นไปตามมาตรฐาน
RoHS ของจีน
REACH
UL
CSA
ผลิตภัณฑ์ พรีเมี่ยมสีเขียวการปฏิบัติตามข้อกำหนดเชิงรุก
(ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป)การประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
ใช่ใช่ประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของ ผลิตภัณฑ์การประกาศ REACHใช่ใช่250 V ตามมาตรฐาน IEC
300 V ตามมาตรฐาน UL
250 โวลต์รีเลย์ ปลั๊กอิน
RXG พร้อม 1 C / O หน้าสัมผัส
สามขั้วต่อ สกรู 1 x 0.25:1 x 2.5 มม. 2 (AWG 22:AWG 14) ยืดหยุ่น ด้วยปลาย สายไฟ
ขั้ว สกรู 2 x 0.25:2 x 1 ตร.มม. (AWG 22:AWG 17) ยืดหยุ่น ด้วยปลาย สายไฟ
ขั้วต่อ สกรู 2 x 0.5:2 x 1.5 มม. 2 (AWG 20:AWG 16) ตัน ไม่มีปลาย สายไฟ
ขั้วต่อ สกรู 1 x 0.5:1 x 2.5 มม. 2 (AWG 20:AWG 14) ตัน ไม่มีปลาย สายไฟ
6 kV10 กแยกM3
รหัสสินค้า
RGZE1S35M
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 86.03

SOCKET SCREW CONNECTOR 10 ชิ้น 60 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ รีเลย์ Zelio อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงาน -40:70 องศาเซลเซียส การจัด เทอร์มินอล หน้าสัมผัส แยก
ความเข้ากันได้ของ ผลิตภัณฑ์ ปลั๊กอิน-in รีเลย์ RXG พร้อม 1 C / O หน้าสัมผัส

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RGZE1S35M ในชุด ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ rgz