1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายไฟ สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับส่วนขยาย I / O

3M CABLE CNTR FOR EXTENSION

สายไฟ สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับส่วนขยาย I / O
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,344.88/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สายไฟ สำเร็จรูปสำหรับส่วนขยาย I / O, twido, 3 ม

รหัส ผลิตภัณฑ์เกจวัด AWGส่วนตัดขวางของ สายไฟความยาว สายไฟพิสัยการประกันน้ำหนักสุทธิการเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้าอุปกรณ์เสริม / ประเภทชิ้นส่วนแยกอุปกรณ์เสริม / แยกหมวดหมู่อุปกรณ์เสริม / ปลายทางชิ้นส่วนแยกความเข้ากันได้ของ ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์เสริม / แยกชิ้นส่วน
TWDFCW30KAWG 220.035 มม. ²3 มTwido18 เดือน0.405 กกคอนเนคเตอร์ เกลียวนอก 1 ตัว HE10 20 ขาพิน ด้าน Twido
สิ้นสุดฟรี
สายเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริม การเชื่อมต่อสายไฟส่วนขยาย I / OTWDDDI32DK
TWDDDO32TK
TWDDDO16UK
TWDDDO32UK
TWDDDO16TK
TWDDDI16DK
สายไฟ
รหัสสินค้า
TWDFCW30K
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,344.88

3M CABLE CNTR FOR EXTENSION 1 ชิ้น 60 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิสัย Twido ความยาวสายไฟ 3 ม ส่วนตัดขวางของ สายไฟ 0.035 มม. ²
เกจวัด AWG AWG 22

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TWDFCW30K ในชุด สายไฟ สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับส่วนขยาย I / O