(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สกรูหัวจม ชนิดหัวต่ำมาก อนุกรม RS 232 สำหรับอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร ข้อมูล 3 M, 4 สาย
รหัส ผลิตภัณฑ์ | ความยาว สายไฟ | พิสัย | การประกัน | น้ำหนักสุทธิ | การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า | อุปกรณ์เสริม / ประเภทชิ้นส่วนแยก | อุปกรณ์เสริม / แยกหมวดหมู่ | อุปกรณ์เสริม / ปลายทางชิ้นส่วนแยก | มาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรป | ปราศจากสารปรอท | ข้อมูลการยกเว้น RoHS | สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืน | กฎระเบียบ RoHS ของจีน | การเปิดเผยด้านสิ่งแวดล้อม | โลหะหนักปลอดสารพิษ | ความเข้ากันได้ของช่วง | อินเทอร์เฟซทางกายภาพ | จำนวนสายไฟทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCSMCN3M4M3S2 | 3 ม | Modicon M251 Modicon M221 Modicon M241 แพลตฟอร์ม จักรกลอัตโนมัติ Modicon M340 | 18 เดือน | 0.15 กิโลกรัม | 1 คอนเนคเตอร์ RJ45 1 คอนเนคเตอร์ SUB-D 9 | สายเชื่อมต่อ ชุด สายเคเบิล สำหรับอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร ข้อมูล | อุปกรณ์เสริม การเชื่อมต่อสายไฟ | อุปกรณ์ ระบบสื่อสาร ข้อมูล | การปฏิบัติตามข้อกำหนดเชิงรุก (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป)การประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป | ใช่ | ใช่ | ผลิตภัณฑ์ พรีเมี่ยมสีเขียว | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของ ผลิตภัณฑ์ | ใช่ | Twido Modicon M340 | RS232 | 4 |
รหัสสินค้า |
---|
TCSMCN3M4M3S2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 6,530.00 ฿ 4,609.53 | RJ45 DB9 MALE RS232 STRAIGHT | 1 ชิ้น | 2 วัน |
กำลังโหลด …
พิสัย | Modicon M251 Modicon M221 Modicon M241 Modicon M340 แพลตฟอร์ม จักรกลอัตโนมัติ | ความยาวสายไฟ | 3 ม |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TCSMCN3M4M3S2 ในชุด สกรูหัวจม ชนิดหัวต่ำมาก อนุกรม RS 232
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง