1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายเชื่อมต่อ I / O อุปกรณ์ไม่รวมหน่วย (Discrete)

DISCRETE I/O CONNECTING

สายเชื่อมต่อ I / O อุปกรณ์ไม่รวมหน่วย (Discrete)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,232.25/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สายเชื่อมต่อ I / O อุปกรณ์ไม่รวมหน่วย (Discrete) 2 M สำหรับ ตัวควบคุม ฐานรอง/แผ่นรอง แบบโมดูลาร์

รหัส ผลิตภัณฑ์เกจวัด AWGส่วนตัดขวางของ สายไฟความยาว สายไฟการประกันน้ำหนักสุทธิการเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้าอุปกรณ์เสริม / ประเภทชิ้นส่วนแยกอุปกรณ์เสริม / แยกหมวดหมู่อุปกรณ์เสริม / ปลายทางชิ้นส่วนแยกมาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรปปราศจากสารปรอทข้อมูลการยกเว้น RoHSสถานะข้อเสนอที่ยั่งยืนกฎระเบียบ RoHS ของจีนการเปิดเผยด้านสิ่งแวดล้อมโลหะหนักปลอดสารพิษความเข้ากันได้ของ ผลิตภัณฑ์ความเข้ากันได้ของช่วงอุปกรณ์เสริม / แยกชิ้นส่วนโปรไฟล์ Circularityกฎระเบียบ REACHเข้าถึงได้โดยไม่ต้องใช้ SVHC
ABFT20E200AWG 280.08 mm²2 ม18 เดือน0.14 กิโลกรัม1 คอนเนคเตอร์ HE10, 20 วิธีสำหรับด้าน ตัวควบคุม
1 คอนเนคเตอร์ HE10, 20 วิธีสำหรับด้าน telefast ABE7
สายเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริม การเชื่อมต่อสายไฟตัวควบคุม ฐานรอง/แผ่นรอง แบบโมดูลาร์การปฏิบัติตามข้อกำหนดเชิงรุก
(ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป)การประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
ใช่ใช่ผลิตภัณฑ์ พรีเมี่ยมสีเขียวประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของ ผลิตภัณฑ์ใช่TWDDDO16TK
TWDDDI16DK
TWDDDI32DK
TWDDDO32TK
Advantys telefast ABE7
Twido
สายเชื่อมต่อ I / O อุปกรณ์ไม่รวมหน่วย (Discrete)ข้อมูลการสิ้นสุดของชีวิตการประกาศ REACHใช่
รหัสสินค้า
ABFT20E200
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,232.25

DISCRETE I/O CONNECTING 1 ชิ้น 2 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาวสายไฟ 2 ม ส่วนตัดขวางของ สายไฟ 0.08 mm² เกจวัด AWG AWG 28

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ABFT20E200 ในชุด สายเชื่อมต่อ I / O อุปกรณ์ไม่รวมหน่วย (Discrete)