1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ปุ่มกดปิดฉุกเฉิน แบบชิ้นเดียว Harmony XB7

EMERGANCY STOP 1NC

ปุ่มกดปิดฉุกเฉิน แบบชิ้นเดียว Harmony XB7
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 268.25/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ปุ่มปิดฉุกเฉิน Ø 22, สีแดง รูปดอกเห็ดสีแดง Ø 40 มม., บิดเพื่อปลดล็อค 1 NC

รหัส ผลิตภัณฑ์ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบชื่อย่อของอุปกรณ์ทนการสั่นสะเทือนทนต่อแรงกระแทกโหมด แก้ไขความทนทานทางไฟฟ้าความทนทานเชิงกลน้ำหนักสุทธิระดับการป้องกัน IPระดับการป้องกัน NEMAมาตรฐานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บการรับรอง ผลิตภัณฑ์สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืนมาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรปปราศจากสารปรอทข้อมูลการยกเว้น RoHSกฎระเบียบ RoHS ของจีนความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโครงแบบกลมWEEEกฎระเบียบ REACHการประกันแรงบิดขันแน่นโลหะหนักปลอดสารพิษปริมาณขายไม่แยกชิ้น[Ui] พิกัดทนแรงดันไฟฟ้าฉนวนเส้นผ่านศูนย์กลางการติดตั้งโครงสร้างและชนิดหน้าสัมผัสการเชื่อมต่อ - ขั้วคำอธิบายเทอร์มินัล
ISO n‹1
อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร[Uimp] พิกัดความคงทนแรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์การทำงานของหน้าสัมผัสการเปิดบวกการเคลือบป้องกันClass การป้องกันไฟฟ้าช็อตชนิดตัวทำงานความกว้างโดยรวมของ CADความสูงโดยรวมของ CADความลึกโดยรวมของ CADรูปทรงหัวส่งสัญญาณรูปแบบตัวทำงานการนำเสนออุปกรณ์การใช้งานหน้าสัมผัสรูปทรงหัวสกรู[Ie] พิกัดกระแสไฟฟ้าใช้งานความเชื่อถือได้ทางไฟฟ้าการติดตั้งอุปกรณ์การรีเซ็ตศูนย์กลางการยึด
XB7ES542PHarmony XB7ปุ่มกดปิดฉุกเฉิน แบบชิ้นเดียวXB75 gn (f= 2 ถึง 500 Hz)
เป็นไปตาม
IEC 60068-2-6
10 gn (ระยะเวลา = 11 ms)
สำหรับการเร่งความเร็วคลื่น Half Sine
เป็นไปตาม IEC 60068-2-27
นัทยึดใต้ส่วนหัว:
2 ถึง 2.4 N.m
1000000 รอบ, DC-13, 0.3 A ที่ 24 V, อัตราการทำงาน <216000 cyc/mn, Load Factor: 0.5 เป็นไปตาม EN/IEC 60947‑5‑1 appendix C

1000000 รอบ, AC-15, 0.03 A ที่ 230 V, อัตราการทำงาน <216000 cyc/mn, Load Factor: 0.5 เป็นไปตาม EN/IEC 60947‑5‑1 appendix C

1000000 รอบ, AC-15, 0.09 A ที่ 240 V, อัตราการทำงาน <108000 cyc/mn, Load Factor: 0.5 เป็นไปตาม EN/IEC 60947‑5‑1 appendix C
10000 รอบ0.032 กก.IP20 (ด้านหลัง) เป็นไปตาม IEC 60529
IP54 (ด้านหน้า) เป็นไปตาม IEC 60529
NEMA 12 เป็นไปตาม UL 50EN/IEC60947-5-1
UL 508
EN/IEC 60947-1
CSA C22.2 No 14
IEC 60364-5-53
-25 ถึง 70°C-40 ถึง 70°CCCCผลิตภัณฑ์ Green Premiumการปฏิบัติตาม Pro-active
(ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
มีมีประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ข้อมูลการสิ้นสุดอายุการใช้งานต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป
ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ
ประกาศ REACH18 เดือน0.8 ถึง 1.2 Nm
เป็นไปตาม
EN 60947-1
มี10250 V (มลพิษระดับ 3)
เป็นไปตาม EN/IEC 60947-1
22 mm1 NCเทอร์มินอลสกรูยึด, <= 2 x 1.5 มม.2
มีปลายสายเคเบิล เป็นไปตาม EN/IEC 60947-1

เทอร์มินอลสกรูยึด, 1 x 0.34...2 x 2.5 มม.2
ไม่มีปลายสายเคเบิล เป็นไปตาม
EN/IEC 60947-1
(11-12) NCฟิวส์แบบตลับ 4 A ชนิด gG
เป็นไปตาม EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-1 4 kVขาดช้าเป็นไปตาม EN/IEC 60947-5-1 appendix KTHClass II เป็นไปตาม IEC 60536การล็อคแบบกลไก40 mm40 mm72 mmแบบกลมทรงเห็ดสีแดง O 40 มม., ไม่มีเครื่องหมายผลิตภัณฑ์ชิ้นเดียวมาตรฐานร่องแฉกรองรับการใช้งานกับไขควง JIS No 1
ร่องแฉกรองรับการใช้งานกับไขควง Philips no 1
ร่องแฉกรองรับการใช้งานกับไขควง pozidriv no 1
ร่องตรงรองรับการใช้งานกับไขควงปากแบน ⌀4 มม.
ร่องตรงรองรับการใช้งานกับไขควงปากแบน ⌀5.5 มม.
0.1 A ที่ 250 V, DC-13, R300
เป็นไปตาม
EN/IEC 60947-5-1

0.22 A ที่ 125 V, DC-13, R300
เป็นไปตาม
EN/IEC 60947-5-1

0.3 A ที่ 240 V, AC-14, D300
เป็นไปตาม
EN/IEC 60947-5-1

0.6 A ที่ 120 V, AC-14, D300
เป็นไปตาม
EN/IEC 60947-5-1
Λ < 10exp (-6)
ที่ 17 V และ 5 mA ตามมาตรฐาน
IEC 60947-5-4
รูยึด - เส้นผ่านศูนย์กลาง:
22.5 มม. 22.3 +0.4/0
เป็นไปตาม
EN/IEC 60947-1
บิดเพื่อปลดล็อค>= 30 x 40 มม. (พาแนลค้ำ) โลหะ - ความหนา:
1 ถึง 6 มม.

>= 30 x 40 มม. (พาแนลค้ำ) พลาสติก - ความหนา:
2 ถึง 6 มม.
รหัสสินค้า
XB7ES542P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 268.25

EMERGANCY STOP 1NC 1 ชิ้น 2 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบกลม พิสัย Harmony XB7 รีเซ็ตวิธีการ บิดเพื่อปลดล็อค
ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ ปุ่มกดปิดฉุกเฉิน แบบชิ้นเดียว อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงาน -25…70°C ประเภทและองค์ประกอบของผู้ติดต่อ 1 NC

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน XB7ES542P ในชุด ปุ่มกดปิดฉุกเฉิน แบบชิ้นเดียว Harmony XB7