1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ส่วนหัวของปุ่มกดปิด, หยุดฉุกเฉิน Harmony XB5

ส่วนหัวของปุ่มกดปิด, หยุดฉุกเฉิน Harmony XB5
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 189.63/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ส่วนหัวของปุ่มกดปิด, หยุดฉุกเฉิน Ø22

รหัส ผลิตภัณฑ์ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบชื่อย่อของอุปกรณ์ทนการสั่นสะเทือนทนต่อแรงกระแทกความทนทานเชิงกลน้ำหนักสุทธิระดับการป้องกัน IPระดับการป้องกัน NEMA      มาตรฐาน      อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บการรับรอง ผลิตภัณฑ์สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืนมาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรปปราศจากสารปรอทข้อมูลการยกเว้น RoHSกฎระเบียบ RoHS ของจีนความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโครงแบบกลมกฎระเบียบ REACHการประกันปลายทางผลิตภัณฑ์ปริมาณขายไม่แยกชิ้นประเภทแรงดันไฟฟ้าเกินการป้องกันระดับ IKเส้นผ่านศูนย์กลางการติดตั้งวัสดุกรอบการเคลือบป้องกันชนิดตัวทำงานความกว้างโดยรวมของ CADความสูงโดยรวมของ CADความลึกโดยรวมของ CADรูปทรงหัวส่งสัญญาณรูปแบบตัวทำงานการนำเสนออุปกรณ์แหวนรองทนทานต่อแรงดันสูงชนิดหัวการรีเซ็ต    ชื่อสถานี    รหัสองค์ประกอบทางไฟฟ้าREACh ปราศจาก SVHCโลหะหนักปลอดสารพิษชนิดกุญแจตำแหน่งดึงกุญแจออก
ZB5AS834Harmony XB5หัวZB55 gn (f= 2 ถึง 500 Hz) 
เป็นไปตาม IEC 60068-2-6
30 gn (ระยะเวลา = 18 ms) 
สำหรับการเร่งความเร็วคลื่น Half Sine 
เป็นไปตาม IEC 60068-2-27
50 gn (ระยะเวลา = 11 ms) 
สำหรับการเร่งความเร็วคลื่น Half Sine 
เป็นไปตาม IEC 60068-2-27
300000 รอบ0.042 กก.IP66 เป็นไปตาม IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
NEMA 13
NEMA 4X
IEC 60364-5-53
EN/IEC 60947-5-5
GB 14048.5
JIS C8201-5-1
EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-1
EN/ISO 13850
UL 508
EN/IEC 60204-1
EN/IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
JIS C8201-1
-40 ถึง 70°C-40 ถึง 70°CRINA
CSA
GL
BV
LROS (Lloyds register of shipping)
DNV
เป็นไปตามมาตรฐาน UL
ผลิตภัณฑ์ Green Premiumการปฏิบัติตาม Pro-active 
(ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
มีมีประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ข้อมูลการสิ้นสุดอายุการใช้งานประกาศ REACH18 เดือนหยุดฉุกเฉิน 
ปุ่มกด
1Class II เป็นไปตาม IEC 60536K03 เป็นไปตาม IEC 5010222 mmพลาสติกสีเทาเข้มTHทริกเกอร์แอคชั่นและการล็อคเชิงกล30 mm30 mm57 mmแบบกลมทรงเห็ดสีแดง O 30 มม., ไม่มีเครื่องหมายองค์ประกอบพื้นฐาน7000000 Pa ที่ 55°C, ระยะห่าง: 0.1 มมาตรฐานบิดเพื่อปลดล็อคXALD 1...5 ตัดการทำงาน
XALK 1...5 ตัดการทำงาน
C7 สำหรับหน้าสัมผัส <4 โดยใช้บล็อกเดี่ยวในการติดตั้งด้านหน้า
C8 สำหรับหน้าสัมผัส <4 โดยใช้บล็อกเดี่ยวและคู่ในการติดตั้งด้านหน้า
C11 สำหรับหน้าสัมผัส <3 โดยใช้บล็อกเดี่ยวในการติดตั้งด้านหน้า
C15 สำหรับหน้าสัมผัส <1 โดยใช้บล็อกเดี่ยวในการติดตั้งด้านหน้า
SF1 สำหรับหน้าสัมผัส <3 โดยใช้บล็อกเดี่ยวในการติดตั้งด้านหน้า
SR1 สำหรับหน้าสัมผัส < 3โดยใช้บล็อกเดี่ยวในการติดตั้งด้านหลัง
C10 สำหรับหน้าสัมผัส <4 โดยใช้บล็อกเดี่ยวและคู่ในการติดตั้งด้านหน้า
มีมี
ZB5AS934Harmony XB5หัวZB55 gn (f= 2 ถึง 500 Hz) 
เป็นไปตาม IEC 60068-2-6
30 gn (ระยะเวลา = 18 ms) 
สำหรับการเร่งความเร็วคลื่น Half Sine 
เป็นไปตาม IEC 60068-2-27
50 gn (ระยะเวลา = 11 ms) 
สำหรับการเร่งความเร็วคลื่น Half Sine 
เป็นไปตาม IEC 60068-2-27
300000 รอบ0.068 กก.IP66 เป็นไปตาม IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
NEMA 13
NEMA 4X
EN/ISO 13850
JIS C8201-5-1
UL 508
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60204-1
EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-5-5
EN/IEC 60947-5-1
IEC 60364-5-53
GB 14048.5
JIS C8201-1
-40 ถึง 70°C-40 ถึง 70°Cเป็นไปตามมาตรฐาน UL
DNV
LROS (Lloyds register of shipping)
RINA
GL
BV
CSA
ผลิตภัณฑ์ Green Premiumการปฏิบัติตาม Pro-active 
(ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
มีมีประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ข้อมูลการสิ้นสุดอายุการใช้งานประกาศ REACH18 เดือนหยุดฉุกเฉิน 
ปุ่มกด
1Class II เป็นไปตาม IEC 60536K03 เป็นไปตาม IEC 5010222 mmพลาสติกสีเทาเข้มTHทริกเกอร์แอคชั่นและการล็อคเชิงกล30 mm30 mm79 mmแบบกลมทรงเห็ดสีแดง O 30 มม., ไม่มีเครื่องหมายองค์ประกอบพื้นฐาน7000000 Pa ที่ 55°C, ระยะห่าง: 0.1 มมาตรฐานสถานะเมื่อปลดกุญแจXALD 1...5 ตัดการทำงาน
XALK 1...5 ตัดการทำงาน
C7 สำหรับหน้าสัมผัส <4 โดยใช้บล็อกเดี่ยวในการติดตั้งด้านหน้า
C8 สำหรับหน้าสัมผัส <4 โดยใช้บล็อกเดี่ยวและคู่ในการติดตั้งด้านหน้า
C11 สำหรับหน้าสัมผัส <3 โดยใช้บล็อกเดี่ยวในการติดตั้งด้านหน้า
C15 สำหรับหน้าสัมผัส <1 โดยใช้บล็อกเดี่ยวในการติดตั้งด้านหน้า
SF1 สำหรับหน้าสัมผัส <3 โดยใช้บล็อกเดี่ยวในการติดตั้งด้านหน้า
SR1 สำหรับหน้าสัมผัส < 3โดยใช้บล็อกเดี่ยวในการติดตั้งด้านหลัง
C10 สำหรับหน้าสัมผัส <4 โดยใช้บล็อกเดี่ยวและคู่ในการติดตั้งด้านหน้า
Ronis 455ตำแหน่งกลาง
ZB5AT84Harmony XB5หัวZB55 gn (f= 2 ถึง 500 Hz) เป็นไปตาม IEC 60068-2-630 gn (ระยะเวลา = 18 ms) 
สำหรับการเร่งความเร็วคลื่น Half Sine 
เป็นไปตาม IEC 60068-2-27
50 gn (ระยะเวลา = 11 ms) 
สำหรับการเร่งความเร็วคลื่น Half Sine 
เป็นไปตาม IEC 60068-2-27
300000 รอบ0.05 กก.IP66 เป็นไปตาม IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
NEMA 13
NEMA 4X
EN/ISO 13850
EN/IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
IEC 60364-5-53
JIS C8201-5-1
UL 508
EN/IEC 60947-1
GB 14048.5
EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-5-5
EN/IEC 60204-1
JIS C8201-1
-40 ถึง 70°C-40 ถึง 70°CLROS (Lloyds register of shipping)
RINA
BV
DNV
เป็นไปตามมาตรฐาน UL
GL
CSA
ผลิตภัณฑ์ Green Premiumการปฏิบัติตาม Pro-active 
(ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
มีมีประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ข้อมูลการสิ้นสุดอายุการใช้งานประกาศ REACH18 เดือนหยุดฉุกเฉิน 
ปุ่มกด
1Class II เป็นไปตาม IEC 60536K03 เป็นไปตาม IEC 5010222 mmพลาสติกสีเทาเข้มTHทริกเกอร์แอคชั่นและการล็อคเชิงกล40 mm40 mm56 mmแบบกลมทรงเห็ดสีแดง O 40 มม., ไม่มีเครื่องหมายองค์ประกอบพื้นฐาน7000000 Pa ที่ 55°C, ระยะห่าง: 0.1 มมาตรฐานดัน-ดึงXALD 1 ตัดการทำงาน
XALK 1 ตัดการทำงาน
C7 สำหรับหน้าสัมผัส <4 โดยใช้บล็อกเดี่ยวในการติดตั้งด้านหน้า
C8 สำหรับหน้าสัมผัส <4 โดยใช้บล็อกเดี่ยวและคู่ในการติดตั้งด้านหน้า
C11 สำหรับหน้าสัมผัส <3 โดยใช้บล็อกเดี่ยวในการติดตั้งด้านหน้า
C15 สำหรับหน้าสัมผัส <1 โดยใช้บล็อกเดี่ยวในการติดตั้งด้านหน้า
SF1 สำหรับหน้าสัมผัส <3 โดยใช้บล็อกเดี่ยวในการติดตั้งด้านหน้า
SR1 สำหรับหน้าสัมผัส < 3โดยใช้บล็อกเดี่ยวในการติดตั้งด้านหลัง
C10 สำหรับหน้าสัมผัส <4 โดยใช้บล็อกเดี่ยวและคู่ในการติดตั้งด้านหน้า
มีมี
รหัสสินค้า
ZB5AS834
ZB5AS934
ZB5AT84
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรีเซ็ตวิธีการ

฿ 326.06

EMERGENCY STOP OP. HEAD 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน บิดเพื่อปลดล็อค

฿ 504.13

PUSHBUTTON EMERGENCY 1 ชิ้น 2 วัน สถานะเมื่อปลดกุญแจ

฿ 189.63

HEAD EMERGENCY MUSHROOM 1 ชิ้น 60 วัน ดัน-ดึง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบกลม พิสัย Harmony XB5 ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ หัว
อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงาน -40…70°C