(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปุ่มกดปิด, หยุดฉุกเฉิน Ø40 สีแดง แบบทริกเกอร์ บิดเพื่อปลดล็อค Ø22 2NC
รหัส ผลิตภัณฑ์ | ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ | ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ | ชื่อย่อของอุปกรณ์ | ทนการสั่นสะเทือน | ทนต่อแรงกระแทก | ความทนทานทางไฟฟ้า | ความทนทานเชิงกล | ความกว้าง | ความสูง | ความลึก | น้ำหนักสุทธิ | ระดับการป้องกัน IP | ระดับการป้องกัน NEMA | มาตรฐาน | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงาน | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บ | การรับรอง ผลิตภัณฑ์ | สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืน | มาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรป | ปราศจากสารปรอท | ข้อมูลการยกเว้น RoHS | กฎระเบียบ RoHS ของจีน | ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | โครงแบบกลม | WEEE | กฎระเบียบ REACH | REACh ปราศจาก SVHC | การประกัน | แรงบิดขันแน่น | โลหะหนักปลอดสารพิษ | ปริมาณขายไม่แยกชิ้น | [Ui] พิกัดทนแรงดันไฟฟ้าฉนวน | [Ith] ค่ากระแสที่ทนได้โดยไม่เกิดความร้อนในอากาศเปิดทั่วไป | ประเภทแรงดันไฟฟ้าเกิน | การป้องกันระดับ IK | เส้นผ่านศูนย์กลางการติดตั้ง | โครงสร้างและชนิดหน้าสัมผัส | การเชื่อมต่อ - ขั้ว | วัสดุกรอบ | คำอธิบายเทอร์มินัล ISO n°1 | อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร | [Uimp] พิกัดความคงทนแรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์ | การทำงานของหน้าสัมผัส | การเปิดบวก | การเคลือบป้องกัน | การเคลื่อนที่ทำงาน | ชนิดตัวทำงาน | รูปทรงหัวส่งสัญญาณ | รูปแบบตัวทำงาน | วัสดุหน้าสัมผัส | วัสดุปลอกยึด | การนำเสนออุปกรณ์ | แหวนรองทนทานต่อแรงดันสูง | การใช้งานหน้าสัมผัส | รูปทรงหัวสกรู | [Ie] พิกัดกระแสไฟฟ้าใช้งาน | ความเชื่อถือได้ทางไฟฟ้า | ชนิดหัว | การรีเซ็ต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XB5AS8444 | Harmony XB5 | ปิดฉุกเฉินแบบสมบูรณ์ ปุ่มกด | XB5 | 5 gn (f= 2 ถึง 500 Hz) เป็นไปตาม IEC 60068-2-6 | 30 gn (ระยะเวลา = 18 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่น Half Sine เป็นไปตาม IEC 60068-2-27 50 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่น Half Sine เป็นไปตาม IEC 60068-2-27 | 1000000 รอบ, AC‑15, 2 A ที่ 230 V, อัตราการทำงาน <3600 cyc/h, Load Factor: 0.5 เป็นไปตาม EN/IEC 60947‑5‑1 appendix C 1000000 รอบ, AC‑15, 3 A ที่ 120 V, อัตราการทำงาน <3600 cyc/h, Load Factor: 0.5 เป็นไปตาม EN/IEC 60947‑5‑1 appendix C 1000000 รอบ, AC‑15, 4 A ที่ 24 V, อัตราการทำงาน <3600 cyc/h, Load Factor: 0.5 เป็นไปตาม EN/IEC 60947‑5‑1 appendix C 1000000 รอบ, DC-13, 0.2 A ที่ 110 V, อัตราการทำงาน <3600 cyc/h, Load Factor: 0.5 เป็นไปตาม EN/IEC 60947‑5‑1 appendix C 1000000 รอบ, DC-13, 0.5 A ที่ 24 V, อัตราการทำงาน <3600 cyc/h, Load Factor: 0.5 เป็นไปตาม EN/IEC 60947‑5‑1 appendix C | 300000 รอบ | 40 mm | 43 mm | 82 mm | 0.072 กก. | IP66 เป็นไปตาม IEC 60529 IP67 IP69 IP69K | NEMA 13 NEMA 4X | EN/IEC 60204-1 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 EN/ISO 13850 EN/IEC 60947-5-5 IEC 60364-5-53 EN/IEC 60947-5-4 JIS C8201-5-1 UL 508 EN/IEC 60947-1 JIS C8201-1 | -40 ถึง 70°C | -40 ถึง 70°C | GL CSA DNV เป็นไปตามมาตรฐาน UL BV RINA LROS (Lloyds register of shipping) | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | การปฏิบัติตาม Pro-active (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป | มี | มี | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ | ข้อมูลการสิ้นสุดอายุการใช้งาน | ต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ | ประกาศ REACH | มี | 18 เดือน | 0.8 ถึง 1.2 Nm เป็นไปตาม EN 60947-1 | มี | 1 | 600 V (ระดับมลพิษ 3) เป็นไปตาม EN 60947-1 | 10 A เป็นไปตาม EN/IEC 60947-5-1 | Class II เป็นไปตาม IEC 60536 | K03 เป็นไปตาม IEC 50102 | 22 mm | 2 NC | เทอร์มินอลสกรูยึด, <= 2 x 1.5 มม.2 มีปลายสายเคเบิล เป็นไปตาม EN 60947-1 เทอร์มินอลสกรูยึด, >= 1 x 0.22 มม.2 ไม่มีปลายสายเคเบิล เป็นไปตาม EN 60947-1 | พลาสติกสีเทาเข้ม | (11-12) NC | 10 A ฟิวส์แบบตลับ ชนิด gG เป็นไปตาม EN/IEC 60947-5-1 | EN 60947-1 6 kV | ขาดช้า | เป็นไปตาม EN/IEC 60947-5-1 appendix K | TH | 1.5 mm (NC เปลี่ยนสถานะทางไฟฟ้า) 4.3 มม. (ระยะทั้งหมด) | ทริกเกอร์แอคชั่นและการล็อคเชิงกล | แบบกลม | ทรงเห็ดสีแดง Ø 40 มม., ไม่มีเครื่องหมาย | โลหะผสมเงิน (Ag/Ni) | พลาสติก | ผลิตภัณฑ์สมบูรณ์ | 7000000 Pa ที่ 55°C, ระยะห่าง: 0.1 ม. | หน้าสัมผัสมาตรฐาน | ร่องแฉกรองรับการใช้งานกับไขควง Philips no 1 ร่องแฉกรองรับการใช้งานกับไขควง pozidriv no 1 ร่องตรงรองรับการใช้งานกับไขควงปากแบน ⌀4 มม. ร่องตรงรองรับการใช้งานกับไขควงปากแบน ⌀5.5 มม. | 3 A ที่ 240 V, AC-15, A600 เป็นไปตาม EN/IEC 60947-5-1 6 A ที่ 120 V, AC-15, A600 เป็นไปตาม EN/IEC 60947-5-1 0.1 A ที่ 600 V, DC-13, Q600 เป็นไปตาม EN/IEC 60947-5-1 0.27 A ที่ 250 V, DC-13, Q600 เป็นไปตาม EN/IEC 60947-5-1 0.55 A ที่ 125 V, DC-13, Q600 เป็นไปตาม EN/IEC 60947-5-1 1.2 A ที่ 600 V, AC-15, A600 เป็นไปตาม EN/IEC 60947-5-1 | Λ < 10exp (-6) ที่ 5 V, 1 mA ในสภาพแวดล้อมที่สะอาดตามมาตรฐาน ถึง EN/IEC 60947-5-4 Λ < 10exp (-8) ที่ 17 V, 5 mA ในสภาพแวดล้อมที่สะอาดตามมาตรฐาน ถึง EN/IEC 60947-5-4 | มาตรฐาน | บิดเพื่อปลดล็อค |
รหัสสินค้า |
---|
XB5AS8444 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 370.00 | EMERGENCY22MM LATCHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แบบกลม | แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 43 mm | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 40 mm |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 82 mm | พิสัย | Harmony XB5 | รีเซ็ตวิธีการ | บิดเพื่อปลดล็อค |
ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ | ปุ่มกดปิดฉุกเฉิน | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงาน | -40…70°C | ประเภทและองค์ประกอบของผู้ติดต่อ | 2 NC |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน XB5AS8444 ในชุด ปุ่มกดปิดฉุกเฉิน Harmony XB5
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง