1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ปุ่มกดหยุดฉุกเฉิน Harmony XB5

EMERGENCY STOP KEY TO RELEASE

ปุ่มกดหยุดฉุกเฉิน Harmony XB5
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 386.19/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ปุ่มกดปิด, หยุดฉุกเฉิน สีแดง Ø40 กุญแจล็อค Ø22 1NC

รหัส ผลิตภัณฑ์ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบชื่อย่อของอุปกรณ์ทนการสั่นสะเทือนทนต่อแรงกระแทกความทนทานทางไฟฟ้าความทนทานเชิงกลความกว้างความสูงความลึกน้ำหนักสุทธิระดับการป้องกัน IPระดับการป้องกัน NEMAมาตรฐานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บการรับรอง ผลิตภัณฑ์สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืนมาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรปปราศจากสารปรอทข้อมูลการยกเว้น RoHSกฎระเบียบ RoHS ของจีนความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโครงแบบกลมWEEEกฎหมาย REACHแรงบิดขันแน่นปริมาณขายไม่แยกชิ้น[Ui] พิกัดทนแรงดันไฟฟ้าฉนวนmIthn ค่ากระแสที่ทนได้โดยไม่เกิดความร้อนในอากาศเปิดทั่วไปประเภทแรงดันไฟฟ้าเกินการป้องกันระดับ IKเส้นผ่านศูนย์กลางการติดตั้งโครงสร้างและชนิดหน้าสัมผัสการเชื่อมต่อ - ขั้ววัสดุกรอบคำอธิบายเทอร์มินัล ISO n‹1อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร[Uimp] พิกัดความคงทนแรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์การทำงานของหน้าสัมผัสการเปิดบวกการเคลือบป้องกันการเคลื่อนที่ทำงานชนิดตัวทำงานรูปทรงหัวส่งสัญญาณรูปแบบตัวทำงานวัสดุหน้าสัมผัสวัสดุปลอกยึดการนำเสนออุปกรณ์แหวนรองทนทานต่อแรงดันสูงการใช้งานหน้าสัมผัสรูปทรงหัวสกรู[Ie] พิกัดกระแสไฟฟ้าใช้งานความเชื่อถือได้ทางไฟฟ้าชนิดหัวการรีเซ็ตชนิดกุญแจตำแหน่งดึงกุญแจออก
XB5AS9442Harmony XB5ปุ่มหยุดฉุกเฉิน
ปุ่มกดปิดฉุกเฉิน
XB55 gn (f= 2 ถึง 500Hz)
เป็นไปตาม IEC 60068-2-6
30 gn (ระยะเวลา = 18 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่น Half Sine เป็นไปตาม
IEC 60068-2-27

50 gn (ระยะเวลา = 11 ms)
สำหรับการเร่งความเร็วคลื่น Half Sine เป็นไปตาม
IEC 60068-2-27
1000000 รอบ, AC-15, 2 A ที่ 230 V
อัตราการทำงาน <3600cyc/h, Load Factor: 0.5 เป็นไปตาม EN/IEC 60947-5-1 appendix C

1000000 รอบ, AC-15, 3 A ที่ 120 V
อัตราการทำงาน <3600cyc/h, Load Factor: 0.5 เป็นไปตาม EN/IEC 60947-5-1 appendix C

1000000 รอบ, AC‑15, 4 A ที่ 24 V, อัตราการทำงาน <3600? cyc/h, Load Factor: 0.5 เป็นไปตาม EN/IEC 60947‑5‑1 appendix C

1000000 รอบ, DC-13, 0.2 A ที่ 110 V, อัตราการทำงาน <3600? cyc/h, Load Factor: 0.5 เป็นไปตาม EN/IEC 60947‑5‑1 appendix C

1000000 รอบ, DC-13, 0.5 A ที่ 24 V, อัตราการทำงาน <3600? cyc/h, Load Factor: 0.5 เป็นไปตาม EN/IEC 60947‑5‑1 appendix C
300000 รอบ40 mm43 mm100 mm0.075 กก.IP66 เป็นไปตาม IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
NEMA 13
NEMA 4X

JIS C8201-5-1
EN/IEC 60947-5-5
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14 
EN/ISO 13850, EN/IEC 60204-1
UL 508
IEC 60364-5-53
EN/IEC 60947-5-4
JIS C8201-1

-40 ถึง 70°C-40 ถึง 70°CDNV
CSA
เป็นไปตามมาตรฐาน UL
LROS (Lloyds register of shipping)
RINA
BV
GL
ผลิตภัณฑ์ Green Premiumการปฏิบัติตาม Pro-active
(ผลิตภัณฑ์ที่อยู่นอกขอบเขตทางกฎหมายของ EU RoHS) ประกาศ EU RoHS
มีมีประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ข้อมูลการสิ้นสุดอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์จะตัองถูกกำจัดทิ้งในตลาดสหภาพยุโรปตามวิธีการเก็บขยะเฉพาะทางและห้ามทิ้งลงถังขยะทั่วไปประกาศ REACH0.8 ถึง 1.2N.m
เป็นไปตาม
EN 60947-1
1600 V (มลพิษระดับ 3)
เป็นไปตาม EN 60947-1
10?A เป็นไปตาม EN/IEC 60947-5-1Class II เป็นไปตาม IEC 60536K03 เป็นไปตาม IEC 5010222?mm1 NCเทอร์มินอลแบบสกรูยึด, <= 2 x 1.5 มม.2 มีปลายสายเคเบิล เป็นไปตาม EN 60947-1
เทอร์มินอลแบบสกรูยึด, >= 1 x 0.22 มม.2 ไม่มีปลายสายเคเบิล เป็นไปตาม EN 60947-1
พลาสติกสีเทาเข้ม(11-12) NCฟิวส์แบบตลับ 10 A ชนิด gG
เป็นไปตาม EN/IEC 60947-5-1
EN 60947-1 6?kVขาดช้าเป็นไปตาม EN/IEC 60947-5-1 appendix KTH1.5 มม. (NC เปลี่ยนสถานะทางไฟฟ้า)
4.3 มม. (ระยะทั้งหมด)
ทริกเกอร์แอคชั่นและการล็อคเชิงกลแบบกลมทรงเห็ดสีแดง O 40 มม., ไม่มีเครื่องหมายโลหะผสมเงิน (Ag/Ni)พลาสติกผลิตภัณฑ์สมบูรณ์7000000 Pa ที่ 55°C
ระยะห่าง: 0.1 ม.
หน้าสัมผัสมาตรฐานร่องแฉกรองรับการใช้งานกับไขควง Philips no 1
ร่องแฉกรองรับการใช้งานกับไขควง pozidriv no 1
ร่องตรงรองรับการใช้งานกับไขควงปากแบน ⌀4 มม.
ร่องตรงรองรับการใช้งานกับไขควงปากแบน ⌀5.5 มม.
3A ที่ 240 V AC-15 A600
เป็นไปตาม
EN/IEC 60947-5-1

6 A ที่ 120 V, AC-15 A600
เป็นไปตาม
EN/IEC 60947-5-1

0.1 A ที่ 600 V DC-13 Q600
เป็นไปตาม
EN/IEC 60947-5-1

0.27 A ที่ 250 V DC-13 Q600 เป็นไปตาม
EN/IEC 60947-5-1

0.55 A ที่ 125 V DC-13 Q600
เป็นไปตาม
EN/IEC 60947-5-1

1.2 A ที่ 600 V AC-15 A600 ตาม
EN/IEC 60947-5-1
Λ < 10exp (-6) ที่ 5 V, 1 mA
ในสภาพแวดล้อมที่สะอาดตามมาตรฐาน
EN/IEC 60947-5-4

Λ < 10exp (-8) ที่ 17 V, 5 mA
ในสภาพแวดล้อมที่สะอาดตามมาตรฐาน
EN/IEC 60947-5-4
มาตรฐานสถานะเมื่อปลดกุญแจRonis 455ตำแหน่งกลาง
รหัสสินค้า
XB5AS9442
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 386.19

EMERGENCY STOP KEY TO RELEASE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบกลม แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) 43 mm ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 40 mm
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 100 mm พิสัย Harmony XB5 รีเซ็ตวิธีการ สถานะเมื่อปลดกุญแจ
ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ ปุ่มกดหยุดฉุกเฉิน ปุ่มกดปิดฉุกเฉิน อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงาน -40…70°C ประเภทและองค์ประกอบของผู้ติดต่อ 1 NC

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน XB5AS9442 ในชุด ปุ่มกดหยุดฉุกเฉิน Harmony XB5