1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ปุ่มกดปิดฉุกเฉินแบบสมบูรณ์ Harmony Easy XA2

ปุ่มกดปิดฉุกเฉินแบบสมบูรณ์ Harmony Easy XA2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 106.38/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ปุ่มกดปิดฉุกเฉิน Ø22 ไม่มีทริกเกอร์, บิดเพื่อปลดล็อค 1NC

รหัส ผลิตภัณฑ์ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบชื่อย่อของอุปกรณ์ทนการสั่นสะเทือนทนต่อแรงกระแทกโหมด แก้ไข                     ความทนทานทางไฟฟ้า                 ความทนทานเชิงกล ความกว้าง ความสูง  ความลึก  น้ำหนักสุทธิระดับการป้องกัน IP   มาตรฐาน   อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บการรับรอง ผลิตภัณฑ์สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืนมาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรปปราศจากสารปรอทข้อมูลการยกเว้น RoHSกฎระเบียบ RoHS ของจีนความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโครงแบบกลมWEEEกฎระเบียบ REACHREACh ปราศจาก SVHCแรงบิดขันแน่นตำแหน่งปฏิบัติการ[Ui] พิกัดทนแรงดันไฟฟ้าฉนวน[Ith] ค่ากระแสที่ทนได้โดยไม่เกิดความร้อนในอากาศเปิดทั่วไปประเภทแรงดันไฟฟ้าเกินการป้องกันระดับ IKเส้นผ่านศูนย์กลางการติดตั้งโครงสร้างและชนิดหน้าสัมผัสการเชื่อมต่อ - ขั้ววัสดุกรอบ อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร[Uimp] พิกัดความคงทนแรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์การทำงานของหน้าสัมผัสการเปิดบวกการเคลือบป้องกันชนิดตัวทำงานรูปทรงหัวส่งสัญญาณรูปแบบตัวทำงาน[Ie] พิกัดกระแสไฟฟ้าใช้งานความเชื่อถือได้ทางไฟฟ้า         การติดตั้งอุปกรณ์          การรีเซ็ต                        ศูนย์กลางการยึด                          
XA2ES422Harmony Easy XA2ฉุกเฉินโดยสมบูรณ์ 
ปุ่มกดปิด
XA210 gn (f= 40 ถึง 500 Hz) เป็นไปตาม IEC 60068-2-670 gn (ระยะเวลา = 11 ms) 
สำหรับการเร่งความเร็วคลื่น Half Sine 
เป็นไปตาม IEC 60068-2-27
นัทยึด: 2 ถึง 2.4 N.m500000 รอบ, AC-15, 3 A ที่ 230 V, อัตราการทำงาน <60 cyc/mn, 
Load Factor: 0.5 เป็นไปตาม IEC 60947-5-4
500000 รอบ, DC-13, 0.2 A ที่ 110 V, อัตราการทำงาน <60 cyc/mn, 
Load Factor: 0.5 เป็นไปตาม IEC 60947-5-4
100000 รอบ42 mm30 mm73.7 mm0.056 กก.IP65 เป็นไปตาม IEC 60529GB 14048.1
IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
GB 14048.5
-25 ถึง 55°C-40 ถึง 70°CCCC
CE
ผลิตภัณฑ์ Green Premiumการปฏิบัติตาม Pro-active 
(ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
มีมีประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ข้อมูลการสิ้นสุดอายุการใช้งานต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป 
ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ
ประกาศ REACHมี0.8 N.mตำแหน่งใดก็ได้600 V 
เป็นไปตาม IEC 60947-1
10 AClass I เป็นไปตาม IEC 536IK03 เป็นไปตาม IEC 6052922 mm1 NCเทอร์มินอลสกรูยึด, <= 2 x 1.5 มม.2
เทอร์มินอลสกรูยึด, <= 1 x 2.5 มม.2
เทอร์มินอลสกรูยึด, >= 1 x 0.5 มม.2
ขนาดการเชื่อมต่อ, เทอร์มินอล Faston: 6.3 มม.
พลาสติกฟิวส์ 10 A gL 
เป็นไปตาม 
IEC 60269-1
6 kV IEC 60947-1ขาดช้ากับหน้าสัมผัส NCTCบิดเพื่อปลดล็อคแบบกลมรูปดอกเห็ดสีดำ Ø 30 มม.3 A ที่ 240 V, AC-15, A600
0.27 A ที่ 250 V, DC-13, Q600
Λ < 10exp (-8) ที่ 24 Vรูยึด - เส้นผ่านศูนย์กลาง: 22 มม.บิดเพื่อปลดล็อค>= 30 x 40 มม. (พาแนล) - ความหนา: 1 ถึง 5 มม.
XA2ES442Harmony Easy XA2ฉุกเฉินโดยสมบูรณ์ 
ปุ่มกดปิด
XA210 gn (f= 40 ถึง 500 Hz) เป็นไปตาม IEC 60068-2-670 gn (ระยะเวลา = 11 ms) 
สำหรับการเร่งความเร็วคลื่น Half Sine 
เป็นไปตาม IEC 60068-2-27
นัทยึด: 2 ถึง 2.4 N.m500000 รอบ, AC-15, 3 A ที่ 230 V, อัตราการทำงาน <60 cyc/mn, 
Load Factor: 0.5 เป็นไปตาม IEC 60947-5-4
500000 รอบ, DC-13, 0.2 A ที่ 110 V, อัตราการทำงาน <60 cyc/mn, 
Load Factor: 0.5 เป็นไปตาม IEC 60947-5-4
100000 รอบ42 mm30 mm73.7 mm0.056 กก.IP65 เป็นไปตาม IEC 60529IEC 60947-5-1
GB 14048.5
IEC 60947-1
GB 14048.1
-25 ถึง 55°C-40 ถึง 70°CCE
CCC
ผลิตภัณฑ์ Green Premiumการปฏิบัติตาม Pro-active 
(ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
มีมีประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ข้อมูลการสิ้นสุดอายุการใช้งานต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป 
ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ
ประกาศ REACHมี0.8 N.mตำแหน่งใดก็ได้600 V 
เป็นไปตาม IEC 60947-1
10 AClass I เป็นไปตาม IEC 536IK03 เป็นไปตาม IEC 6052922 mm1 NCเทอร์มินอลสกรูยึด, <= 2 x 1.5 มม.2
เทอร์มินอลสกรูยึด, <= 1 x 2.5 มม.2
เทอร์มินอลสกรูยึด, >= 1 x 0.5 มม.2
ขนาดการเชื่อมต่อ, เทอร์มินอล Faston: 6.3 มม.
พลาสติกฟิวส์ 10 A gL 
เป็นไปตาม 
IEC 60269-1
IEC 60947-1 6 kVขาดช้ากับหน้าสัมผัส NCTCบิดเพื่อปลดล็อคแบบกลมรูปดอกเห็ดสีแดง Ø 30 มม.3 A ที่ 240 V, AC-15, A600
0.27 A ที่ 250 V, DC-13, Q600
Λ < 10exp (-8) ที่ 24 Vรูยึด - เส้นผ่านศูนย์กลาง: 22 มม.บิดเพื่อปลดล็อค>= 30 x 40 มม. (พาแนล) - ความหนา: 1 ถึง 5 มม.
XA2ES542Harmony Easy XA2ฉุกเฉินโดยสมบูรณ์ 
ปุ่มกดปิด
XA210 gn (f= 40 ถึง 500 Hz) เป็นไปตาม IEC 60068-2-670 gn (ระยะเวลา = 11 ms) 
สำหรับการเร่งความเร็วคลื่น Half Sine 
เป็นไปตาม IEC 60068-2-27
นัทยึด: 2 ถึง 2.4 N.m500000 รอบ, AC-15, 3 A ที่ 230 V, อัตราการทำงาน <60 cyc/mn, 
Load Factor: 0.5 เป็นไปตาม IEC 60947-5-4
500000 รอบ, DC-13, 0.2 A ที่ 110 V, อัตราการทำงาน <60 cyc/mn, 
Load Factor: 0.5 เป็นไปตาม IEC 60947-5-4
100000 รอบ42 mm30 mm74.2 mm0.058 กก.IP65 เป็นไปตาม IEC 60529IEC 60947-1
GB 14048.1
GB 14048.5
IEC 60947-5-1
-25 ถึง 55°C-40 ถึง 70°CCCC
CE
ผลิตภัณฑ์ Green Premiumการปฏิบัติตาม Pro-active 
(ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
มีมีประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ข้อมูลการสิ้นสุดอายุการใช้งานต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป 
ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ
ประกาศ REACHมี0.8 N.mตำแหน่งใดก็ได้600 V 
เป็นไปตาม IEC 60947-1
10 AClass I เป็นไปตาม IEC 536IK03 เป็นไปตาม IEC 6052922 mm1 NCเทอร์มินอลสกรูยึด, <= 2 x 1.5 มม.2
เทอร์มินอลสกรูยึด, <= 1 x 2.5 มม.2
เทอร์มินอลสกรูยึด, >= 1 x 0.5 มม.2
ขนาดการเชื่อมต่อ, เทอร์มินอล Faston: 6.3 มม.
พลาสติกฟิวส์ 10 A gL 
เป็นไปตาม 
IEC 60269-1
IEC 60947-1 6 kVขาดช้ากับหน้าสัมผัส NCTCบิดเพื่อปลดล็อคแบบกลมรูปดอกเห็ดสีแดง Ø 40 มม.3 A ที่ 240 V, AC-15, A600
0.27 A ที่ 250 V, DC-13, Q600
Λ < 10exp (-8) ที่ 24 Vรูยึด - เส้นผ่านศูนย์กลาง: 22 มม.บิดเพื่อปลดล็อค>= 30 x 40 มม. (พาแนล) - ความหนา: 1 ถึง 5 มม.
XA2ES642Harmony Easy XA2ฉุกเฉินโดยสมบูรณ์ 
ปุ่มกดปิด
XA210 gn (f= 40 ถึง 500 Hz) เป็นไปตาม IEC 60068-2-670 gn (ระยะเวลา = 11 ms) 
สำหรับการเร่งความเร็วคลื่น Half Sine 
เป็นไปตาม IEC 60068-2-27
นัทยึด: 2 ถึง 2.4 N.m500000 รอบ, AC-15, 3 A ที่ 230 V, อัตราการทำงาน <60 cyc/mn, 
Load Factor: 0.5 เป็นไปตาม IEC 60947-5-4
500000 รอบ, DC-13, 0.2 A ที่ 110 V, อัตราการทำงาน <60 cyc/mn, 
Load Factor: 0.5 เป็นไปตาม IEC 60947-5-4
100000 รอบ42 mm30 mm73.7 mm0.064 กก.IP65 เป็นไปตาม IEC 60529IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
GB 14048.5
GB 14048.1
-25 ถึง 55°C-40 ถึง 70°CCCC
CE
ผลิตภัณฑ์ Green Premiumการปฏิบัติตาม Pro-active 
(ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
มีมีประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ข้อมูลการสิ้นสุดอายุการใช้งานต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป 
ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ
ประกาศ REACHมี0.8 N.mตำแหน่งใดก็ได้600 V 
เป็นไปตาม IEC 60947-1
10 AClass I เป็นไปตาม IEC 536IK03 เป็นไปตาม IEC 6052922 mm1 NCเทอร์มินอลสกรูยึด, <= 2 x 1.5 มม.2
เทอร์มินอลสกรูยึด, <= 1 x 2.5 มม.2
เทอร์มินอลสกรูยึด, >= 1 x 0.5 มม.2
ขนาดการเชื่อมต่อ, เทอร์มินอล Faston: 6.3 มม.
พลาสติกฟิวส์ 10 A gL 
เป็นไปตาม 
IEC 60269-1
IEC 60947-1 6 kVขาดช้ากับหน้าสัมผัส NCTCบิดเพื่อปลดล็อคแบบกลมรูปดอกเห็ดสีแดง Ø 60 มม.3 A ที่ 240 V, AC-15, A600
0.27 A ที่ 250 V, DC-13, Q600
Λ < 10exp (-8) ที่ 24 Vรูยึด - เส้นผ่านศูนย์กลาง: 22 มม.บิดเพื่อปลดล็อค>= 30 x 40 มม. (พาแนล) - ความหนา: 1 ถึง 5 มม.
รหัสสินค้า
XA2ES442
XA2ES542
XA2ES642
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
ขนาด

฿ 106.38

EMERGENCYSWICHRELEASE 1 ชิ้น 2 วัน 73.7 mmø 30 mm

฿ 106.38

ES,TURNTORELEASE,DIA40,RED 1 ชิ้น 2 วัน 74.2 mmø 40 mm

฿ 117.94

EMERGENCY SWICH RELEASE 1 ชิ้น 2 วัน 73.7 mmø 60 mm

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบกลม แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) 30 mm ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 42 mm
พิสัย Harmony Easy XA2 สี สีแดง รีเซ็ตวิธีการ บิดเพื่อปลดล็อค
ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ ปุ่มกดปิดฉุกเฉินสมบูรณ์ อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงาน -25…55°C ประเภทและองค์ประกอบของผู้ติดต่อ 1 NC