(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สวิตช์เท้าเหยียบแบบเดี่ยว, IP66, มีฝาครอบ, พลาสติก, สีน้ำเงิน, 1 NC + 1 NO
รหัส ผลิตภัณฑ์ | ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ | ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ | ชื่อย่อของอุปกรณ์ | วัสดุ | ทนการสั่นสะเทือน | ทนต่อแรงกระแทก | อุปกรณ์ที่มีมาให้ | ความทนทานเชิงกล | น้ำหนักสุทธิ | ระดับการป้องกัน IP | มาตรฐาน | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงาน | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บ | การรับรอง ผลิตภัณฑ์ | สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืน | มาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรป | ปราศจากสารปรอท | ข้อมูลการยกเว้น RoHS | กฎระเบียบ RoHS ของจีน | การเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม | WEEE | กฎระเบียบ REACH | การประกัน | [Ui] พิกัดแรงดันไฟฟ้าฉนวน | ประเภทแรงดันไฟฟ้าเกิน | ชนิดและการจัดเรียงหน้าสัมผัส | การเชื่อมต่อ - ขั้ว | พิกัดกำลังใช้งานในหน่วย W | การลัดวงจร การป้องกัน | [Uimp] พิกัดความคงทนแรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์ | การทำงานของหน้าสัมผัส | เปิดบวก | กระบวนการชุบผิวป้องกัน | สี | [Ie] พิกัดกระแสใช้งาน | ความต้านทานตกคร่อมเทอร์มินอลสูงสุด | ชนิดสวิตช์เท้าเหยียบ | กลไกทริกเกอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPEB510 | Harmony XPE | สวิตช์เท้าเหยียบ | XPEB | พลาสติก | 5 gn (f= 10 ถึง 500 Hz) ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6 | 30 gn ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 | ฝาครอบ | 10000000 รอบ | 0.7 กก. | IP66 ตามมาตรฐาน IEC 60529 | NF E 09-031 | -25 ถึง 70°C | -40 ถึง 70 °C | CSA UL | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | การปฏิบัติตาม Pro-active (สินค้าอยู่นอกเหนือเขตอำนาจกฎหมายของ EU RoHS) ประกาศ EU RoHS | มี | มี | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้า | สินค้านี้ต้องถูกกำจัดตามตลาดสหภาพยุโรป โดยปฏิบัติตามวิธีการกำจัดขยะเฉพาะทางและไม่ทิ้งลงถังขยะทั่วไป | ประกาศ REACH | 18 เดือน | 500 V (มลพิษระดับ 3) ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 500 V (มลพิษระดับ 3) ตามมาตรฐาน NF C 20-040 group C 500 V (มลพิษระดับ 3) ตามมาตรฐาน VDE 0110 group C 300 V ตามมาตรฐาน UL 508 300 V ตามมาตรฐาน CSA C22.2 No 14 | Class II ตามมาตรฐาน EN/IEC 61140 Class II ตามมาตรฐาน NF C 20-030 | 1 NC + 1 NO | เทอร์มินอลแบบขันสกรู, <= 1 x 2.5 มม.2 มีหรือไม่มีปลอกปลายสาย เทอร์มินอลแบบขันสกรู, <= 2 x 1.5 มม.2 มีหรือไม่มีปลอกปลายสาย | 10 W DC-13, อัตราการทำงาน <60 cyc/mn, 5000000 รอบ, 24 V, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C 4 W DC-13, อัตราการทำงาน <60 cyc/mn, 5000000 รอบ, 120 V, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C 7 W DC-13, อัตราการทำงาน <60 cyc/mn, 5000000 รอบ, 48 V, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C | 10 A ฟิวส์หลอด ชนิด gG ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 10 A ฟิวส์หลอด ชนิด gG ตามมาตรฐาน VDE 0660-200 | 6 kV EN/IEC 60947-1 | 1 สเต็ป | มีตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix K | TH | สีน้ำเงิน | 3 A, 240 V, AC-15, A300 0.27 A, 250 V, DC-13, Q300 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix A | 25 MOhm ตามมาตรฐาน IEC 60255-7 category 3 25 MOhm ตามมาตรฐาน NF C 93-050 method A | สวิตช์เท้าเหยียบแบบเดี่ยว | มีกลไกทริกเกอร์ |
รหัสสินค้า |
---|
XPEB510 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 1,540.13 | BLUE PLAS FOOT SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน |
กำลังโหลด …
ชุด | Harmony XPE | คะแนน IP | IP66 ตามมาตรฐาน IEC 60529 | การกำหนดค่าการ หน้าสัมผัส | 1 NC + 1 NO |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุตัวเรือน | พลาสติก |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน XPEB510 ในชุด สวิตช์เท้าเหยียบแบบเดี่ยว มีฝาครอบ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง