1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

สวิตช์เท้าเหยียบแบบคู่ มีฝาครอบ

DOUBLE-FOOT SW. COVER

สวิตช์เท้าเหยียบแบบคู่ มีฝาครอบ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 10,360.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สวิตช์เท้าเหยียบแบบคู่, IP66, มีฝาครอบ, โลหะ, สีน้ำเงิน, 2 NC + 2 NO

รหัส ผลิตภัณฑ์ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบชื่อย่อของอุปกรณ์ช่องเข้าสายไฟวัสดุทนการสั่นสะเทือนทนต่อแรงกระแทกอุปกรณ์ที่มีมาให้ความทนทานเชิงกลน้ำหนักสุทธิระดับการป้องกัน IPมาตรฐานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บการรับรอง ผลิตภัณฑ์สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืนมาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรปปราศจากสารปรอทข้อมูลการยกเว้น RoHSกฎระเบียบ RoHS ของจีนการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมWEEEกฎระเบียบ REACHการประกันปราศจากโลหะหนักที่เป็นพิษ[Ui] พิกัดแรงดันไฟฟ้าฉนวนประเภทแรงดันไฟฟ้าเกินชนิดและการจัดเรียงหน้าสัมผัสการเชื่อมต่อ - ขั้วพิกัดกำลังใช้งานในหน่วย Wการป้องกันการลัดวงจร[Uimp] พิกัดความคงทนแรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์การทำงานของหน้าสัมผัสเปิดบวกกระบวนการชุบผิวป้องกันสี[Ie] พิกัดกระแสใช้งานความต้านทานตกคร่อมเทอร์มินอลสูงสุดชนิดสวิตช์เท้าเหยียบกลไกทริกเกอร์ลักษณะทางกายภาพ
XPEM3100DHarmony XPEสวิตช์เท้าเหยียบXPEMต๊าปเกลียว 2 ช่องสำหรับเคเบิ้ลแกลน Pg 16โลหะ15 gn
(f= 10 ถึง 500 Hz)
ตามมาตรฐาน
IEC 60068-2-6
150 gn
ตามมาตรฐาน
NF E 09-031
20 gn
ตามมาตรฐาน
IEC 60068-2-27
ฝาครอบ15000000 รอบ5.9 กก.IP66
ตามมาตรฐาน
IEC 60529
IP669
ตามมาตรฐาน
NF C 20-010
NF E
09-031
-25 ถึง 70°C-40 ถึง 70 °CFIMKO
CSA
ผลิตภัณฑ์ Green Premiumการปฏิบัติตาม Pro-active
(ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
มีมีประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าสินค้านี้ต้องถูกกำจัดตามตลาดสหภาพยุโรป โดยปฏิบัติตาม
วิธีการกำจัดขยะเฉพาะทางและไม่ทิ้งลงในถังขยะทั่วไป
ประกาศ REACH18 เดือนมี500 V (มลพิษระดับ 3)
ตามมาตรฐาน
EN/IEC 60947-1
500 V (มลพิษระดับ 3)
ตามมาตรฐาน
NF C 20-040 group C
500 V (มลพิษระดับ 3)
ตามมาตรฐาน
VDE 0110 group C
300 V
ตามมาตรฐาน
UL 508
300 V
ตามมาตรฐาน
CSA C22.2 No 14
Class I ตามมาตรฐาน EN/IEC 61140
Class I ตามมาตรฐาน NF C 20-030
2 x (1 NC + 1 NO)เทอร์มินอลแบบขันสกรู, <= 1 x 2.5 มม.2 มีหรือไม่มีปลอกปลายสาย
เทอร์มินอลแบบขันสกรู, <= 2 x 1.5 มม.2 มีหรือไม่มีปลอกปลายสาย
10 W DC-13, อัตราการทำงาน
<60 cyc/mn, 5000000 รอบ,
24 V, โหลดแฟกเตอร์: 0.5
ตามมาตรฐาน
EN/IEC 60947-5-1 appendix C
4 W DC-13, อัตราการทำงาน
<60 cyc/mn, 5000000 รอบ,
120 V, โหลดแฟกเตอร์: 0.5
ตามมาตรฐาน
EN/IEC 60947-5-1 appendix C
7 W DC-13, อัตราการทำงาน
<60 cyc/mn, 5000000 รอบ,
48 V, โหลดแฟกเตอร์: 0.5
ตามมาตรฐาน
EN/IEC 60947-5-1 appendix C
10 A 
ฟิวส์หลอด ชนิด gG
ตามมาตรฐาน
EN/IEC 60947-5-1
10 A
ฟิวส์หลอด ชนิด gG
ตามมาตรฐาน
VDE 0660-200
6 kV EN/IEC 60947-11 สเต็ปมีตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1
appendix K
TCสีน้ำเงิน3 A, 240 V, AC-15, A300
0.27 A, 250 V, DC-13, Q300
ตามมาตรฐาน
EN/IEC 60947-5-1
appendix A
25 MOhm ตามมาตรฐาน
IEC 60255-7 category 3
25 MOhm ตามมาตรฐาน
NF C 93-050 method A
สวิตช์เท้าเหยียบแบบคู่ไม่มีกลไกทริกเกอร์(11-12) NC
B
(13-14) NO
รหัสสินค้า
XPEM3100D SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 10,360.00

฿ 7,313.12

DOUBLE-FOOT SW. COVER 1 ชิ้น 60 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชุด Harmony XPE คะแนน IP IP66 ตามมาตรฐาน IEC 60529, IP669 ตามมาตรฐาน NF C 20-010 การกำหนดค่าการ หน้าสัมผัส 2 x (1 NC + 1 NO)
วัสดุตัวเรือน โลหะ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน XPEM3100D ในชุด สวิตช์เท้าเหยียบแบบคู่ มีฝาครอบ