(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สวิตช์แบบเลือกค่า , ⌀ 22, สีดำ, ที่ มือจับ มาตรฐาน , 2 ตำแหน่ง, 1 NO
รหัส ผลิตภัณฑ์ | ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ | ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ | ชื่อย่อของอุปกรณ์ | ทนการสั่นสะเทือน | ทนต่อแรงกระแทก | โหมด แก้ไข | ความทนทานทางไฟฟ้า | ความทนทานเชิงกล | น้ำหนักสุทธิ | ระดับการป้องกัน IP | ระดับการป้องกัน NEMA | มาตรฐาน | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงาน | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บ | สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืน | มาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรป | ปราศจากสารปรอท | ข้อมูลการยกเว้น RoHS | กฎระเบียบ RoHS ของจีน | การเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม | Circularity Profile | WEEE | กฎระเบียบ REACH | ปราศจาก SVHC ตามกฎหมาย REACH | การประกัน | แรงบิดขันแน่น | ปราศจากโลหะหนักที่เป็นพิษ | ปริมาณในการจำหน่ายขั้นต่ำ | [Ui] พิกัดแรงดันไฟฟ้าฉนวน | เส้นผ่านศูนย์กลางในการติดตั้ง | ชนิดและการจัดเรียงหน้าสัมผัส | การเชื่อมต่อ - ขั้ว | คำอธิบายเทอร์มินอล ISO n‹1 | การป้องกันการลัดวงจร | [Uimp] พิกัดความคงทนแรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์ | การทำงานของหน้าสัมผัส | เปิดบวก | กระบวนการชุบผิวป้องกัน | Class การป้องกันไฟฟ้าช็อต | ประเภทของตัวทำงาน | ความกว้างโดยรวมของ CAD | ความสูงโดยรวมของ CAD | ความลึกโดยรวมของ CAD | รูปทรงหัวของยูนิตส่งสัญญาณ | โปรไฟล์ตัวทำงาน | ข้อมูลตำแหน่งของตัวทำงาน | รูปทรงของหัวสกรู | [Ie] พิกัดกระแสใช้งาน | ความน่าเชื่อถือทางไฟฟ้า | การติดตั้งอุปกรณ์ | ตำแหน่งกลางคงที่ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XB7ND21 | Harmony XB7 | ซีเล็คเตอร์สวิตช์ | XB7 | 5 gn (f= 2 ถึง 500 Hz) ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6 | 50 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 30 gn (ระยะเวลา = 18 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 | นัทยึด: 2 ถึง 2.4 N.m | 1000000 รอบ, DC-13, 0.3 A ที่ 24 V, อัตราการทำงาน <216000 cyc/mn, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 รอบ, AC-15, 0.03 A ที่ 230 V, อัตราการทำงาน <216000 cyc/mn, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 รอบ, AC-15, 0.09 A ที่ 240 V, อัตราการทำงาน <108000 cyc/mn, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C | 300000 รอบ | 0.026 กก. | IP20 (ด้านหลัง) สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60529 IP65 (ด้านหน้า) สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60529 | NEMA 12 ตามมาตรฐาน UL 50 E NEMA 3 ตามมาตรฐาน UL 50 E | CSA C22.2 No 14 UL 508 EN/IEC60947-5-1 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-1 JIS C8201-1 | -25 ถึง 70°C | -40 ถึง 70 °C | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | การปฏิบัติตาม Pro-active (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป | มี | มี | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้า | ข้อมูลการหมดอายุการใช้งาน | ต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ | ประกาศ REACH | มี | 18 เดือน | 0.8 ถึง 1.2 N.m ตามมาตรฐาน EN 60947-1 | มี | 10 | 250 V (ระดับมลพิษ 3) ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 | 22 mm | 1 NO | เทอร์มินอลแบบขันสกรู, <= 2 x 1.5 มม.2 มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 เทอร์มินอลแบบขันสกรู, 1 x 0.34...2 x 2.5 มม.2 ไม่มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 | (13-14) NO | ฟิวส์หลอด 4 A ชนิด gG ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 | EN/IEC 60947-1 4 kV | ตัดช้า | ไม่มี | TH | Class II ตามมาตรฐาน IEC 61140 | ค้างตำแหน่ง | 29 mm | 29 mm | 68.5 mm | แบบกลม | ปุ่มบิดสีดำมาตรฐาน | 2 ตำแหน่ง 90‹ | หัวแฉกใช้ได้กับไขควง JIS No 1 หัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉก No 1 หัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉกพิเศษ No 1 หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน O 4 มม. หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน O 5.5 มม. | 0.1 A ที่ 250 V, DC-13, R300 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 0.22 A ที่ 125 V, DC-13, R300 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 0.3 A ที่ 240 V, AC-14, D300 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 0.6 A ที่ 120 V, AC-14, D300 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 | ƒ© < 10exp(-6) ที่ 17 V และ 5 mA ตามมาตรฐาน IEC 60947-5-4 | รูยึด - เส้นผ่านศูนย์กลาง: 22.5 มม. 22.3 +0.4/0 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 | >= 30 x 40 มม. (พาแนลรองรับ) โลหะ ความหนา: 1 ถึง 6 มม. >= 30 x 40 มม. (พาแนลรองรับ) พลาสติก ความหนา: 2 ถึง 6 มม. |
รหัสสินค้า |
---|
XB7ND21 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 222.00 ฿ 156.71 | 2 POS SELECTOR SWITCH NO | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน |
กำลังโหลด …
รูติดตั้ง | φ22 | Series | Harmony XB7 | อุณหภูมิใช้งาน ขั้นต่ำ | -25°C |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางคัตเอาท์ | 70°C | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | 1 NO | จำนวนตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง 90° |
ประเภทของตัวดำเนินการ | ค้างตำแหน่ง | ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ | ซีเล็คเตอร์สวิตช์ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน XB7ND21 ในชุด ซีเล็คเตอร์สวิตช์ Harmony XB7
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง