1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

หัว สำหรับ สวิตช์แบบเลือกค่า ไฟส่องสว่าง ZB5

หัว สำหรับ สวิตช์แบบเลือกค่า ไฟส่องสว่าง ZB5
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 422.42/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หัว สวิตช์แบบเลือกค่า ไฟส่องสว่าง Ø22

รหัส ผลิตภัณฑ์ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบชื่อย่อของอุปกรณ์ทนการสั่นสะเทือนความต้านทานแรงกระแทกความทนทาน กลน้ำหนักสุทธิระดับการป้องกัน IPระดับการป้องกัน NEMAมาตรฐานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บการรับรอง ผลิตภัณฑ์สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืนมาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรปปราศจากสารปรอทข้อมูลการยกเว้น RoHSกฎระเบียบ RoHS ของจีนการเปิดเผยด้านสิ่งแวดล้อมโปรไฟล์ Circularityกฎระเบียบ REACHREACh ปราศจาก SVHCการประกันโลหะหนักปลอดสารพิษขายต่อปริมาณที่แบ่งแยกไม่ได้ความเข้ากันได้ของ ผลิตภัณฑ์หมวดแรงดันไฟฟ้าเกินการป้องกันระดับ IKเส้นผ่านศูนย์กลางการติดตั้งวัสดุ กรอบการรักษาป้องกันประเภทของตัวดำเนินการความกว้างโดยรวมของ CADความสูงโดยรวมของ CADความลึกโดยรวมของ CADรูปทรง ของ หัว หน่วยส่งสัญญาณโปรไฟล์ผู้ปฏิบัติงานการนำเสนออุปกรณ์ข้อมูล ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานความต้านทานต่อ เครื่องล้างแรงดันสูง สูงประเภท หัวชื่อสถานีรหัสองค์ประกอบทางไฟฟ้า
ZB5AK1243Harmony XB5หัว สำหรับ สวิตช์แบบเลือกค่า ไฟส่องสว่างZB55 กรัม
(f = 2 ถึง 500 Hz)
สอดคล้องกับ
IEC60068-2-6
30 gn (ระยะเวลา = 18 ms)
สำหรับการเร่งความเร็วของคลื่นไซน์ครึ่งหนึ่ง
เป็นไปตาม IEC60068-2-27
50 gn (ระยะเวลา = 11 ms)
สำหรับการเร่งความเร็วของคลื่นไซน์ครึ่งหนึ่ง
เป็นไปตาม IEC60068-2-27
1000000 รอบ0.016 กกIP66 เป็นไปตาม IEC60529
IP67
IP69
IP69K
NEMA 13
NEMA 4X
EN / IEC 
60947-5-5
UL 508
EN / IEC 
60947-5-4
EN / IEC 
60947-1
CSA C22.2 14
JISC8201-5-1
EN / IEC 
60947-5-1
JISC8201-1
-40 ถึง 70 ° C-40 ถึง 70 ° CGL
LROS (การลงทะเบียน lloyds ของการจัดส่ง)
UL อยู่ในรายการ
RINA
BV
DNV
CSA
ผลิตภัณฑ์ พรีเมี่ยมสีเขียวการปฏิบัติตามข้อกำหนดเชิงรุก
(ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป)การประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
ใช่ใช่ประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของ ผลิตภัณฑ์ข้อมูลการสิ้นสุดของชีวิตการประกาศ REAChใช่18 เดือนใช่1LEDClass II เป็นไปตาม IEC60536IK06 เป็นไปตาม IEC5010222 มมพลาสติกสีเทาเข้มTHพักไว้29 มม29 มม43 มมแบบกลมที่ มือจับ มาตรฐาน สีแดงองค์ประกอบ พื้นฐาน2 ตำแหน่ง 90 ‹7000000 pa ที่ 55 ° C ระยะทาง:0.1 มมาตรฐานXALD 1:5
ตัด
XALK 2:5
ตัด
M3 สำหรับหน้าสัมผัส <4 โดยใช้บล็อกเดียวในการติดตั้งด้านหน้าพร้อม LED
M6 สำหรับหน้าสัมผัส <2 โดยใช้บล็อกเดียวในการติดตั้งด้านหน้าพร้อม LED และ หม้อแปลง
M10 สำหรับหน้าสัมผัส <2 โดยใช้บล็อกเดียวในการติดตั้งด้านหน้าพร้อม LED
MF1 สำหรับหน้าสัมผัส <2 โดยใช้บล็อกเดียวในการติดตั้งด้านหน้าพร้อม LED
MR1 สำหรับหน้าสัมผัส <2 โดยใช้บล็อกเดียวในการติดตั้งด้านหลังพร้อม LED
M4 สำหรับหน้าสัมผัส <4 โดยใช้บล็อกเดี่ยวและคู่ในการติดตั้งด้านหน้าพร้อม LED
ZB5AK1253Harmony XB5หัว สำหรับ สวิตช์แบบเลือกค่า ไฟส่องสว่างZB55 กรัม
(f = 2 ถึง 500 Hz)
สอดคล้องกับ
IEC60068-2-6
30 gn (ระยะเวลา = 18 ms)
สำหรับการเร่งความเร็วของคลื่นไซน์ครึ่งหนึ่ง
เป็นไปตาม IEC60068-2-27
50 gn (ระยะเวลา = 11 ms)
สำหรับการเร่งความเร็วของคลื่นไซน์ครึ่งหนึ่ง
เป็นไปตาม IEC60068-2-27
1000000 รอบ0.016 กกIP66 เป็นไปตาม IEC60529
IP67
IP69
IP69K
NEMA 13
NEMA 4X
EN / IEC 
60947-5-5
EN / IEC60947-1
JISC8201-5-1
EN / IEC 
60947-5-1
CSA C22.2 14
EN / IEC 
60947-5-4
UL 508
JISC8201-1
-40 ถึง 70 ° C-40 ถึง 70 ° CBV
CSA
RINA
UL อยู่ในรายการ
DNV
LROS (การลงทะเบียน lloyds ของการจัดส่ง)
GL
ผลิตภัณฑ์ พรีเมี่ยมสีเขียวการปฏิบัติตามข้อกำหนดเชิงรุก
(ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป)การประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
ใช่ใช่ประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของ ผลิตภัณฑ์ข้อมูลการสิ้นสุดของชีวิตการประกาศ REAChใช่18 เดือนใช่1LEDClass II เป็นไปตาม IEC60536IK06 เป็นไปตาม IEC5010222 มมพลาสติกสีเทาเข้มTHพักไว้29 มม29 มม43 มมแบบกลมมือจับ มาตรฐาน สีส้มองค์ประกอบ พื้นฐาน2 ตำแหน่ง 90 ‹7000000 pa ที่ 55 ° C ระยะทาง:0.1 มมาตรฐานXALD 1:5
ตัด
XALK 2:5
ตัด
M3 สำหรับหน้าสัมผัส <4 โดยใช้บล็อกเดียวในการติดตั้งด้านหน้าพร้อม LED
M6 สำหรับหน้าสัมผัส <2 โดยใช้บล็อกเดียวในการติดตั้งด้านหน้าพร้อม LED และ หม้อแปลง
M10 สำหรับหน้าสัมผัส <2 โดยใช้บล็อกเดียวในการติดตั้งด้านหน้าพร้อม LED
MF1 สำหรับหน้าสัมผัส <2 โดยใช้บล็อกเดียวในการติดตั้งด้านหน้าพร้อม LED
MR1 สำหรับหน้าสัมผัส <2 โดยใช้บล็อกเดียวในการติดตั้งด้านหลังพร้อม LED
M4 สำหรับหน้าสัมผัส <4 โดยใช้บล็อกเดี่ยวและคู่ในการติดตั้งด้านหน้าพร้อม LED
ZB5AK1333Harmony XB5หัว สำหรับ สวิตช์แบบเลือกค่า ไฟส่องสว่างZB55 กรัม
(f = 2 ถึง 500 Hz)
สอดคล้องกับ
IEC60068-2-6
30 gn (ระยะเวลา = 18 ms)
สำหรับการเร่งความเร็วของคลื่นไซน์ครึ่งหนึ่ง
เป็นไปตาม IEC60068-2-27
50 gn (ระยะเวลา = 11 ms)
สำหรับการเร่งความเร็วของคลื่นไซน์ครึ่งหนึ่ง
เป็นไปตาม IEC60068-2-27
1000000 รอบ0.016 กกIP66 เป็นไปตาม IEC60529
IP67
IP69
IP69K
NEMA 13
NEMA 4X
UL 508
EN / IEC 
60947-5-1
CSA C22.2 14
EN / IEC
60947-5-4
EN / IEC60947-1
JISC8201-5-1
EN / IEC
60947-5-5
JISC8201-1
-40 ถึง 70 ° C-40 ถึง 70 ° CGL
BV
CSA
UL อยู่ในรายการ
DNV
RINA
LROS (การลงทะเบียน lloyds ของการจัดส่ง)
ผลิตภัณฑ์ พรีเมี่ยมสีเขียวการปฏิบัติตามข้อกำหนดเชิงรุก
(ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป)การประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
ใช่ใช่ประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของ ผลิตภัณฑ์ข้อมูลการสิ้นสุดของชีวิตการประกาศ REAChใช่18 เดือนใช่1LEDClass II เป็นไปตาม IEC60536IK06 เป็นไปตาม IEC5010222 มมพลาสติกสีเทาเข้มTHพักไว้29 มม29 มม43 มมแบบกลมที่ มือจับ มาตรฐาน สีเขียวองค์ประกอบ พื้นฐาน3 ตำแหน่ง +/- 45 ‹7000000 pa ที่ 55 ° C ระยะทาง:0.1 มมาตรฐานXALD 1:5
ตัด
XALK 2:5
ตัด
M3 สำหรับหน้าสัมผัส <4 โดยใช้บล็อกเดียวในการติดตั้งด้านหน้าพร้อม LED
M6 สำหรับหน้าสัมผัส <2 โดยใช้บล็อกเดียวในการติดตั้งด้านหน้าพร้อม LED และ หม้อแปลง
M10 สำหรับหน้าสัมผัส <2 โดยใช้บล็อกเดียวในการติดตั้งด้านหน้าพร้อม LED
MF1 สำหรับหน้าสัมผัส <2 โดยใช้บล็อกเดียวในการติดตั้งด้านหน้าพร้อม LED
MR1 สำหรับหน้าสัมผัส <2 โดยใช้บล็อกเดียวในการติดตั้งด้านหลังพร้อม LED
M4 สำหรับหน้าสัมผัส <4 โดยใช้บล็อกเดี่ยวและคู่ในการติดตั้งด้านหน้าพร้อม LED
ZB5AK1353Harmony XB5หัว สำหรับ สวิตช์แบบเลือกค่า ไฟส่องสว่างZB55 กรัม
(f = 2 ถึง 500 Hz)
สอดคล้องกับ
IEC60068-2-6
30 gn (ระยะเวลา = 18 ms)
สำหรับการเร่งความเร็วของคลื่นไซน์ครึ่งหนึ่ง
เป็นไปตาม IEC60068-2-27
50 gn (ระยะเวลา = 11 ms)
สำหรับการเร่งความเร็วของคลื่นไซน์ครึ่งหนึ่ง
เป็นไปตาม IEC60068-2-27
1000000 รอบ0.016 กกIP66 เป็นไปตาม IEC60529
IP67
IP69
IP69K
NEMA 13
NEMA 4X
EN / IEC
60947-5-5
CSA C22.2 14
EN / IEC
60947-5-4
JISC8201-5-1
EN / IEC60947-1
EN / IEC
60947-5-1
UL 508
JISC8201-1
-40 ถึง 70 ° C-40 ถึง 70 ° CCSA
DNV
GL
LROS (การลงทะเบียน lloyds ของการจัดส่ง)
BV
UL อยู่ในรายการ
RINA
ผลิตภัณฑ์ พรีเมี่ยมสีเขียวการปฏิบัติตามข้อกำหนดเชิงรุก
(ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป)การประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
ใช่ใช่ประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของ ผลิตภัณฑ์ข้อมูลการสิ้นสุดของชีวิตการประกาศ REAChใช่18 เดือนใช่1LEDClass II เป็นไปตาม IEC60536IK06 เป็นไปตาม IEC5010222 มมพลาสติกสีเทาเข้มTHพักไว้29 มม29 มม43 มมแบบกลมมือจับ มาตรฐาน สีส้มองค์ประกอบ พื้นฐาน3 ตำแหน่ง +/- 45 ‹7000000 pa ที่ 55 ° C ระยะทาง:0.1 มมาตรฐานXALD 1:5
ตัด
XALK 2:5
ตัด
M3 สำหรับหน้าสัมผัส <4 โดยใช้บล็อกเดียวในการติดตั้งด้านหน้าพร้อม LED
M6 สำหรับหน้าสัมผัส <2 โดยใช้บล็อกเดียวในการติดตั้งด้านหน้าพร้อม LED และ หม้อแปลง
M10 สำหรับหน้าสัมผัส <2 โดยใช้บล็อกเดียวในการติดตั้งด้านหน้าพร้อม LED
MF1 สำหรับหน้าสัมผัส <2 โดยใช้บล็อกเดียวในการติดตั้งด้านหน้าพร้อม LED
MR1 สำหรับหน้าสัมผัส <2 โดยใช้บล็อกเดียวในการติดตั้งด้านหลังพร้อม LED
M4 สำหรับหน้าสัมผัส <4 โดยใช้บล็อกเดี่ยวและคู่ในการติดตั้งด้านหน้าพร้อม LED
รหัสสินค้า
ZB5AK1243SALE
ZB5AK1253SALE
ZB5AK1333SALE
ZB5AK1353SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนตำแหน่ง

฿ 422.42

฿ 298.19

ILLUSELECTORSW.HEAD2POS.R 1 ชิ้น 60 วัน 2 ตำแหน่ง 90°

฿ 422.42

฿ 298.19

ILLUMINATED SELECTOR SWITCH 1 ชิ้น 2 วัน 2 ตำแหน่ง 90°

฿ 484.08

฿ 341.71

ILLUMINATED SELEC TO R SWITCH 1 ชิ้น 60 วัน 3 ตำแหน่ง +/- 45°

฿ 484.08

฿ 341.71

ILLUMINATED SELECTOR SWITCH 1 ชิ้น 2 วัน 3 ตำแหน่ง +/- 45°

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูติดตั้ง φ22 Series Harmony XB5 อุณหภูมิใช้งาน ขั้นต่ำ -40°C
เส้นผ่านศูนย์กลางคัตเอาท์ 70°C วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ พลาสติกสีเทาเข้ม ประเภทของตัวดำเนินการ ค้างตำแหน่ง
ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ ส่วนหัวสำหรับซีเล็คเตอร์สวิตช์แบบมีไฟส่องสว่าง