(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ส่วนหัวสำหรับซีเล็คเตอร์สวิตช์ Ø22 Ronis 455
รหัส ผลิตภัณฑ์ | ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ | ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ | ชื่อย่อของอุปกรณ์ | ทนการสั่นสะเทือน | ทนต่อแรงกระแทก | ความทนทานเชิงกล | น้ำหนักสุทธิ | ระดับการป้องกัน IP | ระดับการป้องกัน NEMA | มาตรฐาน | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงาน | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บ | การรับรอง ผลิตภัณฑ์ | สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืน | มาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรป | ปราศจากสารปรอท | ข้อมูลการยกเว้น RoHS | กฎระเบียบ RoHS ของจีน | การเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม | Circularity Profile | กฎระเบียบ REACH | การประกัน | ปริมาณในการจำหน่ายขั้นต่ำ | ประเภทแรงดันไฟฟ้าเกิน | การป้องกันระดับ IK | เส้นผ่านศูนย์กลางในการติดตั้ง | วัสดุกรอบ | กระบวนการชุบผิวป้องกัน | ประเภทของตัวทำงาน | ความกว้างโดยรวมของ CAD | ความสูงโดยรวมของ CAD | ความลึกโดยรวมของ CAD | รูปทรงหัวของยูนิตส่งสัญญาณ | โปรไฟล์ตัวทำงาน | การแสดงอุปกรณ์ | ข้อมูลตำแหน่งของตัวทำงาน | ความทนต่อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง | ชนิดหัว | ชนิดล็อคกุญแจ | ตำแหน่งการดึงกุญแจ | ชื่อกล่องคอนโทรล | รหัสการจัดเรียงทางไฟฟ้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZB5AG3 | Harmony XB5 | ส่วนหัวสำหรับคัย์ซีเล็คเตอร์สวิตช์ | ZB5 | 5 gn (f= 2 ถึง 500 Hz) ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6 | 30 gn (ระยะเวลา = 18 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 50 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 | 1000000 รอบ | 0.057 กก. | IP66 ตามมาตรฐาน IEC 60529 IP67 IP69 IP69K | NEMA 13 NEMA 4X | EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 JIS C8201-5-1 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-4 UL 508 JIS C8201-1 | -40 ถึง 70°C | -40 ถึง 70°C | RINA DNV ได้มาตรฐาน UL GL BV CSA LROS (Lloyds Register of Shipping) | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | การปฏิบัติตาม Pro-active (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป | มี | มี | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้า | ข้อมูลการหมดอายุการใช้งาน | ประกาศ REACH | 18 เดือน | 1 | Class II ตามมาตรฐาน IEC 60536 | IK06 ตามมาตรฐาน IEC 50102 | 22 mm | พลาสติกสีเทาเข้ม | TH | ค้างตำแหน่ง | 29 mm | 29 mm | 72 mm | แบบกลม | สวิตช์กุญแจสีดำ | ส่วนประกอบพื้นฐาน | 3 ตำแหน่ง +/- 45° | 7000000 Pa ที่ 55 °C, ระยะห่าง: 0.1 ม. | มาตรฐาน | Ronis 455 | ตำแหน่งกลาง | XALD 1...ช่องตัด 5 ช่อง XALK 2...ช่องตัด 5 ช่อง | C4 สำหรับหน้าสัมผัส <6 ชุด โดยใช้บล็อกเดี่ยวและบล็อกคู่ในการติดตั้งด้านหน้า C5 สำหรับหน้าสัมผัส <5 ชุด โดยใช้บล็อกเดี่ยวในการติดตั้งด้านหน้า C6 สำหรับหน้าสัมผัส <5 ชุด โดยใช้บล็อกเดี่ยวและคู่ในการติดตั้งด้านหน้า C7 สำหรับหน้าสัมผัส <4 ชุด โดยใช้บล็อกเดี่ยวในการติดตั้งด้านหน้า C8 สำหรับหน้าสัมผัส <4 ชุด โดยใช้บล็อกเดี่ยวและคู่ในการติดตั้งด้านหน้า C11 สำหรับหน้าสัมผัส <3 ชุด โดยใช้บล็อกเดี่ยวในการติดตั้งด้านหน้า C3 สำหรับหน้าสัมผัส <6 ชุด โดยใช้บล็อกเดี่ยวในการติดตั้งด้านหน้า SF1 สำหรับหน้าสัมผัส <3 ชุด โดยใช้บล็อกเดี่ยวในการติดตั้งด้านหน้า SR1 สำหรับหน้าสัมผัส <3 ชุด โดยใช้บล็อกเดี่ยวในการติดตั้งด้านหลัง |
ZB5AG4 | Harmony XB5 | ส่วนหัวสำหรับคัย์ซีเล็คเตอร์สวิตช์ | ZB5 | 5 gn (f= 2 ถึง 500 Hz) ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6 | 30 gn (ระยะเวลา = 18 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 50 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 | 1000000 รอบ | 0.057 กก. | IP66 ตามมาตรฐาน IEC 60529 IP67 IP69 IP69K | NEMA 13 NEMA 4X | UL 508 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 JIS C8201-5-1 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-1 JIS C8201-1 | -40 ถึง 70°C | -40 ถึง 70°C | DNV LROS (Lloyds Register of Shipping) BV CSA GL RINA ได้มาตรฐาน UL | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | การปฏิบัติตาม Pro-active (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป | มี | มี | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้า | ข้อมูลการหมดอายุการใช้งาน | ประกาศ REACH | 18 เดือน | 1 | Class II ตามมาตรฐาน IEC 60536 | IK06 ตามมาตรฐาน IEC 50102 | 22 mm | พลาสติกสีเทาเข้ม | TH | ค้างตำแหน่ง | 29 mm | 29 mm | 72 mm | แบบกลม | สวิตช์กุญแจสีดำ | ส่วนประกอบพื้นฐาน | 2 ตำแหน่ง 90° | 7000000 Pa ที่ 55 °C, ระยะห่าง: 0.1 ม. | มาตรฐาน | Ronis 455 | ตำแหน่งใดก็ได้ | XALD 1...ช่องตัด 5 ช่อง XALK 2...ช่องตัด 5 ช่อง | C4 สำหรับหน้าสัมผัส <6 ชุด โดยใช้บล็อกเดี่ยวและบล็อกคู่ในการติดตั้งด้านหน้า C5 สำหรับหน้าสัมผัส <5 ชุด โดยใช้บล็อกเดี่ยวในการติดตั้งด้านหน้า C6 สำหรับหน้าสัมผัส <5 ชุด โดยใช้บล็อกเดี่ยวและคู่ในการติดตั้งด้านหน้า C7 สำหรับหน้าสัมผัส <4 ชุด โดยใช้บล็อกเดี่ยวในการติดตั้งด้านหน้า C8 สำหรับหน้าสัมผัส <4 ชุด โดยใช้บล็อกเดี่ยวและคู่ในการติดตั้งด้านหน้า C11 สำหรับหน้าสัมผัส <3 ชุด โดยใช้บล็อกเดี่ยวในการติดตั้งด้านหน้า C3 สำหรับหน้าสัมผัส <6 ชุด โดยใช้บล็อกเดี่ยวในการติดตั้งด้านหน้า SF1 สำหรับหน้าสัมผัส <3 ชุด โดยใช้บล็อกเดี่ยวในการติดตั้งด้านหน้า SR1 สำหรับหน้าสัมผัส <3 ชุด โดยใช้บล็อกเดี่ยวในการติดตั้งด้านหลัง C15 สำหรับหน้าสัมผัส <1 ชุด โดยใช้บล็อกเดี่ยวในการติดตั้งด้านหน้า |
ZB5AG6 | Harmony XB5 | ส่วนหัวสำหรับคัย์ซีเล็คเตอร์สวิตช์ | ZB5 | 5 gn (f= 2 ถึง 500 Hz) ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6 | 30 gn (ระยะเวลา = 18 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 50 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 | 1000000 รอบ | 0.061 กก. | IP66 ตามมาตรฐาน IEC 60529 IP67 IP69 IP69K | NEMA 13 NEMA 4X | UL 508 JIS C8201-5-1 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1 JIS C8201-1 | -40 ถึง 70°C | -40 ถึง 70°C | GL RINA LROS (Lloyds Register of Shipping) ได้มาตรฐาน UL CSA BV DNV | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | การปฏิบัติตาม Pro-active (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป | มี | มี | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้า | ข้อมูลการหมดอายุการใช้งาน | ประกาศ REACH | 18 เดือน | 1 | Class II ตามมาตรฐาน IEC 60536 | IK06 ตามมาตรฐาน IEC 50102 | 22 mm | พลาสติกสีเทาเข้ม | TH | สปริงดันกลับ จากขวาไปซ้าย | 29 mm | 29 mm | 72 mm | แบบกลม | สวิตช์กุญแจสีดำ | ส่วนประกอบพื้นฐาน | 2 ตำแหน่ง 90° | 7000000 Pa ที่ 55 °C, ระยะห่าง: 0.1 ม. | มาตรฐาน | Ronis 455 | ซ้าย | XALD 1...ช่องตัด 5 ช่อง XALK 2...ช่องตัด 5 ช่อง | C4 สำหรับหน้าสัมผัส <6 ชุด โดยใช้บล็อกเดี่ยวและบล็อกคู่ในการติดตั้งด้านหน้า C5 สำหรับหน้าสัมผัส <5 ชุด โดยใช้บล็อกเดี่ยวในการติดตั้งด้านหน้า C6 สำหรับหน้าสัมผัส <5 ชุด โดยใช้บล็อกเดี่ยวและคู่ในการติดตั้งด้านหน้า C7 สำหรับหน้าสัมผัส <4 ชุด โดยใช้บล็อกเดี่ยวในการติดตั้งด้านหน้า C8 สำหรับหน้าสัมผัส <4 ชุด โดยใช้บล็อกเดี่ยวและคู่ในการติดตั้งด้านหน้า C11 สำหรับหน้าสัมผัส <3 ชุด โดยใช้บล็อกเดี่ยวในการติดตั้งด้านหน้า C3 สำหรับหน้าสัมผัส <6 ชุด โดยใช้บล็อกเดี่ยวในการติดตั้งด้านหน้า SF1 สำหรับหน้าสัมผัส <3 ชุด โดยใช้บล็อกเดี่ยวในการติดตั้งด้านหน้า SR1 สำหรับหน้าสัมผัส <3 ชุด โดยใช้บล็อกเดี่ยวในการติดตั้งด้านหลัง C15 สำหรับหน้าสัมผัส <1 ชุด โดยใช้บล็อกเดี่ยวในการติดตั้งด้านหน้า |
รหัสสินค้า |
---|
ZB5AG3 |
ZB5AG4 |
ZB5AG6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนตำแหน่ง | ประเภทของตัวดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 450.17 ฿ 317.78 | KEY SELECTOR OPERATING HEAD | 1 ชิ้น | 2 วัน | 3 ตำแหน่ง +/- 45° | ค้างตำแหน่ง | ||
฿ 499.50 ฿ 352.60 | KEY SELECTOR OPERATING HEAD | 1 ชิ้น | 2 วัน | 2 ตำแหน่ง 90° | ค้างตำแหน่ง | ||
฿ 440.92 ฿ 311.25 | SELECTOR SW. HEAD | 1 ชิ้น | 2 วัน | 2 ตำแหน่ง 90° | สปริงดันกลับ จากขวาไปซ้าย |
กำลังโหลด …
รูติดตั้ง | φ22 | Series | Harmony XB5 | อุณหภูมิใช้งาน ขั้นต่ำ | -40°C |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางคัตเอาท์ | 70°C | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | พลาสติกสีเทาเข้ม | ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ | ส่วนหัวสำหรับคัย์ซีเล็คเตอร์สวิตช์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง