1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

ซีเล็คเตอร์สวิตช์แบบมีไฟส่องสว่าง Harmony XB5 ค้างตำแหน่ง (รหัสสินค้า)

ซีเล็คเตอร์สวิตช์แบบมีไฟส่องสว่าง Harmony XB5 ค้างตำแหน่ง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 770.83/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ซีเล็คเตอร์สวิตช์แบบมีไฟส่องสว่างสมบูรณ์ Ø22 1NO+1NC

รหัส ผลิตภัณฑ์ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบชื่อย่อของอุปกรณ์[Us] พิกัดแรงดันไฟเลี้ยงทนการสั่นสะเทือนทนต่อแรงกระแทกความทนทานทางไฟฟ้าความทนทานเชิงกลอายุการใช้งานความกว้างความสูงความลึกน้ำหนักสุทธิระดับการป้องกัน IPระดับการป้องกัน NEMAมาตรฐานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บการรับรอง ผลิตภัณฑ์สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืนมาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรปปราศจากสารปรอทข้อมูลการยกเว้น RoHSกฎระเบียบ RoHS ของจีนการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมCircularity ProfileWEEEขีด จำกัด แรงดันไฟเลี้ยงความต้านทานต่อการเกิดไฟฟ้าสถิตกฎระเบียบ REACHREACh ปราศจาก SVHCการประกันปริมาณการใช้กระแสไฟแรงบิดขันแน่นชนิดการส่งสัญญาณปริมาณในการจำหน่ายขั้นต่ำฐานหลอดไฟ[Ui] พิกัดแรงดันไฟฟ้าฉนวน [Ith] กระแสสูงสุดที่ทนความร้อนได้ในที่เปิดการป้องกันระดับ IKเส้นผ่านศูนย์กลางในการติดตั้งแหล่งกำเนิดแสงชนิดและการจัดเรียงหน้าสัมผัสการเชื่อมต่อ - ขั้ววัสดุกรอบคำอธิบายเทอร์มินอล ISO n°1การป้องกันการลัดวงจร[Uimp] พิกัดความคงทนแรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์การทำงานของหน้าสัมผัสเปิดบวกกระบวนการชุบผิวป้องกันClass การป้องกันไฟฟ้าช็อตประเภทของตัวทำงานรูปทรงหัวของยูนิตส่งสัญญาณโปรไฟล์ตัวทำงานวัสดุของหน้าสัมผัสการแสดงอุปกรณ์ข้อมูลตำแหน่งของตัวทำงานความทนต่อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงการใช้งานหน้าสัมผัสแรงบิดใช้งานรูปทรงของหัวสกรู[Ie] พิกัดกระแสใช้งานความน่าเชื่อถือทางไฟฟ้าความทนต่อไฟกระชากความทนทานต่อแรงดันสูงฉับพลันชั่วขณะความทนทานต่อสนามแม่เหล็กไฟฟ้าการปล่อยแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหัว
XB5AK133M5Harmony XB5ซีเล็คเตอร์สวิตช์แบบมีไฟส่องสว่างXB5230...240 V AC ที่ 50/60 Hz5 gn (f= 2 ถึง 500 Hz) 
ตามมาตรฐาน
IEC 60068-2-6
30 gn (ระยะเวลา = 18 ms) 
สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น 
ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27

50 gn (ระยะเวลา = 11 ms)
สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น 
ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
1000000 รอบ, AC-15, 2 A ที่ 230 V, 
อัตราการทำงาน <3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 
ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C

1000000 รอบ, AC-15, 3 A ที่ 120 V, อัตราการทำงาน <3600 cyc/h, 
โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C

1000000 รอบ, AC-15, 4 A ที่ 24 V, 
อัตราการทำงาน <3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 
ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C

1000000 รอบ, DC-13, 0.2 A ที่ 110 V, 
อัตราการทำงาน <3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 
ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C

1000000 รอบ, DC-13, 0.5 A ที่ 24 V, 
อัตราการทำงาน <3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 
ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 รอบ100000 h 
ที่พิกัดแรงดันไฟฟ้าและ 25 ℃
30 mm42 mm70 mm0.516 กก.IP66 ตามมาตรฐาน IEC 60529
IP67 ตามมาตรฐาน IEC 60529
IP69
IP69K
NEMA 13
NEMA 4X
EN/IEC 
60947-5-4
UL 508
JIS C8201-5-1
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 
60947-5-1
EN/IEC 60947-1
JIS C8201-1
-40 ถึง 70 °C-40 ถึง 70 °CDNV
BV
CSA
LROS (Lloyds Register of Shipping)
RINA
UL
GL
ผลิตภัณฑ์ Green Premiumการปฏิบัติตาม Pro-active 
(ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
มีมีประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าข้อมูลการหมดอายุการใช้งานต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป 
ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ
195 ถึง 264 V AC6 kV บนหน้าสัมผัส (บนส่วนโลหะ) 
ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-2

8 kV ในอากาศอิสระ (ในส่วนฉนวน)
ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-2
ประกาศ REACHมี18 เดือน14 mA0.8 ถึง 1.2 N.m 
ตามมาตรฐาน 
EN 60947-1
สม่ำเสมอ1LED ในตัว600 V 
(ระดับมลพิษ 3) 
ตามมาตรฐาน 
EN 60947-1
10 A ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1IK05 ตามมาตรฐาน IEC 5010222 mmLED มีการป้องกัน1 NO + 1 NCเทอร์มินอลแบบขันสกรู, <= 2 x 1.5 มม.2
มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน
EN/IEC 60947-1

เทอร์มินอลแบบขันสกรู, >= 1 x 0.22 มม.2
ไม่มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน
EN/IEC 60947-1
พลาสติกสีเทาเข้ม(11-12) NC
(13-14) NO
10 A
ฟิวส์หลอด ชนิด gG
ตามมาตรฐาน 
EN/IEC 60947-5-1
6 kV EN 60947-1ตัดช้ามีตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix KTHClass II ตามมาตรฐาน IEC 60536ค้างตำแหน่งแบบกลมปุ่มบิดสีดำมาตรฐานโลหะผสมเงิน (Ag/Ni)สินค้าสำเร็จรูป3 ตำแหน่ง +/- 45°7000000 Pa ที่ 55 °C, ระยะห่าง: 0.1 ม.หน้าสัมผัสมาตรฐาน0.14 N.m NO 
เปลี่ยนสถานะทางไฟฟ้า
หัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉก No 1
หัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉกพิเศษ No 1
หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน Ø 4 มม.
หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน Ø 5.5 มม.
3 A ที่ 240 V, AC-15, 
A600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1

6 A ที่ 120 V, AC-15, A600
ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1

0.1 A ที่ 600 V, DC-13, Q600
ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1

0.27 A ที่ 250 V, DC-13, Q600 
ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1

0.55 A ที่ 125 V, DC-13, Q600 
ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1

1.2 A ที่ 600 V, AC-15, A600 
ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1
Λ < 10exp(-6) ที่ 5 V และ 1 mA
ในสภาพแวดล้อมที่สะอาดตามมาตรฐาน
 EN/IEC 60947-5-4

Λ < 10exp(-8) ที่ 17 V และ 5 mA 
ในสภาพแวดล้อมที่สะอาดตามมาตรฐาน 
EN/IEC 60947-5-4
1 kV 
ตามมาตรฐาน 
IEC 61000-4-5
2 kV
ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-4
10 V/m 
ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-3
Class B ตามมาตรฐาน IEC 55011มาตรฐาน
XB5AK134M5Harmony XB5ซีเล็คเตอร์สวิตช์แบบมีไฟส่องสว่างXB5230...240 V AC ที่ 50/60 Hz5 gn (f= 2 ถึง 500 Hz) 
ตามมาตรฐาน 
IEC 60068-2-6
30 gn (ระยะเวลา = 18 ms) 
สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น
ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27

50 gn (ระยะเวลา = 11 ms) 
สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น
ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
1000000 รอบ, AC-15, 2 A ที่ 230 V,
อัตราการทำงาน <3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 
ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C

1000000 รอบ, AC-15, 3 A ที่ 120 V, 
อัตราการทำงาน <3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 
ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C

1000000 รอบ, AC-15, 4 A ที่ 24 V, 
อัตราการทำงาน <3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 
ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C

1000000 รอบ, DC-13, 0.2 A ที่ 110 V, 
อัตราการทำงาน <3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 
ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C

1000000 รอบ, DC-13, 0.5 A ที่ 24 V, 
อัตราการทำงาน <3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 
ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 รอบ100000 h 
ที่พิกัดแรงดันไฟฟ้าและ 25 ℃
30 mm42 mm70 mm0.516 กก.IP66 ตามมาตรฐาน IEC 60529
IP67 ตามมาตรฐาน IEC 60529
IP69
IP69K
NEMA 13
NEMA 4X
EN/IEC 
60947-5-4
EN/IEC 
60947-5-1
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-1
JIS C8201-5-1
UL 508
JIS C8201-1
-40 ถึง 70 °C-40 ถึง 70 °CLROS (Lloyds Register of Shipping)
GL
UL
DNV
BV
CSA
RINA
ผลิตภัณฑ์ Green Premiumการปฏิบัติตาม Pro-active 
(ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
มีมีประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าข้อมูลการหมดอายุการใช้งานต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป
ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ
195 ถึง 264 V AC6 kV บนหน้าสัมผัส (บนส่วนโลหะ) 
ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-2

8 kV ในอากาศอิสระ (ในส่วนฉนวน) 
ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-2
ประกาศ REACHมี18 เดือน14 mA0.8 ถึง 1.2 N.m
ตามมาตรฐาน 
EN 60947-1
สม่ำเสมอ1LED ในตัว600 V 
(ระดับมลพิษ 3) 
ตามมาตรฐาน 
EN 60947-1
10 A ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1IK05 ตามมาตรฐาน IEC 5010222 mmLED มีการป้องกัน1 NO + 1 NCเทอร์มินอลแบบขันสกรู, <= 2 x 1.5 มม.2
มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน
EN/IEC 60947-1

เทอร์มินอลแบบขันสกรู, >= 1 x 0.22 มม.2
ไม่มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน 
EN/IEC 60947-1
พลาสติกสีเทาเข้ม(13-14) NO
(11-12) NC
10 A
ฟิวส์หลอด ชนิด gG
ตามมาตรฐาน 
EN/IEC 60947-5-1
6 kV EN 60947-1ตัดช้ามีตามมาตรฐาน 
EN/IEC 60947-5-1 appendix K
THClass II ตามมาตรฐาน IEC 60536ค้างตำแหน่งแบบกลมมือจับมาตรฐานสีแดงโลหะผสมเงิน (Ag/Ni)สินค้าสำเร็จรูป3 ตำแหน่ง +/- 45°7000000 Pa ที่ 55 °C, ระยะห่าง: 0.1 ม.หน้าสัมผัสมาตรฐาน0.14 N.m NO 
เปลี่ยนสถานะทางไฟฟ้า
หัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉก No 1
หัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉกพิเศษ No 1
หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน Ø 4 มม.
หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน Ø 5.5 มม.
3 A ที่ 240 V, AC-15, A600 
ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1

6 A ที่ 120 V, AC-15, A600 
ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1

0.1 A ที่ 600 V, DC-13, Q600 
ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1

0.27 A ที่ 250 V, DC-13, Q600 
ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1

0.55 A ที่ 125 V, DC-13, Q600 
ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1

1.2 A ที่ 600 V, AC-15, A600 
ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1
Λ  < 10exp(-6) ที่ 5 V และ 1 mA 
ในสภาพแวดล้อมที่สะอาดตามมาตรฐาน 
EN/IEC 60947-5-4
Λ  < 10exp(-8) ที่ 17 V และ 5 mA
ในสภาพแวดล้อมที่สะอาดตามมาตรฐาน 
EN/IEC 60947-5-4
1 kV 
ตามมาตรฐาน 
IEC 61000-4-5
2 kV 
ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-4
10 V/m 
ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-3
Class B ตามมาตรฐาน IEC 55011มาตรฐาน
XB5AK135M5Harmony XB5ซีเล็คเตอร์สวิตช์แบบมีไฟส่องสว่างXB5230...240 V AC ที่ 50/60 Hz5 gn (f= 2 ถึง 500 Hz) 
ตามมาตรฐาน
IEC 60068-2-6
30 gn (ระยะเวลา = 18 ms)
สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น 
ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27

50 gn (ระยะเวลา = 11 ms)
สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น
ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
1000000 รอบ, AC-15, 2 A ที่ 230 V, 
อัตราการทำงาน <3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 
ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C

1000000 รอบ, AC-15, 3 A ที่ 120 V, 
อัตราการทำงาน <3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 
ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C

1000000 รอบ, AC-15, 4 A ที่ 24 V, 
อัตราการทำงาน <3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 
ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C

1000000 รอบ, DC-13, 0.2 A ที่ 110 V, 
อัตราการทำงาน <3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 
ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C

1000000 รอบ, DC-13, 0.5 A ที่ 24 V, 
อัตราการทำงาน <3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 
ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 รอบ100000 h 
ที่พิกัดแรงดันไฟฟ้าและ 25 ℃
30 mm42 mm70 mm0.516 กก.IP66 ตามมาตรฐาน IEC 60529
IP67 ตามมาตรฐาน IEC 60529
IP69
IP69K
NEMA 13
NEMA 4X
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 
60947-5-4
CSA C22.2 No 14
UL 508
JIS C8201-5-1
EN/IEC 
60947-5-1
JIS C8201-1
-40 ถึง 70 °C-40 ถึง 70 °CGL
UL
RINA
BV
CSA
DNV
LROS (Lloyds Register of Shipping)
ผลิตภัณฑ์ Green Premiumการปฏิบัติตาม Pro-active 
(ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
มีมีประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าข้อมูลการหมดอายุการใช้งานต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป 
ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ
195 ถึง 264 V AC6 kV บนหน้าสัมผัส (บนส่วนโลหะ) 
ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-2

8 kV ในอากาศอิสระ (ในส่วนฉนวน) 
ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-2
ประกาศ REACHมี18 เดือน14 mA0.8 ถึง 1.2 N.m 
ตามมาตรฐาน 
EN 60947-1
สม่ำเสมอ1LED ในตัว600 V
(ระดับมลพิษ 3) 
ตามมาตรฐาน 
EN 60947-1
10 A ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1IK05 ตามมาตรฐาน IEC 5010222 mmLED มีการป้องกัน1 NO + 1 NCเทอร์มินอลแบบขันสกรู, <= 2 x 1.5 มม.2
มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน
EN/IEC 60947-1

เทอร์มินอลแบบขันสกรู, >= 1 x 0.22 มม.2 
ไม่มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน
EN/IEC 60947-1
พลาสติกสีเทาเข้ม(11-12) NC
(13-14) NO
10 A 
ฟิวส์หลอด ชนิด gG
ตามมาตรฐาน 
EN/IEC 60947-5-1
6 kV EN 60947-1ตัดช้ามีตามมาตรฐาน 
EN/IEC 60947-5-1 appendix K
THClass II ตามมาตรฐาน IEC 60536ค้างตำแหน่งแบบกลมมือจับมาตรฐานสีส้มโลหะผสมเงิน (Ag/Ni)สินค้าสำเร็จรูป3 ตำแหน่ง +/- 45°7000000 Pa ที่ 55 °C, ระยะห่าง: 0.1 ม.หน้าสัมผัสมาตรฐาน0.14 N.m NO 
เปลี่ยนสถานะทางไฟฟ้า
หัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉก No 1
หัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉกพิเศษ No 1
หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน Ø 4 มม.
หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน Ø 5.5 มม.
3 A ที่ 240 V, AC-15, A600 
ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1

6 A ที่ 120 V, AC-15, A600 
ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1

0.1 A ที่ 600 V, DC-13, Q600 
ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1

0.27 A ที่ 250 V, DC-13, Q600 
ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1

0.55 A ที่ 125 V, DC-13, Q600 
ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1

1.2 A ที่ 600 V, AC-15, A600 
ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1
Λ  < 10exp(-6) ที่ 5 V และ 1 mA 
ในสภาพแวดล้อมที่สะอาดตามมาตรฐาน 
EN/IEC 60947-5-4

Λ  < 10exp(-8) ที่ 17 V และ 5 mA 
ในสภาพแวดล้อมที่สะอาดตามมาตรฐาน 
EN/IEC 60947-5-4
1 kV 
ตามมาตรฐาน 
IEC 61000-4-5
2 kV
ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-4
10 V/m 
ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-3
Class B ตามมาตรฐาน IEC 55011มาตรฐาน
รหัสสินค้า
XB5AK133M5SALE
XB5AK134M5SALE
XB5AK135M5SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 770.83

฿ 544.13

ILLUMINATEDSELECTORSWITCH3 1 ชิ้น 75 วัน

฿ 770.83

฿ 544.13

ILLUMINATED SELECTOR SWITCH 3 1 ชิ้น 2 วัน

฿ 770.83

฿ 544.13

ILLUMINATED SELECTOR SWITCH 3 1 ชิ้น 60 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูติดตั้ง φ22 แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) 42 mm ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 30 mm
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 70 mm Series Harmony XB5 อุณหภูมิใช้งาน ขั้นต่ำ -40°C
เส้นผ่านศูนย์กลางคัตเอาท์ 70°C การกำหนดค่าหน้าสัมผัส 1 NO + 1 NC วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ พลาสติกสีเทาเข้ม
จำนวนตำแหน่ง 3 ตำแหน่ง +/- 45° ประเภทของตัวดำเนินการ ค้างตำแหน่ง ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ ซีเล็คเตอร์สวิตช์แบบมีไฟส่องสว่าง