(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัส ผลิตภัณฑ์: XA2EG03
กลุ่ม ผลิตภัณฑ์: Harmony easy XA2
ประเภท ผลิตภัณฑ์: สวิตช์แบบเลือกค่า แบบสมบูรณ์
ชื่อย่อของอุปกรณ์: XA2
ทนการสั่นสะเทือน: 10 gn (เครื่องวัดความถี่ = 40 ถึง 500 Hz) เป็นไปตาม IEC 60068-2-6
ความต้านทานต่อแรงกระแทก: 70 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งหนึ่ง เป็นไปตาม IEC 60068-2-27
โหมด การยึด: น๊อตตัวเมีย ยึด 2 ถึง 2.4 Nm
ความทนทาน ทางไฟฟ้า:
500,000 รอบ, AC-15, 3 A ที่ 230 V, อัตราการทำงาน < 60 cyc/mn, โหลดไฟฟ้า ปัจจัย: 0.5 เป็นไปตาม IEC 60947-5-4
500,000 รอบ, DC-13, 0.2 A ที่ 110 V
ความทนทาน ทางกลไก: 100,000 รอบ
ความกว้าง: 30 มม
การรักษาป้องกัน: TC
ประเภทของผู้ดำเนินการ: พักไว้
โปรไฟล์ผู้ปฏิบัติงาน: สวิตช์กุญแจ
วัสดุ ยึด ปลอกสวม: พลาสติก
ข้อมูล ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงาน: 3 ตำแหน่ง
[เช่น] กระแสไฟฟ้า ในการทำงานที่กำหนด: 3 A ที่ 240 V, AC-15, A600; 0.27 A ที่ 250 V, DC-13, Q600
ความน่าเชื่อถือทางไฟฟ้า: Λ < 10exp (-8) ที่ 24 V
ตำแหน่ง การถอน กุญแจ: ซ้าย ขวา และตรงกลาง
จุดศูนย์กลางการยึด: >= 30 x 40 มม. (แผง)- ความหนา: 1 ถึง 5 มม
หมายเลข กุญแจ: 455
รหัส ผลิตภัณฑ์ | ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ | ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ | ชื่อย่อของอุปกรณ์ | ทนการสั่นสะเทือน | ทนต่อแรงกระแทก | โหมด แก้ไข | ความทนทานทางไฟฟ้า | ความทนทานเชิงกล | ความกว้าง | ความสูง | ความลึก | น้ำหนักสุทธิ | ระดับการป้องกัน IP | มาตรฐาน | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงาน | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บ | การรับรอง ผลิตภัณฑ์ | สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืน | มาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรป | ปราศจากสารปรอท | ข้อมูลการยกเว้น RoHS | กฎระเบียบ RoHS ของจีน | การเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม | Circularity Profile | WEEE | กฎระเบียบ REACH | REACh ปราศจาก SVHC | แรงบิดขันแน่น | [Ui] พิกัดแรงดันไฟฟ้าฉนวน | [Ith] กระแสสูงสุดที่ทนความร้อนได้ในที่เปิด | ประเภทแรงดันไฟฟ้าเกิน | การป้องกันระดับ IK | เส้นผ่านศูนย์กลางในการติดตั้ง | ชนิดและการจัดเรียงหน้าสัมผัส | การเชื่อมต่อ - ขั้ว | วัสดุกรอบ | การป้องกันการลัดวงจร | [Uimp] พิกัดความคงทนแรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์ | การทำงานของหน้าสัมผัส | กระบวนการชุบผิวป้องกัน | ประเภทของตัวทำงาน | โปรไฟล์ตัวทำงาน | วัสดุของโครงยึด | ข้อมูลตำแหน่งของตัวทำงาน | [Ie] พิกัดกระแสใช้งาน | ความน่าเชื่อถือทางไฟฟ้า | ตำแหน่งการดึงกุญแจ | ตำแหน่งกลางคงที่ | หมายเลขกุญแจ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XA2EG03 | Harmony Easy XA2 | ซีเล็คเตอร์สวิตช์แบบสมบูรณ์ | XA2 | 10 gn (f= 40 ถึง 500 Hz) ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6 | 70 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 | นัทยึด: 2 ถึง 2.4 N.m | 500000 รอบ, AC-15, 3 A ที่ 230 V, อัตราการทำงาน < 60 cyc/mn, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน IEC 60947-5-4 500000 รอบ, DC-13, 0.2 A ที่ 110 V, อัตราการทำงาน < 60 cyc/mn, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน IEC 60947-5-4 | 100000 รอบ | 30 mm | 42 mm | 85.7 mm | 0.078 กก. | IP54 สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60529 | GB 14048.5 IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 GB 14048.1 | -20 ถึง 55°C | -40 ถึง 70 °C | CCC CE | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | การปฏิบัติตาม Pro-active (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป | มี | มี | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้า | ข้อมูลการหมดอายุการใช้งาน | ต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ | ประกาศ REACH | มี | 0.8 N.m | 600 V | 10 A | Class I ตามมาตรฐาน IEC 536 | IK03 ตามมาตรฐาน IEC 60529 | 22 mm | 2 NO | เทอร์มินอล Faston, ขนาดการเชื่อมต่อ: 6.3 มม. เทอร์มินอลแบบขันสกรู, ความสามารถในการยึด: <= 1 x 2.5 มม.2 เทอร์มินอลแบบขันสกรู, ความสามารถในการยึด: <= 2 x 1.5 มม.2 เทอร์มินอลแบบขันสกรู, ความสามารถในการยึด: >= 1 x 0.5 มม.2 | พลาสติก | 10 A ฟิวส์ ชนิด gL ตามมาตรฐาน IEC 60269-1 | 6 kV IEC 60947-1 | ตัดช้า | TC | ค้างตำแหน่ง | สวิตช์กุญแจ | พลาสติก | 3 ตำแหน่ง | 3 A ที่ 240 V, AC-15, A600 0.27 A ที่ 250 V, DC-13, Q600 | Λ < 10exp(‑8) ที่ 24 V | ซ้าย, ขวา และกลาง | >= 30 x 40 มม. (พาแนล) - ความหนา: 1 ถึง 5 มม. | 455 |
XA2EG21 | Harmony Easy XA2 | ซีเล็คเตอร์สวิตช์แบบสมบูรณ์ | XA2 | 10 gn (f= 40 ถึง 500 Hz) ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6 | 70 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 | นัทยึด: 2 ถึง 2.4 N.m | 500000 รอบ, AC-15, 3 A ที่ 230 V, อัตราการทำงาน < 60 cyc/mn, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน IEC 60947-5-4 500000 รอบ, DC-13, 0.2 A ที่ 110 V, อัตราการทำงาน < 60 cyc/mn, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน IEC 60947-5-4 | 100000 รอบ | 30 mm | 42 mm | 85.7 mm | 0.064 กก. | IP54 สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60529 | IEC 60947-5-1 IEC 60947-1 GB 14048.1 GB 14048.5 | -20 ถึง 55°C | -40 ถึง 70 °C | CCC CE | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | การปฏิบัติตาม Pro-active (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป | มี | มี | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้า | ข้อมูลการหมดอายุการใช้งาน | ต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ | ประกาศ REACH | มี | 0.8 N.m | 600 V | 10 A | Class I ตามมาตรฐาน IEC 536 | IK03 ตามมาตรฐาน IEC 60529 | 22 mm | 1 NO | ความสามารถในการยึด: <= 2 x 1.5 มม.2 ความสามารถในการยึด: <= 1 x 2.5 มม.2 ความสามารถในการยึด: >= 1 x 0.5 มม.2 เทอร์มินอล Faston, ขนาดการเชื่อมต่อ: 6.3 มม. | พลาสติก | 10 A ฟิวส์ ชนิด gL ตามมาตรฐาน IEC 60269-1 | IEC 60947-1 6 kV | ตัดช้า | TC | ค้างตำแหน่ง | สวิตช์กุญแจ | พลาสติก | 2 ตำแหน่ง | 3 A ที่ 240 V, AC-15, A600 0.27 A ที่ 250 V, DC-13, Q600 | Λ < 10exp(‑8) ที่ 24 V | ซ้าย | >= 30 x 40 มม. (พาแนล) - ความหนา: 1 ถึง 5 มม. | 455 |
XA2EG33 | Harmony Easy XA2 | ซีเล็คเตอร์สวิตช์แบบสมบูรณ์ | XA2 | 10 gn (f= 40 ถึง 500 Hz) ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6 | 70 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 | นัทยึด: 2 ถึง 2.4 N.m | 500000 รอบ, AC-15, 3 A ที่ 230 V, อัตราการทำงาน < 60 cyc/mn, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน IEC 60947-5-4 500000 รอบ, DC-13, 0.2 A ที่ 110 V, อัตราการทำงาน < 60 cyc/mn, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน IEC 60947-5-4 | 100000 รอบ | 30 mm | 42 mm | 85.7 mm | 0.078 กก. | IP54 สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60529 | IEC 60947-1 GB 14048.5 IEC 60947-5-1 GB 14048.1 | -20 ถึง 55°C | -40 ถึง 70 °C | CE CCC | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | การปฏิบัติตาม Pro-active (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป | มี | มี | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้า | ข้อมูลการหมดอายุการใช้งาน | ต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ | ประกาศ REACH | มี | 0.8 N.m | 600 V | 10 A | Class I ตามมาตรฐาน IEC 536 | IK03 ตามมาตรฐาน IEC 60529 | 22 mm | 2 NO | ความสามารถในการยึด: <= 2 x 1.5 มม.2 ความสามารถในการยึด: <= 1 x 2.5 มม.2 ความสามารถในการยึด: >= 1 x 0.5 มม.2 เทอร์มินอล Faston, ขนาดการเชื่อมต่อ: 6.3 มม. | พลาสติก | 10 A ฟิวส์ ชนิด gL ตามมาตรฐาน IEC 60269-1 | 6 kV IEC 60947-1 | ตัดช้า | TC | ค้างตำแหน่ง | สวิตช์กุญแจ | พลาสติก | 3 ตำแหน่ง | 3 A ที่ 240 V, AC-15, A600 0.27 A ที่ 250 V, DC-13, Q600 | Λ < 10exp(‑8) ที่ 24 V | ตำแหน่งกลาง | >= 30 x 40 มม. (พาแนล) - ความหนา: 1 ถึง 5 มม. | 455 |
XA2EG43 | Harmony Easy XA2 | ซีเล็คเตอร์สวิตช์แบบสมบูรณ์ | XA2 | 10 gn (f= 40 ถึง 500 Hz) ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6 | 70 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 | นัทยึด: 2 ถึง 2.4 N.m | 500000 รอบ, AC-15, 3 A ที่ 230 V, อัตราการทำงาน < 60 cyc/mn, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน IEC 60947-5-4 500000 รอบ, DC-13, 0.2 A ที่ 110 V, อัตราการทำงาน < 60 cyc/mn, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน IEC 60947-5-4 | 100000 รอบ | 30 mm | 42 mm | 85.7 mm | 0.078 กก. | IP54 สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60529 | IEC 60947-1 GB 14048.1 GB 14048.5 IEC 60947-5-1 | -20 ถึง 55°C | -40 ถึง 70 °C | CE CCC | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | การปฏิบัติตาม Pro-active (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป | มี | มี | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้า | ข้อมูลการหมดอายุการใช้งาน | ต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ | ประกาศ REACH | มี | 0.8 N.m | 600 V | 10 A | Class I ตามมาตรฐาน IEC 536 | IK03 ตามมาตรฐาน IEC 60529 | 22 mm | 2 NO | ความสามารถในการยึด: <= 2 x 1.5 มม.2 ความสามารถในการยึด: <= 1 x 2.5 มม.2 ความสามารถในการยึด: >= 1 x 0.5 มม.2 เทอร์มินอล Faston, ขนาดการเชื่อมต่อ: 6.3 มม. | พลาสติก | 10 A ฟิวส์ ชนิด gL ตามมาตรฐาน IEC 60269-1 | IEC 60947-1 6 kV | ตัดช้า | TC | ค้างตำแหน่ง | สวิตช์กุญแจ | พลาสติก | 2 ตำแหน่ง | 3 A ที่ 240 V, AC-15, A600 0.27 A ที่ 250 V, DC-13, Q600 | Λ < 10exp(‑8) ที่ 24 V | ซ้ายและขวา | >= 30 x 40 มม. (พาแนล) - ความหนา: 1 ถึง 5 มม. | 455 |
XA2EG63 | Harmony Easy XA2 | ซีเล็คเตอร์สวิตช์แบบสมบูรณ์ | XA2 | 10 gn (f= 40 ถึง 500 Hz) ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6 | 70 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 | นัทยึด: 2 ถึง 2.4 N.m | 500000 รอบ, AC-15, 3 A ที่ 230 V, อัตราการทำงาน < 60 cyc/mn, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน IEC 60947-5-4 500000 รอบ, DC-13, 0.2 A ที่ 110 V, อัตราการทำงาน < 60 cyc/mn, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน IEC 60947-5-4 | 100000 รอบ | 30 mm | 42 mm | 85.7 mm | 0.078 กก. | IP54 สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60529 | IEC 60947-5-1 IEC 60947-1 GB 14048.5 GB 14048.1 | -20 ถึง 55°C | -40 ถึง 70 °C | CCC CE | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | การปฏิบัติตาม Pro-active (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป | มี | มี | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้า | ข้อมูลการหมดอายุการใช้งาน | ต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ | ประกาศ REACH | มี | 0.8 N.m | 600 V | 10 A | Class I ตามมาตรฐาน IEC 536 | IK03 ตามมาตรฐาน IEC 60529 | 22 mm | 2 NO | ความสามารถในการยึด: <= 2 x 1.5 มม.2 ความสามารถในการยึด: <= 1 x 2.5 มม.2 ความสามารถในการยึด: >= 1 x 0.5 มม.2 เทอร์มินอล Faston, ขนาดการเชื่อมต่อ: 6.3 มม. | พลาสติก | 10 A ฟิวส์ ชนิด gL ตามมาตรฐาน IEC 60269-1 | IEC 60947-1 6 kV | ตัดช้า | TC | สปริงดันกลับ | สวิตช์กุญแจ | พลาสติก | 2 ตำแหน่ง | 3 A ที่ 240 V, AC-15, A600 0.27 A ที่ 250 V, DC-13, Q600 | Λ < 10exp(‑8) ที่ 24 V | ซ้าย | >= 30 x 40 มม. (พาแนล) - ความหนา: 1 ถึง 5 มม. | 455 |
XA2EG73 | Harmony Easy XA2 | ซีเล็คเตอร์สวิตช์แบบสมบูรณ์ | XA2 | 10 gn (f= 40 ถึง 500 Hz) ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6 | 70 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 | นัทยึด: 2 ถึง 2.4 N.m | 500000 รอบ, AC-15, 3 A ที่ 230 V, อัตราการทำงาน < 60 cyc/mn, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน IEC 60947-5-4 500000 รอบ, DC-13, 0.2 A ที่ 110 V, อัตราการทำงาน <60 cyc/mn, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน IEC 60947‑5‑4 | 100000 รอบ | 30 mm | 42 mm | 85.7 mm | 0.078 กก. | IP54 สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60529 | GB 14048.5 IEC 60947-1 GB 14048.1 IEC 60947-5-1 | -20 ถึง 55°C | -40 ถึง 70 °C | CE CCC | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | การปฏิบัติตาม Pro-active (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป | มี | มี | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้า | ข้อมูลการหมดอายุการใช้งาน | ต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ | ประกาศ REACH | มี | 0.8 N.m | 600 V | 10 A | Class I ตามมาตรฐาน IEC 536 | IK03 ตามมาตรฐาน IEC 60529 | 22 mm | 2 NO | ความสามารถในการยึด: <= 2 x 1.5 มม.2 ความสามารถในการยึด: <= 1 x 2.5 มม.2 ความสามารถในการยึด: >= 1 x 0.5 มม.2 เทอร์มินอล Faston, ขนาดการเชื่อมต่อ: 6.3 มม. | พลาสติก | 10 A ฟิวส์ ชนิด gL ตามมาตรฐาน IEC 60269-1 | IEC 60947-1 6 kV | ตัดช้า | TC | สปริงดันกลับ | สวิตช์กุญแจ | พลาสติก | 3 ตำแหน่ง | 3 A ที่ 240 V, AC-15, A600 0.27 A ที่ 250 V, DC-13, Q600 | Λ < 10exp(‑8) ที่ 24 V | ตำแหน่งกลาง | >= 30 x 40 มม. (พาแนล) ‑ ความหนา: 1 ถึง 5 มม. | 455 |
รหัสสินค้า |
---|
XA2EG03 |
XA2EG21 |
XA2EG33 |
XA2EG43 |
XA2EG63 |
XA2EG73 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | จำนวนตำแหน่ง | ประเภทของตัวดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 317.58 ฿ 224.18 | KEY SELECTER SWITCH 2POS. 2NO | 1 ชิ้น | 60 วัน | 2 NO | 3 ตำแหน่ง | ค้างตำแหน่ง | ||
฿ 262.08 ฿ 185.00 | "KSS,2 POSITION,1NO PULL OUT" | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1 NO | 2 ตำแหน่ง | ค้างตำแหน่ง | ||
฿ 317.58 ฿ 224.18 | KSS,3POSITION,MIDDLEPULLOUT | 1 ชิ้น | 60 วัน | 2 NO | 3 ตำแหน่ง | ค้างตำแหน่ง | ||
฿ 317.58 ฿ 224.18 | KEY SELECTER SWITCH 2POS. 2NO | 1 ชิ้น | 60 วัน | 2 NO | 2 ตำแหน่ง | ค้างตำแหน่ง | ||
฿ 317.58 ฿ 224.18 | "KSS,2 POSITION,LEFT PULL OUT" | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2 NO | 2 ตำแหน่ง | สปริงดันกลับ | ||
฿ 317.58 ฿ 224.18 | KSS 3 POSITION 2 SIDE SPRING | 10 ชิ้น | ขอราคา | 2 NO | 3 ตำแหน่ง | สปริงดันกลับ |
กำลังโหลด …
รูติดตั้ง | φ22 | แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 42 mm | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 30 mm |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 85.7 mm | Series | Harmony Easy XA2 | อุณหภูมิใช้งาน ขั้นต่ำ | -20°C |
เส้นผ่านศูนย์กลางคัตเอาท์ | 55°C | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | พลาสติก | ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ | ซีเล็คเตอร์สวิตช์แบบสมบูรณ์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง