1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

TeSys GV2 & GV3 การเดินทางใต้แรงดันไฟฟ้า

UNDERVOL TAGE TRIP 380V50

TeSys GV2 & GV3 การเดินทางใต้แรงดันไฟฟ้า
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 814.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

TeSys GV2 & GV3, การเดินทางใต้แรงดันไฟฟ้า, 380:400 V AC 50 เฮิร์ตซ์

รหัส ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบชื่อย่อของอุปกรณ์ความทนทาน กล ความกว้าง ความสูง ความลึก น้ำหนักสุทธิสถานะข้อเสนอที่ยั่งยืนมาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรปปราศจากสารปรอทข้อมูลการยกเว้น RoHSกฎระเบียบ RoHS ของจีนการเปิดเผยด้านสิ่งแวดล้อมสัปดาห์กฎระเบียบ REACHเข้าถึงได้โดยไม่ต้องใช้ SVHCการประกัน[Uc] แรงดันไฟฟ้าวงจร อุปกรณ์ควบคุมแรงบิดขันแน่นโลหะหนักปลอดสารพิษความเข้ากันได้ของช่วงพิสัย[อุ้ย] พิกัดทนแรงดันของฉนวนการเชื่อมต่อ - ขั้วปริมาณต่อ คลองเลื่อยขีด จำกัด แรงดันไฟฟ้าของวงจร อุปกรณ์ควบคุมเวลาทำงานอุปกรณ์แหล่งจ่าย เข้าใน VAอุปกรณ์แหล่งจ่าย 
การบริโภคใน VA
อุปกรณ์แหล่งจ่าย 
การบริโภคใน W.
อุปกรณ์แหล่งจ่าย เข้าใน Wจุดเทรสโฮลด์ แรงดันไฟฟ้าสะดุดปัจจัย โหลดไฟฟ้า
GVAU385การปล่อยแรงดันตกGVAU10,000 รอบ
ด้วย GV3P
และ GV3L
30000 รอบ 
ด้วย GV2ME และ GV2P
18 มม89 มม66 มม0.105 กกผลิตภัณฑ์ พรีเมี่ยมสีเขียวการประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรปที่เป็นไป สอดคล้องตามมาตรฐานใช่ใช่ประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของ ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ จะต้องถูกกำจัดในตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปหลังจากมีการรวบรวม ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องทิ้งในถังขยะการประกาศ REACHใช่18 เดือน380:400 V AC 50 เฮิร์ตซ์
440 V AC 60 เฮิร์ตซ์
<1.4 นิวตันเมตรบนขั้ว แคลมป์ยึด สกรูใช่GV2ME
GV2LE
GV2L
GV2P
GV3L
GV3P
TeSys
690 โวลต์ AC 
เป็นไปตาม IEC60947-1
600 โวลต์ AC 
สอดคล้องกับ UL60947-4-1
600 โวลต์ AC 
เป็นไปตาม CSA C22.2 no 
60947-4-1
ขั้ว แคลมป์ยึด สกรู 1 สายไฟ 
1 ถึง 2.5 มม. 2 ตัน
ขั้ว แคลมป์ยึด สกรู 2 สายไฟ 
1 ถึง 2.5 มิลลิเมตร2 ตัน
ขั้ว แคลมป์ยึด สกรู 1 สายไฟ 
0.75 ถึง 2.5 มิลลิเมตร2 ยืดหยุ่น โดยไม่ต้องใช้ปลาย สายไฟ
ขั้ว แคลมป์ยึด สกรู 2 สายไฟ 
0.75 ถึง 2.5 มิลลิเมตร2 ยืดหยุ่น โดยไม่ต้องใช้ปลาย สายไฟ
ขั้ว แคลมป์ยึด สกรู 1 สายไฟ 
0.75 ถึง 1.5 มิลลิเมตร2 ยืดหยุ่น ด้วยปลาย สายไฟ
ขั้ว แคลมป์ยึด สกรู 2 สายไฟ 
0.75 ถึง 1.5 มิลลิเมตร2 ยืดหยุ่น ด้วยปลาย สายไฟ
คลองเลื่อย 100.85:1.1 un10:15 ms ตามมาตรฐาน IEC 
60947-1
12 VA AC3.5 VA AC1.1 วัตต์8 วัตต์0.7:0.35 un100%
รหัสสินค้า
GVAU385
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 814.00

UNDERVOL TAGE TRIP 380V50 1 ชิ้น 60 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 18 มม ชนิด การปล่อยแรงดันตก

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GVAU385 ในชุด TeSys GV2 & GV3 การเดินทางใต้แรงดันไฟฟ้า