1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ไม้โยกเยก

SELECTOR SWITCH HEAD

ไม้โยกเยก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,993.38/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ไม้โยกเยกสีดำไม่มีเครื่องหมาย ฐานรอง/แผ่นรอง ของตู้ขายต่อ 1

รหัส ผลิตภัณฑ์ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ      ทนการสั่นสะเทือน                      ความต้านทานแรงกระแทก              น้ำหนักสุทธิระดับการป้องกัน IP      มาตรฐาน      อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บสถานะข้อเสนอที่ยั่งยืนมาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรปปราศจากสารปรอทข้อมูลการยกเว้น RoHSกฎระเบียบ RoHS ของจีนการเปิดเผยด้านสิ่งแวดล้อมโปรไฟล์ Circularityกฎระเบียบ REACHREACh ปราศจาก SVHCมาร์คกิ้งโลหะหนักปลอดสารพิษขายต่อปริมาณที่แบ่งแยกไม่ได้ชื่อส่วนประกอบความเข้ากันได้ของ ผลิตภัณฑ์ฝาครอบ/ ตัวดำเนินการหรือสี เลนส์ตำแหน่งการติดตั้งหมวดแรงดันไฟฟ้าเกินการป้องกันระดับ IK
ZA2BB2Harmony XACไม้โยกเยก15 gn (f = 10 ถึง 500 hz)
เป็นไปตาม IEC60068-2-6
100 gn ตามมาตรฐาน IEC60068-2-270.06 กิโลกรัมIP65 เป็นไปตาม IEC60529UL 508
CSA C22.2 14
EN / IEC60947-5-1
EN / IEC60204-32
-25 ถึง 70 ℃-40 ถึง 70 ℃ผลิตภัณฑ์ พรีเมี่ยมสีเขียวการปฏิบัติตามข้อกำหนดเชิงรุก
(ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป)การประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
ใช่ใช่ประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของ ผลิตภัณฑ์ข้อมูลการสิ้นสุดของชีวิตการประกาศ REAChใช่ไม่มีเครื่องหมายใช่1ZA2XACAสีดำฐานรอง/แผ่นรอง ของสิ่งที่แนบมาClass II เป็นไปตาม IEC61140IK08 เป็นไปตาม EN50102
รหัสสินค้า
ZA2BB2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,993.38

SELECTOR SWITCH HEAD 1 ชิ้น 60 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับใช้กับ XACA ชนิด ไม้โยกเยก

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ZA2BB2 ในชุด ไม้โยกเยก