1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ผู้ติดต่อเสริม LUF

AUX CONTACT MOD 2NO

ผู้ติดต่อเสริม LUF
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 321.44/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หน้าสัมผัสเสริม LUF, 2NO

รหัส ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบชื่อย่อของอุปกรณ์น้ำหนักสุทธิสถานะข้อเสนอที่ยั่งยืนมาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรปปราศจากสารปรอทข้อมูลการยกเว้น RoHSกฎระเบียบ RoHS ของจีนการเปิดเผยด้านสิ่งแวดล้อมสัปดาห์เข้าถึงได้โดยไม่ต้องใช้ SVHCการประกันโลหะหนักปลอดสารพิษกระแสไฟฟ้า สลับขั้นต่ำพิสัยองค์ประกอบการ หน้าสัมผัสเสริม[Ue]แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานได้[อุ้ย]พิกัดทนแรงดันของฉนวน[ith]กระแสไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าสลับขั้นต่ำ
LUFN20หน้าสัมผัสเสริมLUFN0.05 กกผลิตภัณฑ์ พรีเมี่ยมสีเขียวการประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรปที่เป็นไป สอดคล้องตามมาตรฐานใช่ใช่ประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของ ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ จะต้องถูกกำจัดในตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปหลังจากมีการรวบรวม ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องทิ้งในถังขยะใช่18 เดือนใช่5 mATeSys2 ไม่<= 250 V AC
<= 250 โวลต์ DC
250 V ที่สอดคล้องกับ CSA
250 V ตามมาตรฐาน IEC60947-5-1
250 V ที่สอดคล้องกับ UL
5 ก17 โวลต์
รหัสสินค้า
LUFN20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 321.44

AUX CONTACT MOD 2NO 1 ชิ้น 60 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จัดอันดับแรงดันไฟฟ้า <= 250 V AC, <= 250 V DC กระแสไฟฟ้า สลับขั้นต่ำ 5 mA แรงดันไฟฟ้าสลับขั้นต่ำ 17 V
ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ หน้าสัมผัสเสริม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LUFN20 ในชุด ผู้ติดต่อเสริม LUF