1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
TeSys D บล็อคหน้าสัมผัสเสริม 2 NO

CONTACTOR

TeSys D บล็อคหน้าสัมผัสเสริม 2 NO
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 323.75/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

TeSys D, บล็อคหน้าสัมผัสเสริม, 2 NO, เทอร์มินอล แบบสกรู

รหัส ผลิตภัณฑ์ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบชื่อย่อของอุปกรณ์ความทนทานเชิงกลระดับการป้องกัน IPมาตรฐานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บการรับรอง ผลิตภัณฑ์คุณสมบัติด้านสิ่งแวดล้อมสถานะข้อเสนอที่ยั่งยืนมาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรปปราศจากสารปรอทข้อมูลการยกเว้น RoHSกฎระเบียบ RoHS ของจีนการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมWEEEระดับความสูงในการทำงานกฎระเบียบ REACHREACh ปราศจาก SVHCการประกันแรงบิดขันแน่นปราศจากโลหะหนักที่เป็นพิษกระแสไฟฟ้าในการสวิตช์ต่ำสุดชนิดการป้องกันรุ่นสินค้าที่ใช้ร่วมกันได้รุ่นสินค้า[Ue] พิกัดแรงดันไฟฟ้าใช้งาน[Ui] พิกัดแรงดันไฟฟ้าฉนวน[Ith] กระแสสูงสุดที่ทนความร้อนได้ในที่เปิดแรงดันไฟฟ้าในการสวิตช์ต่ำสุดตำแหน่งการติดตั้งการเชื่อมต่อ - ขั้วกระบวนการชุบผิวป้องกันความต้านทานของฉนวนการทำงานของหน้าสัมผัสเสริมการจัดเรียงหน้าสัมผัสขั้วIrms พิกัดการทนกระแสลัดวงจรสูงสุดที่เป็น peak current ที่ทนได้ระยะเวลาที่ไม่เหลื่อมกันพิกัดกระแสสูงสุด 
ที่ทนได้ 
ในระยะสั้น
LADN20TeSys Dบล็อคหน้าสัมผัสเสริมLADN30 McyclesIP20 ตามมาตรฐาน IEC 60529EN/IEC 
60947-5-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 
No 60947-5-1
GB/T 14048.5
-5 ถึง 60 °C-60 ถึง 80 °CIECEE CB Scheme
UL
CSA
CCC
EAC
สภาพแวดล้อมปกติผลิตภัณฑ์ Green Premiumสอดคล้องตามประกาศ EU RoHSมีมีประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าสินค้านี้ต้องถูกกำจัดตามตลาดสหภาพยุโรป โดยปฏิบัติตาม 
วิธีการกำจัดขยะที่กำหนดและไม่โยนสินค้าลงถังขยะ
3000 mประกาศ REACHมี18 เดือน1.7 N.mมี5 mAGG ฟิวส์ 10 ATeSys CAD
TeSys LC1D
TeSys LC1F
TeSys CR1F
TeSys690 V AC 25...400 Hz690 V ตามมาตรฐาน IEC 
60947-5-1
600 V - การรับรอง CSA
600 V - การรับรอง UL
10 A (ที่ 60 °C)17 Vด้านหน้าเทอร์มินอล แบบสกรู 1 สายเคเบิล 
1 ถึง 2.5 มม.อ่อน มีคอร์ดเอ็น
เทอร์มินอล แบบสกรู 1 สายเคเบิล 
1 ถึง 2.5 มม.2 อ่อน ไม่มีคอร์ดเอ็น
เทอร์มินอล แบบสกรู 2 สายเคเบิล 
1 ถึง 2.5 มม.อ่อน มีคอร์ดเอ็น
เทอร์มินอล แบบสกรู 2 สายเคเบิล 
1 ถึง 2.5 มม.2 อ่อน ไม่มีคอร์ดเอ็น
เทอร์มินอล แบบสกรู 1 สายเคเบิล 
1 ถึง 2.5 มม.2 แข็ง
เทอร์มินอล แบบสกรู 2 สายเคเบิล 
1 ถึง 2.5 มม.2 แข็ง
TH ตามมาตรฐาน IEC 60068> 10 MOhmทันที2 NO140 A AC 
ตามมาตรฐาน IEC 60947-5-1
250 A DC 
ตามมาตรฐาน IEC 60947-5-1
1.5 ms เมื่อหยุดจ่ายไฟ 
ไม่เกิดการเหลื่อมกันระหว่างหน้าสัมผัส NC และ NO
1.5 ms เมื่อจ่ายไฟ 
ไม่เกิดการเหลื่อมกันระหว่างหน้าสัมผัส NC และ NO
100 A 60°C 
1 วินาที
120 A 60°C 
500 ms
140 A 60°C 
100 ms
รหัสสินค้า
LADN20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 323.75

CONTACTOR 1 ชิ้น 2 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จัดอันดับแรงดันไฟฟ้า 690 V AC 25...400 Hz กระแสไฟฟ้า สลับขั้นต่ำ 5 mA แรงดันไฟฟ้าสลับขั้นต่ำ 17 V
ตำแหน่งการติดตั้ง ด้านหน้า องค์ประกอบของ ขั้ว หน้าสัมผัส 2 NO ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ บล็อคหน้าสัมผัสเสริม
ความทนทาน กล 30 Mcycles

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LADN20 ในชุด TeSys D บล็อคหน้าสัมผัสเสริม 2 NO