1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

TeSys D บล็อค หน้าสัมผัสเสริม 2NO + 2NC

AUX.CONTACT 2NO2NC SCREW

TeSys D บล็อค หน้าสัมผัสเสริม 2NO + 2NC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 994.38/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

TeSys D, บล็อค หน้าสัมผัสเสริม , 2NO + 2NC, ขั้ว แคลมป์ยึด สกรู , en50012

รหัส ผลิตภัณฑ์ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบชื่อย่อของอุปกรณ์ความทนทาน กลน้ำหนักสุทธิระดับการป้องกัน IP           มาตรฐาน           อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บการรับรอง ผลิตภัณฑ์คุณสมบัติ สิ่งแวดล้อมสถานะข้อเสนอที่ยั่งยืนมาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรปปราศจากสารปรอทข้อมูลการยกเว้น RoHSกฎระเบียบ RoHS ของจีนการเปิดเผยด้านสิ่งแวดล้อมสัปดาห์ปฏิบัติการระดับความสูงกฎระเบียบ REACHเข้าถึงได้โดยไม่ต้องใช้ SVHCการประกันแรงบิดขันแน่นโลหะหนักปลอดสารพิษกระแสไฟฟ้า สลับขั้นต่ำประเภทการป้องกันความเข้ากันได้ของช่วงพิสัย[Ue]แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานได้[อุ้ย]พิกัดทนแรงดันของฉนวน[ith]กระแสไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าสลับขั้นต่ำตำแหน่งการติดตั้ง        การเชื่อมต่อ - ขั้ว        การรักษาป้องกันความต้านทานฉนวนไฟฟ้าการดำเนินการติดต่อเสริมองค์ประกอบของ ขั้ว หน้าสัมผัสIrms จัดอันดับความสามารถในการผลิตเวลาไม่ทับซ้อนกัน อนุญาตให้ทำได้ 
ระยะเวลาอันสั้น 
คะแนน
LADN22PTeSys D.บล็อค หน้าสัมผัสเสริมLADNจักรยานยนต์ 30 คัน0.05 กกIP20 เป็นไปตาม IEC60529EN / IEC60947-5-1
UL60947-5-1
CSA C22.2 เลขที่60947-5-1
GB / T 14048.5
EN50012
-5 ถึง 60 ℃-60 ถึง 80 ℃โครงการ IECEE CB
UL
CSA
CCC
EAC
สภาพแวดล้อมปกติผลิตภัณฑ์ พรีเมี่ยมสีเขียวการประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรปที่เป็นไป สอดคล้องตามมาตรฐานใช่ใช่ประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของ ผลิตภัณฑ์ต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป 
ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ
3000 มการประกาศ REACHใช่18 เดือน1.7 นาโนเมตรใช่5 mAGG ฟิวส์ 10 ATeSys LC1D80004:D115004
TeSys LC1F
TeSys CR1F
TeSys690 โวลต์ AC 25:400 เฮิร์ตซ์690 V เป็นไปตาม 
IEC60947-5-1
600 V - การรับรอง CSA
600 V - การรับรอง UL
10 A (ที่ 60 ℃)17 โวลต์ด้านหน้าขั้ว แคลมป์ยึด สกรู 1 สายไฟ 
1 ถึง 2.5 มม. 2 ยืดหยุ่น พร้อมปลาย สายไฟ
ขั้ว แคลมป์ยึด สกรู 1 สายไฟ 
1 ถึง 2.5 มม. 2 ยืดหยุ่น โดยไม่ต้องใช้ปลาย สายไฟ
ขั้ว แคลมป์ยึด สกรู 2 สายไฟ 
1 ถึง 2.5 มม. 2 ยืดหยุ่น พร้อมปลาย สายไฟ
ขั้ว แคลมป์ยึด สกรู 2 สายไฟ 
1 ถึง 2.5 มม. 2 ยืดหยุ่น โดยไม่ต้องใช้ปลาย สายไฟ
ขั้ว แคลมป์ยึด สกรู 1 สายไฟ 
1 ถึง 2.5 มม. 2 ตัน
ขั้ว แคลมป์ยึด สกรู 2 สายไฟ 
1 ถึง 2.5 มม. 2 ตัน
TH สอดคล้องกับ IEC60068> 10 mohmทันทีทันใด2 ไม่ + 2 NC140 A AC ตาม 
IEC60947-5-1
250 A DC ที่สอดคล้องกับ 
IEC60947-5-1
1.5 ms ในการลดพลังงานไม่มีการทับซ้อนกัน 
ระหว่าง NC และ NO หน้าสัมผัส
1.5 ms ในการกระตุ้นไม่มีการทับซ้อนกัน 
ระหว่าง NC และ NO หน้าสัมผัส
100 ก 
60 ℃ 1 วิ
120 ก 
60 ℃ 500 มิลลิวินาที
140 ก 
60 ℃ 100 มิลลิวินาที
รหัสสินค้า
LADN22P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 994.38

AUX.CONTACT 2NO2NC SCREW 1 ชิ้น 60 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จัดอันดับแรงดันไฟฟ้า 690 V AC 25...400 Hz กระแสไฟฟ้า สลับขั้นต่ำ 5 mA แรงดันไฟฟ้าสลับขั้นต่ำ 17 V
ตำแหน่งการติดตั้ง ด้านหน้า องค์ประกอบของ ขั้ว หน้าสัมผัส 2 NO + 2 NC ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ บล็อคหน้าสัมผัสเสริม
ความทนทาน กล 30 Mcycles

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LADN22P ในชุด TeSys D บล็อค หน้าสัมผัสเสริม 2NO + 2NC