1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
TeSys D บล็อค หน้าสัมผัสเสริม 1NO

ADD ON BLOCK WITH 1NO

TeSys D บล็อค หน้าสัมผัสเสริม 1NO
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 346.88/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

TeSys D, บล็อกหน้าสัมผัสเสริม, 1 NO, ขั้วต่อสกรูยึด

รหัส ผลิตภัณฑ์ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบชื่อย่อของอุปกรณ์ความทนทาน กลน้ำหนักสุทธิระดับการป้องกัน IPมาตรฐานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บการรับรอง ผลิตภัณฑ์คุณสมบัติ สิ่งแวดล้อมสถานะข้อเสนอที่ยั่งยืนมาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรปปราศจากสารปรอทข้อมูลการยกเว้น RoHSกฎระเบียบ RoHS ของจีนการเปิดเผยด้านสิ่งแวดล้อมสัปดาห์ปฏิบัติการระดับความสูงกฎระเบียบ REACHREACh ปราศจาก SVHCการประกันแรงบิดขันแน่นโลหะหนักปลอดสารพิษกระแสไฟฟ้า สลับขั้นต่ำประเภทการป้องกันความเข้ากันได้ของช่วงพิสัย[Ue] แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานได้[อุ้ย] พิกัดทนแรงดันของฉนวน[Ith] กระแสไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าสลับขั้นต่ำตำแหน่งการติดตั้งการเชื่อมต่อ - ขั้วการรักษาป้องกันความต้านทานฉนวนไฟฟ้าการดำเนินการติดต่อเสริมองค์ประกอบของ ขั้ว หน้าสัมผัสIrms จัดอันดับความสามารถในการผลิตเวลาไม่ทับซ้อนกันอนุญาตให้ทำได้ 
ระยะเวลาอันสั้น 
คะแนน
LADN10TeSys D.บล็อค หน้าสัมผัสเสริมLADNจักรยานยนต์ 30 คัน0.02 กกIP20 เป็นไปตาม IEC60529EN / IEC 
60947-5-1
UL60947-5-1
CSA C22.2 
ไม่60947-5-1
GB / T 14048.5
-5 ถึง 60 ° C-60 ถึง 80 ° Cโครงการ IECEE CB
UL
CSA
CCC
EAC
สภาพแวดล้อมปกติผลิตภัณฑ์ พรีเมี่ยมสีเขียวการประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรปที่เป็นไป สอดคล้องตามมาตรฐานใช่ใช่ประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของ ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ จะต้องถูกกำจัดในตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปโดยเฉพาะ 
การ รวบรวม ของเสีย และไม่สิ้นสุดในถังขยะ
3000 มการประกาศ REACHใช่18 เดือน1.7 นาโนเมตรใช่5 mAGG ฟิวส์ 10 ATeSys CAD
TeSys LC1D
TeSys LC1F
TeSys CR1F
TeSys690 โวลต์ AC 25:400 เฮิร์ตซ์690 V ตามมาตรฐาน IEC 
60947-5-1
600 V - การรับรอง CSA
600 V - การรับรอง UL
10 A (ที่ 60 ° C)17 โวลต์ด้านหน้าขั้ว แคลมป์ยึด สกรู 1 สายไฟ 
ยืดหยุ่น 1 ถึง 2.5 มม. ²พร้อมปลาย สายไฟ
ขั้ว แคลมป์ยึด สกรู 1 สายไฟ 
ยืดหยุ่น ได้ 1 ถึง 2.5 มม. ²โดยไม่ต้องใช้ปลาย สายไฟ
ขั้ว แคลมป์ยึด สกรู 2 สายไฟ 
ยืดหยุ่น 1 ถึง 2.5 มม. ²พร้อมปลาย สายไฟ
ขั้ว แคลมป์ยึด สกรู 2 สายไฟ 
ยืดหยุ่น ได้ 1 ถึง 2.5 มม. ²โดยไม่ต้องใช้ปลาย สายไฟ
ขั้ว แคลมป์ยึด สกรู 1 สายไฟ 
ตัน 1 ถึง 2.5 มม
ขั้ว แคลมป์ยึด สกรู 2 สายไฟ 
ตัน 1 ถึง 2.5 มม
TH สอดคล้องกับ IEC60068> 10 mohmทันทีทันใด1 ไม่140 A AC 
เป็นไปตาม IEC60947-5-1
250 A DC 
เป็นไปตาม IEC60947-5-1
1.5 ms ในการลดพลังงาน 
หน้าสัมผัส
1.5 ms ในการกระตุ้น 
หน้าสัมผัส
100 A 60 ° C 
1 วิ
120 A 60 ° C 
500 มิลลิวินาที
140 A 60 ° C 
100 มิลลิวินาที
รหัสสินค้า
LADN10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 346.88

ADD ON BLOCK WITH 1NO 1 ชิ้น 2 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จัดอันดับแรงดันไฟฟ้า 690 V AC 25...400 Hz กระแสไฟฟ้า สลับขั้นต่ำ 5 mA แรงดันไฟฟ้าสลับขั้นต่ำ 17 V
ตำแหน่งการติดตั้ง ด้านหน้า องค์ประกอบของ ขั้ว หน้าสัมผัส 1 ไม่ ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ บล็อคหน้าสัมผัสเสริม
ความทนทาน กล 30 Mcycles

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LADN10 ในชุด TeSys D บล็อค หน้าสัมผัสเสริม 1NO