(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
TeSys D, บล็อกหน้าสัมผัสเสริม, 2 NC, ขั้วต่อสกรูยึด
รหัส ผลิตภัณฑ์ | ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ | ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ | ชื่อย่อของอุปกรณ์ | ความทนทาน กล | ระดับการป้องกัน IP | มาตรฐาน | อุณหภูมิอากาศแวดล้อม สำหรับการดำเนินการ | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บ | การรับรอง ผลิตภัณฑ์ | คุณสมบัติ สิ่งแวดล้อม | สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืน | มาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรป | ปราศจากสารปรอท | ข้อมูลการยกเว้น RoHS | กฎระเบียบ RoHS ของจีน | การเปิดเผยด้านสิ่งแวดล้อม | สัปดาห์ | ปฏิบัติการระดับความสูง | กฎระเบียบ REACH | เข้าถึงได้โดยไม่ต้องใช้ SVHC | การประกัน | แรงบิดขันแน่น | โลหะหนักปลอดสารพิษ | กระแสไฟฟ้า สลับขั้นต่ำ | ประเภทการป้องกัน | ความเข้ากันได้ของช่วง | พิสัย | [Ue] แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานได้ | [อุ้ย] พิกัดทนแรงดันของฉนวน | [Ith] กระแสไฟฟ้า | แรงดันไฟฟ้าสลับขั้นต่ำ | ตำแหน่งการติดตั้ง | การเชื่อมต่อ - ขั้ว | การรักษาป้องกัน | ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า | การดำเนินการติดต่อเสริม | องค์ประกอบของ ขั้ว หน้าสัมผัส | Irms จัดอันดับความสามารถในการผลิต | เวลาไม่ทับซ้อนกัน | อนุญาตให้ทำได้ ระยะเวลาอันสั้น คะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LADN02 | TeSys D. | บล็อค หน้าสัมผัสเสริม | LADN | จักรยานยนต์ 30 คัน | IP20 เป็นไปตาม IEC60529 | EN / IEC 60947-5-1 UL60947-5-1 CSA C22.2 ไม่60947-5-1 GB / T 14048.5 | -5 ถึง 60 ° C | -60 ถึง 80 ° C | โครงการ IECEE CB UL CSA CCC EAC | สภาพแวดล้อมปกติ | ผลิตภัณฑ์ พรีเมี่ยมสีเขียว | การประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรปที่เป็นไป สอดคล้องตามมาตรฐาน | ใช่ | ใช่ | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของ ผลิตภัณฑ์ | ผลิตภัณฑ์ จะต้องถูกกำจัดในตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปโดยเฉพาะ การ รวบรวม ของเสีย และไม่สิ้นสุดในถังขยะ | 3000 ม | การประกาศ REACH | ใช่ | 18 เดือน | 1.7 นาโนเมตร | ใช่ | 5 mA | GG ฟิวส์ 10 A | TeSys CAD TeSys LC1D TeSys LC1F TeSys CR1F | TeSys | 690 โวลต์ AC 25:400 เฮิร์ตซ์ | 690 V ตามมาตรฐาน IEC 60947-5-1 600 V - การรับรอง CSA 600 V - การรับรอง UL | 10 A (ที่ 60 ° C) | 17 โวลต์ | ด้านหน้า | ขั้ว แคลมป์ยึด สกรู 1 สายไฟ 1 ถึง 2.5 มม. 2 ยืดหยุ่น พร้อมปลาย สายไฟ ขั้ว แคลมป์ยึด สกรู 1 สายไฟ 1 ถึง 2.5 มม. 2 ยืดหยุ่น โดยไม่ต้องใช้ปลาย สายไฟ ขั้ว แคลมป์ยึด สกรู 2 สายไฟ 1 ถึง 2.5 มม. 2 ยืดหยุ่น พร้อมปลาย สายไฟ ขั้ว แคลมป์ยึด สกรู 2 สายไฟ 1 ถึง 2.5 มม. 2 ยืดหยุ่น โดยไม่ต้องใช้ปลาย สายไฟ ขั้ว แคลมป์ยึด สกรู 1 สายไฟ 1 ถึง 2.5 มม. 2 ตัน ขั้ว แคลมป์ยึด สกรู 2 สายไฟ 1 ถึง 2.5 มม. 2 ตัน | TH สอดคล้องกับ IEC60068 | > 10 mohm | ทันทีทันใด | 2 NC | 140 A AC เป็นไปตาม IEC60947-5-1 250 A DC เป็นไปตาม IEC60947-5-1 | 1.5 ms ในการลดพลังงาน หน้าสัมผัส 1.5 ms ในการกระตุ้น หน้าสัมผัส | 100 A 60 ° C 1 วิ 120 A 60 ° C 500 มิลลิวินาที 140 A 60 ° C 100 มิลลิวินาที |
รหัสสินค้า |
---|
LADN02 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 282.13 | CONTACTOR | 1 ชิ้น | 2 วัน |
กำลังโหลด …
จัดอันดับแรงดันไฟฟ้า | 690 V AC 25...400 Hz | กระแสไฟฟ้า สลับขั้นต่ำ | 5 mA | แรงดันไฟฟ้าสลับขั้นต่ำ | 17 V |
---|---|---|---|---|---|
ตำแหน่งการติดตั้ง | ด้านหน้า | องค์ประกอบของ ขั้ว หน้าสัมผัส | 2 NC | ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ | บล็อคหน้าสัมผัสเสริม |
ความทนทาน กล | 30 Mcycles |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LADN02 ในชุด บล็อค หน้าสัมผัสเสริม TeSys D
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง