(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
TeSys D, บล็อคหน้าสัมผัสเสริมชนิดหน่วงเวลา, 1 NO + 1 NC เทอร์มินอล แบบสกรู
รหัส ผลิตภัณฑ์ | ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ | ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ | ความทนทานเชิงกล | ระดับการป้องกัน IP | มาตรฐาน | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงาน | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บ | การรับรอง ผลิตภัณฑ์ | คุณสมบัติด้านสิ่งแวดล้อม | สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืน | มาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรป | ปราศจากสารปรอท | ข้อมูลการยกเว้น RoHS | กฎระเบียบ RoHS ของจีน | การเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม | WEEE | ระดับความสูงในการทำงาน | กฎระเบียบ REACH | REACh ปราศจาก SVHC | การประกัน | กระแสไฟฟ้าในการสวิตช์ต่ำสุด | ชนิดการป้องกัน | รุ่นสินค้า | [Ue] พิกัดกระแสใช้งาน | [Ui] พิกัดแรงดันไฟฟ้าฉนวน | [Ith] กระแสสูงสุดที่ทนความร้อนได้ในที่เปิด | แรงดันไฟฟ้าในการสวิตช์ต่ำสุด | ตำแหน่งการติดตั้ง | การเชื่อมต่อ - ขั้ว | กระบวนการชุบผิวป้องกัน | ความต้านทานของฉนวน | การจัดเรียงหน้าสัมผัสขั้ว | Irms พิกัดการทนกระแสลัดวงจรสูงสุดที่เป็น peak current ที่ทนได้ | ระยะเวลาที่ไม่เหลื่อมกัน | ค่ากระแสสูงสุดของฟิวส์ที่เกี่ยวข้อง | ช่วงระยะเวลาหน่วง | พิกัดกระแสสูงสุด ที่ทนได้ ในระยะสั้น | ชนิดไทเมอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LADR0 | TeSys D รีเลย์ควบคุม TeSys F TeSys D | บล็อคหน้าสัมผัสเสริมชนิดหน่วงเวลา | 5 Mcycles | IP2x ตามมาตรฐาน VDE 0660 | NF C 63-140 EN 60947-5-1 VDE 0660 BS 4794 IEC 60947-5-1 | -5 ถึง 60 °C | -60 ถึง 80 °C | CSA UL | สภาพแวดล้อมปกติ | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | สอดคล้องตามประกาศ EU RoHS | มี | มี | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้า | ต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ | 3000 m | ประกาศ REACH | มี | 18 เดือน | 5 mA | GG ฟิวส์ 10 A | TeSys | 690 V AC 25...400 Hz | 600 V - การรับรอง UL 690 V ตามมาตรฐาน IEC 60947-5-1 600 V - การรับรอง CSA | 10 A (ที่ 60 °C) | 17 V | ด้านหน้า | เทอร์มินอล แบบสกรู 1 สายเคเบิล 1 ถึง 2.5 มม.2 อ่อน มีคอร์ดเอ็น เทอร์มินอล แบบสกรู 1 สายเคเบิล 1 ถึง 2.5 มม.2 อ่อน ไม่มีคอร์ดเอ็น เทอร์มินอล แบบสกรู 2 สายเคเบิล 1 ถึง 2.5 มม.2 อ่อน มีคอร์ดเอ็น เทอร์มินอล แบบสกรู 2 สายเคเบิล 1 ถึง 2.5 มม.2 อ่อน ไม่มีคอร์ดเอ็น เทอร์มินอล แบบสกรู 1 สายเคเบิล 1 ถึง 2.5 มม.2 แข็ง มีคอร์ดเอ็น เทอร์มินอล แบบสกรู 1 สายเคเบิล 1 ถึง 2.5 มม.2 แข็ง ไม่มีคอร์ดเอ็น เทอร์มินอล แบบสกรู 2 สายเคเบิล 1 ถึง 2.5 มม.2 แข็ง มีคอร์ดเอ็น เทอร์มินอล แบบสกรู 2 สายเคเบิล 1 ถึง 2.5 มม.2 แข็ง ไม่มีคอร์ดเอ็น | TH ตามมาตรฐาน IEC 60068 | > 10 MOhm | 1 NO + 1 NC | 140 A AC ตามมาตรฐาน IEC 60947-5-1 250 A DC ตามมาตรฐาน IEC 60947-5-1 | 1.5 ms เมื่อหยุดจ่ายไฟ ไม่เกิดการเหลื่อมกันระหว่างหน้าสัมผัส NC และ NO 1.5 ms เมื่อจ่ายไฟ ไม่เกิดการเหลื่อมกันระหว่างหน้าสัมผัส NC และ NO | 10 A gG ตามมาตรฐาน IEC 60947-5-1 | 0.1...3 วินาที | 100 A 60 °C 1 วินาที 120 A 60 ℃ 500 ms 140 A 60 ℃ 100 ms | หน่วงเวลาหลังจากเอาไฟออก |
รหัสสินค้า |
---|
LADR0 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 1,433.75 | CONTACTS BLOCK | 1 ชิ้น | 2 วัน |
กำลังโหลด …
จัดอันดับแรงดันไฟฟ้า | 690 V AC 25...400 Hz | กระแสไฟฟ้า สลับขั้นต่ำ | 5 mA | แรงดันไฟฟ้าสลับขั้นต่ำ | 17 V |
---|---|---|---|---|---|
ตำแหน่งการติดตั้ง | ด้านหน้า | องค์ประกอบของ ขั้ว หน้าสัมผัส | 1 NO + 1 NC | ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ | บล็อคหน้าสัมผัสเสริมชนิดหน่วงเวลา |
ความทนทาน กล | 5 Mcycles | ช่วงเวลาล่าช้า | 0.1...3 วินาที |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LADR0 ในชุด TeSys D บล็อคหน้าสัมผัสเสริมชนิดหน่วงเวลา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง