(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
TeSys D, บล็อคหน้าสัมผัสเสริม, 4 NC, เทอร์มินอล แบบสกรู
รหัส ผลิตภัณฑ์ | ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ | ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ | ชื่อย่อของอุปกรณ์ | ความทนทานเชิงกล | น้ำหนักสุทธิ | ระดับการป้องกัน IP | มาตรฐาน | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงาน | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บ | การรับรอง ผลิตภัณฑ์ | คุณสมบัติด้านสิ่งแวดล้อม | สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืน | มาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรป | ปราศจากสารปรอท | ข้อมูลการยกเว้น RoHS | กฎระเบียบ RoHS ของจีน | การเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม | WEEE | ระดับความสูงในการทำงาน | กฎระเบียบ REACH | REACh ปราศจาก SVHC | การประกัน | แรงบิดขันแน่น | ปราศจากโลหะหนักที่เป็นพิษ | กระแสไฟฟ้าในการสวิตช์ต่ำสุด | ชนิดการป้องกัน | รุ่นสินค้าที่ใช้ร่วมกันได้ | รุ่นสินค้า | [Ue] พิกัดแรงดันไฟฟ้าใช้งาน | [Ui] พิกัดแรงดันไฟฟ้าฉนวน | [Ith] กระแสสูงสุดที่ทนความร้อนได้ในที่เปิด | แรงดันไฟฟ้าในการสวิตช์ต่ำสุด | ตำแหน่งการติดตั้ง | การเชื่อมต่อ - ขั้ว | กระบวนการชุบผิวป้องกัน | ความต้านทานของฉนวน | การทำงานของหน้าสัมผัสเสริม | การจัดเรียงหน้าสัมผัสขั้ว | Irms พิกัดการทนกระแสลัดวงจรสูงสุดที่เป็น peak current ที่ทนได้ | ระยะเวลาที่ไม่เหลื่อมกัน | พิกัดกระแสสูงสุด ที่ทนได้ ในระยะสั้น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LADN04 | TeSys D | บล็อคหน้าสัมผัสเสริม | LADN | 30 Mcycles | 0.05 กก. | IP20 ตามมาตรฐาน IEC 60529 | EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 GB/T 14048.5 | -5 ถึง 60 °C | -60 ถึง 80 °C | IECEE CB Scheme UL CSA CCC EAC | สภาพแวดล้อมปกติ | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | สอดคล้องตามประกาศ EU RoHS | มี | มี | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้า | สินค้านี้ต้องถูกกำจัดตามตลาดสหภาพยุโรป โดยปฏิบัติตาม วิธีการกำจัดขยะที่กำหนดและไม่โยนสินค้าลงถังขยะ | 3000 m | ประกาศ REACH | มี | 18 เดือน | 1.7 N.m | มี | 5 mA | GG ฟิวส์ 10 A | TeSys LC1D TeSys CAD TeSys LC1F TeSys CR1F | TeSys | 690 V AC 25...400 Hz | 690 V ตามมาตรฐาน IEC 60947-5-1 600 V - การรับรอง CSA 600 V - การรับรอง UL | 10 A (ที่ 60 °C) | 17 V | ด้านหน้า | เทอร์มินอล แบบสกรู 1 สายเคเบิล 1 ถึง 2.5 มม.2 อ่อน มีคอร์ดเอ็น เทอร์มินอล แบบสกรู 1 สายเคเบิล 1 ถึง 2.5 มม.2อ่อน ไม่มีคอร์ดเอ็นเทอร์มินอล แบบสกรู 2 สายเคเบิล 1 ถึง 2.5 มม.2อ่อน มีคอร์ดเอ็น เทอร์มินอล แบบสกรู 2 สายเคเบิล 1 ถึง 2.5 มม.2 อ่อน ไม่มีคอร์ดเอ็น เทอร์มินอล แบบสกรู 1 สายเคเบิล 1 ถึง 2.5 มม.2แข็ง เทอร์มินอล แบบสกรู 2 สายเคเบิล 1 ถึง 2.5 มม.2แข็ง | TH ตามมาตรฐาน IEC 60068 | > 10 MOhm | ทันที | 4 NC | 140 A AC ตามมาตรฐาน IEC 60947-5-1 250 A DC ตามมาตรฐาน IEC 60947-5-1 | 1.5 ms เมื่อหยุดจ่ายไฟ ไม่เกิดการเหลื่อมกันระหว่างหน้าสัมผัส NC และ NO 1.5 ms เมื่อจ่ายไฟ ไม่เกิดการเหลื่อมกันระหว่างหน้าสัมผัส NC และ NO | 100 A 60°C 1 วินาที 120 A 60°C 500 ms 140 A 60°C 100 ms |
รหัสสินค้า |
---|
LADN04 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 578.13 | CONTACTOR | 1 ชิ้น | 2 วัน |
กำลังโหลด …
จัดอันดับแรงดันไฟฟ้า | 690 V AC 25...400 Hz | กระแสไฟฟ้า สลับขั้นต่ำ | 5 mA | แรงดันไฟฟ้าสลับขั้นต่ำ | 17 V |
---|---|---|---|---|---|
ตำแหน่งการติดตั้ง | ด้านหน้า | องค์ประกอบของ ขั้ว หน้าสัมผัส | 4 NC | ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ | บล็อคหน้าสัมผัสเสริม |
ความทนทาน กล | 30 Mcycles |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LADN04 ในชุด TeSys D บล็อคหน้าสัมผัสเสริม
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง