1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

TeSys D ชุดสำหรับทำให้คอนแทคเตอร์กลับทางหมุน 38A

TeSys D ชุดสำหรับทำให้คอนแทคเตอร์กลับทางหมุน 38A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 416.25/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

TeSys D ชุดสำหรับทำให้คอนแทคเตอร์กลับทางหมุน 38A

รหัส ผลิตภัณฑ์ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบชื่อย่อของอุปกรณ์น้ำหนักสุทธิสถานะข้อเสนอที่ยั่งยืนมาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรปปราศจากสารปรอทข้อมูลการยกเว้น RoHSกฎระเบียบ RoHS ของจีนการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมCircularity ProfileWEEEกฎระเบียบ REACHREACh ปราศจาก SVHCการประกันปราศจากโลหะหนักที่เป็นพิษรุ่นสินค้าที่ใช้ร่วมกันได้ประเภทอุปกรณ์เสริม / ชิ้นส่วนแยกรุ่นสินค้าความเข้ากันได้ของสินค้าคำอธิบายขั้วสิ่งที่มีในชุดชื่อสินค้า
LAD9R1TeSys Dชุดสำหรับทำให้คอนแทคเตอร์กลับทางหมุนLAD90.045 กก.ผลิตภัณฑ์ Green Premiumสอดคล้องตามประกาศ EU RoHSมีมีประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าข้อมูลการหมดอายุการใช้งานสินค้านี้ต้องถูกกำจัดตามตลาดสหภาพยุโรป โดยปฏิบัติตาม 
วิธีการกำจัดขยะที่กำหนดและไม่โยนสินค้าลงถังขยะ
ประกาศ REACHมี18 เดือนมีDอุปกรณ์เสริมอินเตอร์ล็อคLinergyLC1D09: D383Pลูกโซ่ทางกล
ชุดเชื่อมต่อกำลัง
LAD9R1VTeSys Dชุดสำหรับทำให้คอนแทคเตอร์กลับทางหมุนLAD90.045 กก.ผลิตภัณฑ์ Green Premiumสอดคล้องตามประกาศ EU RoHSมีมีประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าข้อมูลการหมดอายุการใช้งานสินค้านี้ต้องถูกกำจัดตามตลาดสหภาพยุโรป โดยปฏิบัติตาม 
วิธีการกำจัดขยะที่กำหนดและไม่โยนสินค้าลงถังขยะ
ประกาศ REACHมี18 เดือนมีDอุปกรณ์เสริมอินเตอร์ล็อคLinergyLC1D09: D383Pชุดเชื่อมต่อกำลัง
อินเตอร์ล็อคเชิงกลและไฟฟ้า
FT
รหัสสินค้า
LAD9R1
LAD9R1V
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 555.00

REVERSING SWITCH KIT 1 ชิ้น 2 วัน

฿ 416.25

MECHANICAL INTERLOCKS CONN 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับใช้กับ LC1D09...D38 ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ ชุดสำหรับทำให้คอนแทคเตอร์กลับทางหมุน