1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

คอนแทคเตอร์ถอยหลัง 575 V AC 18 A

3P REVERS CONT

คอนแทคเตอร์ถอยหลัง 575 V AC 18 A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,162.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คอนแทคเตอร์กลับ 575 V AC 18 A IEC

รหัส ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบชื่อย่อของอุปกรณ์ความทนทาน ไฟฟ้าความทนทาน กลความกว้าง ความสูงความลึก น้ำหนักสุทธิระดับการป้องกัน IPระดับมลพิษมาตรฐานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บการรับรอง ผลิตภัณฑ์สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืนมาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรปปราศจากสารปรอทข้อมูลการยกเว้น RoHSกฎระเบียบ RoHS ของจีนการเปิดเผยด้านสิ่งแวดล้อมโปรไฟล์ Circularityสัปดาห์ปฏิบัติการระดับความสูงกฎระเบียบ REACHเข้าถึงได้โดยไม่ต้องใช้ SVHCการประกัน           อุปกรณ์แหล่งจ่าย มอเตอร์ กิโลวัตต์           หมวดการใช้ประโยชน์[Uc]แรงดันไฟฟ้าวงจร อุปกรณ์ควบคุมแรงบิดขันแน่นโลหะหนักปลอดสารพิษกระแสไฟฟ้า สลับขั้นต่ำพิสัยองค์ประกอบการ หน้าสัมผัสเสริม[Ue]แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานได้ [อุ้ย]พิกัดทนแรงดันของฉนวน  [ith]กระแสไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าสลับขั้นต่ำหมวดแรงดันไฟฟ้าเกินการเชื่อมต่อ - ขั้วคำอธิบายเสาอัตราการทำงานสูงสุด[Uimp]พิกัดแรงดันอิมพัลส์ที่ทนได้การรักษาป้องกันชื่อ ผลิตภัณฑ์เปลวไฟหน่วงความต้านทานฉนวนไฟฟ้าการนำเสนออุปกรณ์[ได้แก่]จัดอันดับการดำเนินงาน กระแสไฟฟ้าอุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง  Irms จัดอันดับความสามารถในการผลิต   [Icw]จัดอันดับในช่วงเวลาสั้น ๆ 
ทนต่อ กระแสไฟฟ้า
เวลาไม่ทับซ้อนกันการใช้งาน คอนแทคองค์ประกอบหน้า หน้าสัมผัส ขั้ว อุปกรณ์แหล่งจ่ายประเภทวงจร อุปกรณ์ควบคุมกระแสลัดวงจรสูงสุด               คะแนน ฟิวส์ เกี่ยวข้อง            อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร เฉลี่ยการ กระจาย อุปกรณ์แหล่งจ่าย ต่อ ขั้วขีด จำกัด แรงดันไฟฟ้าของวงจร อุปกรณ์ควบคุมเวลาทำงานอุปกรณ์แหล่งจ่าย เข้าใน VAการใช้พลังงาน ใน VAการกระจายความร้อนอุณหภูมิอากาศแวดล้อมรอบ ๆ อุปกรณ์ที่อนุญาตทนไฟความแข็งแรงเชิงกลประเภทผู้ติดต่อเสริม                             เครื่องวัดระดับน้ำ ความปลอดภัยที่เชื่อถือได้                                                        อุปกรณ์แหล่งจ่าย มอเตอร์ HP (UL / CSA)              หน้าปกประเภท อินเตอร์ล็อคกิ้งเทคโนโลยี ขดลวดเครื่องวัดความถี่ วงจร สัญญาณ
LC2D18B7คอนแทคย้อนกลับLC2D1.65 รถจักรยานยนต์ 
18 A AC-3 
ที่ ue <= 440 V.
1 รถจักรยานยนต์ 
32 เอ AC-1 
ที่ ue <= 440 V.
15 รถจักรยานยนต์90 มม77 มม86 มม0.707 กกIP20 ด้านหน้าตรงตามมาตรฐาน IEC605293CSA C22.2 14
EN60947-4-1
EN60947-5-1
IEC60947-4-1
IEC60947-5-1
UL 508
-20 ถึง 60 ℃-60 ถึง 80 ℃RINA
DNV
GL
UL
CCC
CSA
BV
GOST
LROS (การลงทะเบียน lloyds ของการจัดส่ง)
ผลิตภัณฑ์ พรีเมี่ยมสีเขียวการประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรปที่เป็นไป สอดคล้องตามมาตรฐานใช่ใช่ประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของ ผลิตภัณฑ์ข้อมูลการสิ้นสุดของชีวิตต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป 
ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ
3000 มการประกาศ REACHใช่18 เดือน4 กิโลวัตต์ที่ 220:230 V AC 50 เฮิร์ตซ์
7.5 กิโลวัตต์ที่ 380:400 V AC 50 เฮิร์ตซ์
9 กิโลวัตต์ที่ 415:440 V AC 50 เฮิร์ตซ์
10 กิโลวัตต์ที่ 500 V AC 50 Hz
10 กิโลวัตต์ที่ 660:690 V AC 50 เฮิร์ตซ์
AC-3
AC-1
24 V AC 50/60 เฮิร์ตซ์อุปกรณ์แหล่งจ่าย:1.7 Nm - บน แคลมป์ยึด สกรู 
ขั้ว - พร้อม ไขควง แบน O 6 มม
อุปกรณ์แหล่งจ่าย:1.7 Nm - บน สกรู 
ขั้ว แคลมป์ยึด - พร้อม ไขควง ฟิลิปส์หมายเลข 2
วงจร อุปกรณ์ควบคุม:1.7 Nm - บน สกรู 
ขั้ว แคลมป์ยึด - พร้อม ไขควง แบน O 6 มม
วงจร อุปกรณ์ควบคุม:1.7 Nm - บน สกรู 
ขั้ว แคลมป์ยึด - พร้อม ไขควง ฟิลิปส์หมายเลข 2
ใช่5 mA สำหรับวงจรสัญญาณTeSys1 ไม่ + 1 NCอุปกรณ์แหล่งจ่าย:<= 690 โวลต์ AC 25:400 เฮิร์ตซ์
อุปกรณ์แหล่งจ่าย:<= 300 โวลต์ DC
อุปกรณ์แหล่งจ่าย:690 V ตามมาตรฐาน IEC60947-4-1
อุปกรณ์แหล่งจ่าย:ได้รับการรับรอง 600 V CSA
อุปกรณ์แหล่งจ่าย:ได้รับการรับรอง 600 V UL
วงจรสัญญาณ:690 V ตามมาตรฐาน IEC60947-1
วงจรสัญญาณ:ได้รับการรับรอง 600 V CSA
วงจรสัญญาณ:ได้รับการรับรอง 600 V UL
10 A (ที่ 60 ℃) สำหรับวงจรสัญญาณ
32 (60 ℃) อุปกรณ์แหล่งจ่าย
17 V สำหรับวงจรสัญญาณสามวงจร อุปกรณ์ควบคุม:ที่ แคลมป์ยึด สกรู 
ขั้วต่อ 1 สายไฟ 1 ถึง 4 มม. 2 ยืดหยุ่น โดยไม่ต้องใช้ปลาย สายไฟ
วงจร อุปกรณ์ควบคุม:ที่ แคลมป์ยึด สกรู 
ขั้วต่อ 2 สายไฟ 1 ถึง 4 มม. 2 ยืดหยุ่น โดยไม่ต้องใช้ปลาย สายไฟ
วงจร อุปกรณ์ควบคุม:ที่ แคลมป์ยึด สกรู 
ขั้วต่อ 1 สายไฟ 1 ถึง 4 มม. 2 ยืดหยุ่น ด้วยปลาย สายไฟ
วงจร อุปกรณ์ควบคุม:ที่ แคลมป์ยึด สกรู 
ขั้วต่อ 2 สายไฟ 1 ถึง 2.5 มม. 2 ยืดหยุ่น ด้วยปลาย สายไฟ
วงจร อุปกรณ์ควบคุม:ที่ แคลมป์ยึด สกรู 
ขั้วต่อ สายไฟ 1 สาย 1 ถึง 4 มม. 2 ตัน ไม่มีปลาย สายไฟ
วงจร อุปกรณ์ควบคุม:ที่ แคลมป์ยึด สกรู 
ขั้วต่อ สายไฟ 2 สาย 1 ถึง 4 มม. 2 ตัน ไม่มีปลาย สายไฟ
อุปกรณ์แหล่งจ่าย:ที่ แคลมป์ยึด สกรู 
ขั้วต่อ สายไฟ 1 เส้น 1.5 ถึง 6 มม. 2 ยืดหยุ่น โดยไม่ต้องใช้ปลาย สายไฟ
อุปกรณ์แหล่งจ่าย:ที่ แคลมป์ยึด สกรู 
ขั้วต่อ สายไฟ 2 สาย 1.5 ถึง 6 มม. 2 ยืดหยุ่น โดยไม่ต้องใช้ปลาย สายไฟ
อุปกรณ์แหล่งจ่าย:ที่ แคลมป์ยึด สกรู 
ขั้วต่อ 1 สายไฟ 1 ถึง 6 มม. 2 ยืดหยุ่น ด้วยปลาย สายไฟ
อุปกรณ์แหล่งจ่าย:ที่ แคลมป์ยึด สกรู 
ขั้วต่อ 2 สายไฟ 1 ถึง 4 มม. 2 ยืดหยุ่น ด้วยปลาย สายไฟ
อุปกรณ์แหล่งจ่าย:ที่ แคลมป์ยึด สกรู 
ขั้วต่อ สายไฟ 1 เส้น 1.5 ถึง 6 มม. 2 ตัน ไม่มีปลาย สายไฟ
อุปกรณ์แหล่งจ่าย:ที่ แคลมป์ยึด สกรู 
ขั้วต่อ สายไฟ 2 สาย 1.5 ถึง 6 มม. 2 ตัน ไม่มีปลาย สายไฟ
3P3600 รอบ / ชม. 60 ℃6 kV ตามมาตรฐาน IEC60947TH สอดคล้องกับ 
IEC60068-2-30
TeSys D.V1 เป็นไปตาม UL 94> 10 mohm สำหรับวงจรสัญญาณประกอบพร้อมกับบัสบาร์ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ถอยหลัง18 A (ที่ <60 ℃) 
ที่ <= 440 V AC AC-3 
อุปกรณ์แหล่งจ่าย
32 ก 
(ที่ <60 ℃)ที่ <= 440 V. 
AC-1 อุปกรณ์แหล่งจ่าย
แผ่นเพลท
ราง
140 A AC สำหรับวงจรสัญญาณ 
เป็นไปตาม IEC60947-5-1
250 A DC สำหรับวงจรสัญญาณ 
เป็นไปตาม IEC60947-5-1
300 440 V อุปกรณ์แหล่งจ่าย 
เป็นไปตาม IEC60947
40 A 40 ℃ - 10 นาที 
อุปกรณ์แหล่งจ่าย
84 A 40 ℃ - 1 นาที 
อุปกรณ์แหล่งจ่าย
145 A 40 ℃ - 10 วินาที 
อุปกรณ์แหล่งจ่าย
240 A 40 ℃ - 1 วิ 
อุปกรณ์แหล่งจ่าย
100 A - 1 วินาที 
สำหรับวงจรสัญญาณ
120 A - 500 มิลลิวินาที 
สำหรับวงจรสัญญาณ
140 A - 100 มิลลิวินาที 
สำหรับวงจรสัญญาณ
1.5 ms ในการลดพลังงาน 
ระหว่าง NC และ NO หน้าสัมผัส
1.5 ms ในการกระตุ้น 
ระหว่าง NC และ NO หน้าสัมผัส
โหลดไฟฟ้า ตัวต้านทาน
อุปกรณ์ควบคุม มอเตอร์
3 ไม่AC ที่ 50/60 Hz300 440 V อุปกรณ์แหล่งจ่าย IEC6094710 A gG สำหรับวงจรสัญญาณ 
เป็นไปตาม IEC60947-5-1
50 A gG ที่ <= 690 V ประเภทการประสานงาน 1 
อุปกรณ์แหล่งจ่าย
35 A gG ที่ <= 690 V การประสานงานประเภท 2 
อุปกรณ์แหล่งจ่าย
2.5 mOhm - ith 32 50 อุปกรณ์แหล่งจ่าย0.8 วัตต์ AC-3
2.5 วัตต์ AC-1
ออกกลางคัน:0.3:0.6 uc AC 50/60 Hz (ที่ 60 ℃)
การดำเนินงาน:0.8:1.1 uc AC 50 Hz (ที่ 60 ℃)
การดำเนินงาน:0.85:1.1 uc AC 60 Hz (ที่ 60 ℃)
12:ปิด 22 ms
4:เปิด 19 ms
70 VA 60 Hz cos phi 0.75 (ที่ 20 ℃)
70 VA 50 Hz cos phi 0.75 (ที่ 20 ℃)
7.5 VA 60 Hz cos phi 0.3 (ที่ 20 ℃)
7 VA 50 Hz cos phi 0.3 (ที่ 20 ℃)
2 ถึง 3 W ที่ 50/60 Hz-40 ถึง 70 ℃ที่ uc850 ℃เป็นไปตาม IEC60695-2-1คอนแทคสั่นเปิดอยู่:2 กรัม 5:300 เฮิร์ตซ์
คอนแทคสั่นปิด:4 กรัม 5:300 เฮิร์ตซ์
คอนแทคช็อตเปิด:10 กรัมเป็นเวลา 11 มิลลิวินาที
คอนแทคช็อตปิด:15 กรัมเป็นเวลา 11 มิลลิวินาที
พิมพ์ที่เชื่อมโยงด้วยกลไก 1 NO + 1 NC ตาม IEC60947-5-1
พิมพ์หน้า หน้าสัมผัส กระจก 1 NC ตามมาตรฐาน IEC60947-4-1
B10d = 1369863 รอบคอนแทคที่มี โหลดไฟฟ้า ขนาดเกลียว ตาม EN / ISO13849-1
B10d = 20000000 รอบคอนแทคที่มี โหลดไฟฟ้า ทางกลตาม EN / ISO13849-1
1 แรงม้าที่ 115 V AC 60 Hz สำหรับ มอเตอร์ 1 เฟส
3 แรงม้าที่ 230/240 V AC 60 Hz สำหรับ มอเตอร์ 1 เฟส
5 แรงม้าที่ 200/208 V AC 60 Hz สำหรับ มอเตอร์ 3 เฟส
5 แรงม้าที่ 230/240 V AC 60 Hz สำหรับ มอเตอร์ 3 เฟส
10 แรงม้าที่ 460/480 V AC 60 Hz สำหรับ มอเตอร์ 3 เฟส
15 แรงม้าที่ 575/600 V AC 60 Hz สำหรับ มอเตอร์ 3 เฟส
กับเชิงกลไม่มี โมดูล ป้องกัน แบบฝัง ตัว25:400 เฮิร์ตซ์
รหัสสินค้า
LC2D18B7
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 4,162.50

3P REVERS CONT 1 ชิ้น 60 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จัดอันดับแรงดันไฟฟ้า อุปกรณ์แหล่งจ่าย:<= 690 โวลต์ AC 25:400 Hz, อุปกรณ์แหล่งจ่าย:<= 300 โวลต์ DC กระแสไฟฟ้า สลับขั้นต่ำ 5 mA สำหรับวงจรสัญญาณ แรงดันไฟฟ้าสลับขั้นต่ำ 17 V สำหรับวงจรสัญญาณ
ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ คอนแทคย้อนกลับ ความทนทาน กล 15 รถจักรยานยนต์ แรงดันไฟฟ้าของวงจร อุปกรณ์ควบคุม 24 V AC 50/60 เฮิร์ตซ์

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LC2D18B7 ในชุด คอนแทคเตอร์ถอยหลัง 575 V AC 18 A