1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

คอนแท็กบล็อก กลับ สปริง

CONTACTELEMENT

คอนแท็กบล็อก กลับ สปริง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 647.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สปริง เทิร์น คอนแท็กบล็อก 1 NC ฐานรอง/แผ่นรอง ยึด

รหัส ผลิตภัณฑ์ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ   ทนการสั่นสะเทือน   ความต้านทานแรงกระแทกความทนทาน กล      มาตรฐาน      อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บมาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรปปราศจากสารปรอทข้อมูลการยกเว้น RoHSกฎระเบียบ RoHS ของจีนสัปดาห์กฎระเบียบ REACHเข้าถึงได้โดยไม่ต้องใช้ SVHCการประกันโลหะหนักปลอดสารพิษ[อุ้ย]พิกัดทนแรงดันของฉนวนชื่อส่วนประกอบความเข้ากันได้ของ ผลิตภัณฑ์หมวดแรงดันไฟฟ้าเกินประเภทและองค์ประกอบของผู้ติดต่อการเชื่อมต่อ - ขั้วคำอธิบายขั้วต่อ ISO n ‹1[มัน]กระแสไฟฟ้าจัดอันดับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย การดำเนินงานใน Wอุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า[Uimp]พิกัดแรงดันอิมพัลส์ที่ทนได้หน้าสัมผัส ดำเนินการประเภทของตัวดำเนินการแรงปฏิบัติการความต้านทานสูงสุดข้ามขั้วประเภทวงจรไฟฟ้า      การ กำหนดรหัส หน้าสัมผัส       ประเภท คอนแท็กบล็อกการติดตั้ง บล็อค
XACS102Harmony XACคอนแท็กบล็อก15 gn (f = 10 ถึง 500 hz) 
สอดคล้องกับ 
IEC60068-2-6
100 gn เป็นไปตาม 
IEC60068-2-27
1000000 รอบCSA C22.2 14
EN / IEC60947-5-1
UL 508
-25 ถึง 70 ℃-40 ถึง 70 ℃การปฏิบัติตามข้อกำหนดเชิงรุก 
(ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป)การประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
ใช่ใช่ประกาศ RoHS ของจีนผลิตภัณฑ์ จะต้องถูกกำจัดในตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปโดยเฉพาะ 
การ รวบรวม ของเสีย และไม่สิ้นสุดในถังขยะ
การประกาศ REACHใช่18 เดือนใช่600 V (มลพิษระดับ 3) 
เป็นไปตาม IEC60947-1
XACSXACAClass II เป็นไปตาม IEC611401 NCขั้วต่อ สกรู แคลมป์ยึด 1 x 0.5:1 x 2.5 มม. 2 ไม่รวมปลาย สายไฟ
ขั้วต่อ สกรู แคลมป์ยึด 1 x 0.5:2 x 1.5 มม. 2 พร้อมปลาย สายไฟ
(11-12)อร์ทแคโรไลนา10 ก40 W DC-13 สำหรับ 1000000 รอบอัตราการทำงาน <60 รอบ / mn ที่ 120 V โหลดไฟฟ้า ปัจจัย = 0.5 (โหลดเหนี่ยวนำ) ตามมาตรฐาน IEC 60947-5-1 ภาคผนวก C
48 W DC-13 สำหรับ 1000000 รอบอัตราการทำงาน <60 รอบ / mn ที่ 48 V ปัจจัย โหลดไฟฟ้า = 0.5 ( โหลดเหนี่ยวนำ) ตามมาตรฐาน IEC 60947-5-1 ภาคผนวก C
65 W DC-13 สำหรับ 1000000 รอบอัตราการทำงาน <60 รอบ / mn ที่ 24 V โหลดไฟฟ้า ปัจจัย = 0.5 (โหลดเหนี่ยวนำ) ตามมาตรฐาน IEC 60947-5-1 ภาคผนวก C
10 การป้องกัน ฟิวส์ 
ตามประเภท ฟิวส์ ตลับ gG
6 กิโลโวลต์ IEC60947-1หยุดช้าการ กลับมาของ สปริง8 น25 mohmวงจร อุปกรณ์ควบคุมA600 AC-15, ue = 240 V เช่น = 3 A ตามมาตรฐาน IEC 60947-5-1 ภาคผนวก A
A600 AC-15, ue = 600 V เช่น = 1.2 A ตามมาตรฐาน IEC 60947-5-1 ภาคผนวก A
Q600 DC-13, ue = 250 V เช่น = 0.27 A ตามมาตรฐาน IEC 60947-5-1 ภาคผนวก A
Q600 DC-13, ue = 600 V เช่น = 0.1 A ตามมาตรฐาน IEC 60947-5-1 ภาคผนวก A
ชนิดเดี่ยวฐานรอง/แผ่นรอง ยึด
รหัสสินค้า
XACS102
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 647.50

CONTACTELEMENT 1 ชิ้น 2 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับใช้กับ XACA ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ คอนแท็กบล็อก ความทนทาน กล 1000000 รอบ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน XACS102 ในชุด คอนแท็กบล็อก กลับ สปริง