1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

คอนแท็กบล็อก แบบล็อค - การติดตั้งด้านหน้า

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 855.63/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ล็อคหน้า คอนแท็กบล็อก ติดตั้งด้านหน้า

รหัส ผลิตภัณฑ์ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ   ทนการสั่นสะเทือน  ความต้านทานแรงกระแทกความทนทาน กล      มาตรฐาน      อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บมาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรปปราศจากสารปรอทข้อมูลการยกเว้น RoHSกฎระเบียบ RoHS ของจีนสัปดาห์กฎระเบียบ REACHเข้าถึงได้โดยไม่ต้องใช้ SVHCการประกันโลหะหนักปลอดสารพิษ[อุ้ย]พิกัดทนแรงดันของฉนวนชื่อส่วนประกอบความเข้ากันได้ของ ผลิตภัณฑ์หมวดแรงดันไฟฟ้าเกินประเภทและองค์ประกอบของผู้ติดต่อการเชื่อมต่อ - ขั้วคำอธิบายขั้วต่อ ISO n ‹1[มัน]กระแสไฟฟ้า                              จัดอันดับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย การดำเนินงานใน W                           อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า[Uimp]พิกัดแรงดันอิมพัลส์ที่ทนได้หน้าสัมผัส ดำเนินการประเภทของตัวดำเนินการแรงปฏิบัติการความต้านทานสูงสุดข้ามขั้วประเภทวงจรไฟฟ้าการ กำหนดรหัส หน้าสัมผัสคอนแท็กบล็อก การใช้งานประเภท คอนแท็กบล็อกการติดตั้ง บล็อคคำอธิบายขั้วต่อ ISO n ‹2
XENG3781Harmony XACคอนแท็กบล็อก15 gn (f = 10 ถึง 500 hz) 
สอดคล้องกับ 
IEC60068-2-6
100 gn เป็นไปตาม 
IEC60068-2-27
1000000 รอบUL 508
CSA C22.2 14
EN / IEC60947-5-1
-25 ถึง 70 ℃-40 ถึง 70 ℃การปฏิบัติตามข้อกำหนดเชิงรุก 
(ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป)การประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
ใช่ใช่ประกาศ RoHS ของจีนต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป 
ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ
การประกาศ REACHใช่18 เดือนใช่600 V (มลพิษระดับ 3) 
เป็นไปตาม IEC60947-1
XENGXACAClass II เป็นไปตาม IEC611402 ไม่ขั้วต่อ สกรู แคลมป์ยึด 1 x 0.5:1 x 2.5 มม. 2 ไม่รวมปลาย สายไฟ
ขั้วต่อ สกรู แคลมป์ยึด 1 x 0.5:2 x 1.5 มม. 2 พร้อมปลาย สายไฟ
(13-14)NO
B
10 ก40 W DC-13 สำหรับ 1000000 รอบอัตราการทำงาน <60 รอบ / mn ที่ 120 V, 
โหลดไฟฟ้า ปัจจัย = 0.5 (โหลดเหนี่ยวนำ) ตามมาตรฐาน IEC 60947-5-1 ภาคผนวก C
48 W DC-13 สำหรับ 1000000 รอบอัตราการทำงาน <60 รอบ / mn ที่ 48 V, 
โหลดไฟฟ้า ปัจจัย = 0.5 (โหลดเหนี่ยวนำ) ตามมาตรฐาน IEC 60947-5-1 ภาคผนวก C
65 W DC-13 สำหรับ 1000000 รอบอัตราการทำงาน <60 รอบ / mn ที่ 24 V, 
โหลดไฟฟ้า ปัจจัย = 0.5 (โหลดเหนี่ยวนำ) ตามมาตรฐาน IEC 60947-5-1 ภาคผนวก C
10 การป้องกัน ฟิวส์ 
ตามประเภท ฟิวส์ ตลับ gG
6 กิโลโวลต์ IEC60947-1หยุดช้าล็อค15 น25 mohmวงจร อุปกรณ์ควบคุมA600 AC-15, ue = 240 V เช่น = 3 A ตามมาตรฐาน IEC 60947-5-1 ภาคผนวก A
A600 AC-15, ue = 600 V เช่น = 1.2 A ตามมาตรฐาน IEC 60947-5-1 ภาคผนวก A
Q600 DC-13, ue = 250 V เช่น = 0.27 A ตามมาตรฐาน IEC 60947-5-1 ภาคผนวก A
Q600 DC-13, ue = 600 V เช่น = 0.1 A ตามมาตรฐาน IEC 60947-5-1 ภาคผนวก A
ความเร็วเดียวชนิดคู่ติดตั้งด้านหน้า(13-14)NO
B
XENG3791Harmony XACคอนแท็กบล็อก15 gn (f = 10 ถึง 500 hz) 
สอดคล้องกับ 
IEC60068-2-6
100 gn เป็นไปตาม 
IEC60068-2-27
1000000 รอบUL 508
EN / IEC60947-5-1
CSA C22.2 14
-25 ถึง 70 ℃-40 ถึง 70 ℃การปฏิบัติตามข้อกำหนดเชิงรุก 
(ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป)การประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
ใช่ใช่ประกาศ RoHS ของจีนต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป 
ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ
การประกาศ REACHใช่18 เดือนใช่600 V (มลพิษระดับ 3) 
เป็นไปตาม IEC60947-1
XENGXACAClass II เป็นไปตาม IEC611401 ไม่ + 1 NCขั้วต่อ สกรู แคลมป์ยึด 1 x 0.5:1 x 2.5 มม. 2 ไม่รวมปลาย สายไฟ
ขั้วต่อ สกรู แคลมป์ยึด 1 x 0.5:2 x 1.5 มม. 2 พร้อมปลาย สายไฟ
(13-14)NO
B
10 ก40 W DC-13 สำหรับ 1000000 รอบอัตราการทำงาน <60 รอบ / mn ที่ 120 V, 
โหลดไฟฟ้า ปัจจัย = 0.5 (โหลดเหนี่ยวนำ) ตามมาตรฐาน IEC 60947-5-1 ภาคผนวก C
48 W DC-13 สำหรับ 1000000 รอบอัตราการทำงาน <60 รอบ / mn ที่ 48 V, 
โหลดไฟฟ้า ปัจจัย = 0.5 (โหลดเหนี่ยวนำ) ตามมาตรฐาน IEC 60947-5-1 ภาคผนวก C
65 W DC-13 สำหรับ 1000000 รอบอัตราการทำงาน <60 รอบ / mn ที่ 24 V, 
โหลดไฟฟ้า ปัจจัย = 0.5 (โหลดเหนี่ยวนำ) ตามมาตรฐาน IEC 60947-5-1 ภาคผนวก C
10 การป้องกัน ฟิวส์ 
ตามประเภท ฟิวส์ ตลับ gG
IEC 60947-1 6 กิโลโวลต์หยุดช้าล็อค13 น25 mohmวงจร อุปกรณ์ควบคุมA600 AC-15, ue = 240 V เช่น = 3 A ตามมาตรฐาน IEC 60947-5-1 ภาคผนวก A
A600 AC-15, ue = 600 V เช่น = 1.2 A ตามมาตรฐาน IEC 60947-5-1 ภาคผนวก A
Q600 DC-13, ue = 250 V เช่น = 0.27 A ตามมาตรฐาน IEC 60947-5-1 ภาคผนวก A
Q600 DC-13, ue = 600 V เช่น = 0.1 A ตามมาตรฐาน IEC 60947-5-1 ภาคผนวก A
ความเร็วเดียวชนิดคู่ติดตั้งด้านหน้า(11-12)อร์ทแคโรไลนา
B
รหัสสินค้า
XENG3781
XENG3791
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,012.88

CONTACT ELEMENT 1 ชิ้น 2 วัน

฿ 855.63

CONTACT ELEMENT 1 ชิ้น 2 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับใช้กับ XACA ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ คอนแท็กบล็อก ความทนทาน กล 1000000 รอบ