1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

EasyPact TVS บล็อคหน้าสัมผัสเสริม

EasyPact TVS บล็อคหน้าสัมผัสเสริม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 83.25/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

EasyPact TVS, บล็อคหน้าสัมผัสเสริม, 1 NO + 1 NC, เทอร์มินอล แบบสกรู

รหัส ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบชื่อย่อของอุปกรณ์ความทนทานเชิงกลน้ำหนักสุทธิระดับการป้องกัน IP   มาตรฐาน   อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บการรับรอง ผลิตภัณฑ์คุณสมบัติด้านสิ่งแวดล้อมมาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรปปราศจากสารปรอทข้อมูลการยกเว้น RoHSกฎระเบียบ RoHS ของจีนWEEEระดับความสูงในการทำงานกฎระเบียบ REACHการประกันกระแสไฟฟ้าในการสวิตช์ต่ำสุดชนิดการป้องกันรุ่นสินค้าที่ใช้ร่วมกันได้รุ่นสินค้า[Ue] พิกัดกระแสใช้งาน[Ui] พิกัดแรงดันไฟฟ้าฉนวน[Ith] กระแสสูงสุดที่ทนความร้อนได้ในที่เปิดแรงดันไฟฟ้าในการสวิตช์ต่ำสุดตำแหน่งการติดตั้ง                                             การเชื่อมต่อ - ขั้ว                                              กระบวนการชุบผิวป้องกันสีความต้านทานของฉนวนการใช้งานอุปกรณ์การทำงานของหน้าสัมผัสเสริมการจัดเรียงหน้าสัมผัสขั้วIrms พิกัดการทนกระแสลัดวงจรสูงสุดที่เป็น peak current ที่ทนได้[Icw] ค่าพิกัดและกระแสการลัดวงจรสูงสุดที่ทนได้ระยะเวลาที่ไม่เหลื่อมกัน
LAEN11บล็อคหน้าสัมผัสเสริมLAEN10 Mcycles0.035 กก.IP20 ตามมาตรฐาน IEC 60529IEC 60947-5-1-5 ถึง 55 °C-60 ถึง 80 °CGOSTสภาพแวดล้อมมาตรฐานสอดคล้องตามประกาศ EU RoHSมีมีประกาศ RoHS ของจีนต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป 
ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ
3000 ม. ไม่ปรับลดค่าพิกัดประกาศ REACH18 เดือน5 mAGG ฟิวส์ 10 AEasyPact TVS LC1EEasyPact<= 690 V690 V - สำหรับวงจรควบคุม 
ตามมาตรฐาน IEC 60947-5-1
8 A (ที่ 60 °C)17 Vด้านหน้าวงจรควบคุม: เทอร์มินอล แบบสกรู 1 
1 มม.2 - เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 6 มม. - ความแข็งของสายเคเบิล: แข็งหรืออ่อน มีคอร์ดเอ็น
วงจรควบคุม: เทอร์มินอล แบบสกรู 1 
1 มม.2 - เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 6 มม. - ความแข็งของสายเคเบิล: แข็งหรืออ่อน ไม่มีคอร์ดเอ็น
วงจรควบคุม: เทอร์มินอล แบบสกรู 2 
2.5 มม.2 - เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 6 มม. - ความแข็งของสายเคเบิล: แข็งหรืออ่อน มีคอร์ดเอ็น
วงจรควบคุม: เทอร์มินอล แบบสกรู 2 
2.5 มม.2 - เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 6 มม. - ความแข็งของสายเคเบิล: แข็งหรืออ่อน ไม่มีคอร์ดเอ็น
TH ตามมาตรฐาน IEC 60068สีเทา (RAL 7011)> 10 MOhmส่งสัญญาณทันที1 NO + 1 NC140 A AC 
ตามมาตรฐาน IEC 60947-5-1
100 A - 1 วินาที
120 A - 500 ms
140 A - 100 ms
1.5 ms เมื่อจ่ายไฟ 
ไม่เกิดการเหลื่อมกันระหว่างหน้าสัมผัส NC และ NO
1.5 ms เมื่อหยุดจ่ายไฟ 
ไม่เกิดการเหลื่อมกันระหว่างหน้าสัมผัส NC และ NO
รหัสสินค้า
LAEN02
LAEN11
LAEN22
LAEN40
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานองค์ประกอบของ ขั้ว หน้าสัมผัส

฿ 83.25

ELECTROMAGNETIC CONTACTORS 1 ชิ้น 60 วัน 102 NC

฿ 83.25

AUXILIARY CONTACT BLOCK 1 ชิ้น ขอราคา -1 NO + 1 NC

฿ 152.63

THERMAL RELAYS 1 ชิ้น 60 วัน 102 NO + 2 NC

฿ 152.63

ELECTROMAGNETIC CONTACTORS 1 ชิ้น 60 วัน 102 NO + 2 NC

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จัดอันดับแรงดันไฟฟ้า <= 690 V กระแสไฟฟ้า สลับขั้นต่ำ 5 mA แรงดันไฟฟ้าสลับขั้นต่ำ 17 V
ตำแหน่งการติดตั้ง ด้านหน้า ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ บล็อคหน้าสัมผัสเสริม ความทนทาน กล 10 Mcycles