1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Altistart 01 ซอฟต์สตาร์ทเตอร์ สำหรับมอเตอร์แบบอะซิงโครนัส

SOLF START 1P 220VAC. 1.5KW

Altistart 01 ซอฟต์สตาร์ทเตอร์ สำหรับมอเตอร์แบบอะซิงโครนัส
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,030.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ซอฟต์ สตาร์ทเตอร์ สำหรับ มอเตอร์ แบบอะซิงโครนัส ATS01, 12 A, 110..480 V, 1.5..5.5 กิโลวัตต์

รหัส ผลิตภัณฑ์ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบชื่อย่อของอุปกรณ์การใช้งานเฉพาะของสินค้า[Us] พิกัดแรงดันไฟเลี้ยงทนการสั่นสะเทือนทนต่อแรงกระแทกความกว้างความสูงความลึกน้ำหนักสุทธิระดับการป้องกัน IPระดับมลพิษความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้ามาตรฐานความชื้นสัมพัทธ์อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บการรับรอง ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรปปราศจากสารปรอทข้อมูลการยกเว้น RoHSกฎระเบียบ RoHS ของจีนCircularity ProfileWEEEขีด จำกัด แรงดันไฟเลี้ยงระดับความสูงในการทำงานกฎระเบียบ REACHREACh ปราศจาก SVHCการประกันจุดประสงค์ของสินค้าจำนวนเฟสกำลังมอเตอร์ kWกำลังมอเตอร์ hpIcL พิกัดกระแสสตาร์ทเตอร์ประเภทการใช้งานปริมาณการใช้กระแสไฟวิธีการสตาร์ทมอเตอร์กำลังสูญเสีย ในหน่วย Wรูปแบบการประกอบฟังก์ชั่นที่มีความถี่ของไฟเลี้ยงความถี่เครือข่ายแรงดันไฟฟ้าเอาท์พุตmUcn แรงดันวงจรควบคุมเวลาในการสตาร์ทแรงบิด เริ่มต้นกระแสเอาท์พุตดิสครีตแรงบิดขันแน่นการเชื่อมต่อทางไฟฟ้ามาร์คกิ้งตำแหน่งปฏิบัติการรหัสความเข้ากันได้ช่วงกำลังมอเตอร์ AC-3ชนิดมอเตอร์สตาร์ทเตอร์ปราศจากโลหะหนักที่เป็นพิษ
ATS01N112FTAltistart 01ซอฟต์สตาร์ทเตอร์ATS01เครื่องจักรเรียบง่าย110: 480 V - 10: 10 %1 gn 
(f = 13 ถึง 150 Hz) 
ตามมาตรฐาน 
EN/IEC 60068-2-6
1.5 มม. ค่า peak ถึงค่า peak 
(f = 3 ถึง 13 Hz) 
ตามมาตรฐาน 
EN/IEC 60068-2-6
15 gn นาน 11 ms ตามมาตรฐาน EN/IEC 60068-2-2745 mm124 mm131 mm0.28 กก.IP202 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-4-2ปล่อยสัญญาณรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาทางสายตัวนําและคลื่นทางอากาศระดับ B ตามมาตรฐาน CISPR 11
ปล่อยสัญญาณรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาทางสายตัวนําและคลื่นทางอากาศระดับ B ตามมาตรฐาน IEC 60947-4-2
คลื่นแกว่งกวัดแบบหน่วงระดับ 3 ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-12
ปล่อยประจุไฟฟ้าสถิตระดับ 3 ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-2
ภูมิคุ้มกัน EMC ตามมาตรฐาน EN 50082-1
ภูมิคุ้มกัน EMC ตามมาตรฐาน EN 50082-2
ฮาร์มอนิกตามมาตรฐาน IEC 1000-3-2
ฮาร์มอนิกตามมาตรฐาน IEC 1000-3-4
ภูมิคุ้มกันต่อการรบกวนผ่านสายตัวนำไฟฟ้าที่เกิดจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้าระดับ 3 ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-6
ภูมิคุ้มกันไฟฟ้าทรานเซี้ยนต์ระดับ 4 ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-4
ภูมิคุ้มกันต่อการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าที่แผ่ออกมาระดับ 3 ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-3
ไฟดับชั่วครู่และแรงดันกระเพื่อม ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-11
แรงดัน / กระแสฟ้าผ่าระดับ 3 ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-5
EN/IEC 60947-4-25 ถึง 95 % ไม่เกิดการควบแน่นหรือมีหยดน้ำ ตามมาตรฐาน EN/IEC 60068-2-3-10 ถึง 40 °C (ไม่ปรับลดค่าพิกัด)
40 ถึง 50 °C (ปรับลดพิกัดกระแสในอัตรา 2 % ต่อ °C)
-25 ถึง 70 °C ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-4-2B44.1-96/ASME A17.5 สำหรับสตาร์ทเตอร์ที่ต่อเข้ากับมอเตอร์เดลต้าเทอร์มินอล
C-Tick
CCC
UL
CSA
GOST
การปฏิบัติตามข้อกำหนดแบบเชิงรุก (สินค้าอยู่นอกเหนือเขตอำนาจกฎหมายของ EU RoHS)
ประกาศ EU RoHS
มีมีประกาศ RoHS ของจีนข้อมูลการหมดอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์ จะต้องถูกกำจัดในตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปหลังจากการรวบรวม ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องทิ้งลงในถังขยะ99 ถึง 528 V<= 1,000 ม. ไม่ปรับลดค่าพิกัด
> 1000 ม. (ปรับลดพิกัดกระแสในอัตรา 2.2 % ต่อ 100 ม. ที่เกินมา)
ประกาศ REACHมี18 เดือนอะซิงโครนัสมอเตอร์1 เฟส2.2 kW, 3 เฟส ที่ 230 V
5.5 kW, 3 เฟส ที่ 400 V
1.5 kW, 1 เฟส ที่ 230 V
3 hp, 3 เฟส ที่ 230 V
1.5 hp, 3 เฟส ที่ 210 V
7.5 hp, 3 เฟส ที่ 460 V
12 AAC-53B ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-4-260 A ที่โหลดที่กำหนดสตาร์ทด้วยแรงดันไฟฟ้าขึ้น1 W ที่โหลดเต็มและสิ้นสุดการสตาร์ท
61 W ในสถานะทรานเซี้ยนต์
มีฮีตซิงค์อินทิเกรตบายพาส50...60 Hz - 5...5 %47.5...63 Hz<= แรงดันไฟเลี้ยง110 V AC +/- 10% ที่ 35 mA
24 V AC/DC +/- 10% ที่ 30 mA
240 V AC +/- 10% ที่ 80 mA
1 วินาที / 100
5 วินาที / 20
ปรับได้ตั้งแต่ 1 ถึง 5 วินาที
30...80 % ของแรงบิดเริ่มหมุนของมอเตอร์ที่เชื่อมต่อโดยตรงบนไลน์ซัพพลาย2 A DC-13
3 A AC-15
1.9 ถึง 2.5 N.m
0.5 N.m
เทอร์มินอล แบบสกรู 4 มม. - แข็ง 1 1...10 มม.2 AWG 8 วงจรกำลัง
สกรูคอนเนคเตอร์ - แข็ง 1 0.5...2.5 มม.2 AWG 14 วงจรควบคุม
เทอร์มินอล แบบสกรู 4 มม. - แข็ง 2 1...6 มม.2 AWG 10 วงจรกำลัง
สกรูคอนเนคเตอร์ - แข็ง 2 0.5...1 มม.2 AWG 17 วงจรควบคุม
สกรูคอนเนคเตอร์ - อ่อน มีคอร์ดเอ็น 1 0.5...1.5 มม.2 AWG 16 วงจรควบคุม
เทอร์มินอล แบบสกรู 4 มม. - อ่อน ไม่มีคอร์ดเอ็น 1 1.5...10 มม.2 AWG 8 วงจรกำลัง
สกรูคอนเนคเตอร์ - อ่อน ไม่มีคอร์ดเอ็น 1 0.5...2.5 มม.2 AWG 14 วงจรควบคุม
เทอร์มินอล แบบสกรู 4 มม. - อ่อน มีคอร์ดเอ็น 2 1...6 มม.2 AWG 10 วงจรกำลัง
เทอร์มินอล แบบสกรู 4 มม. - อ่อน ไม่มีคอร์ดเอ็น 2 1.5...6 มม.2 AWG 10 วงจรกำลัง
สกรูคอนเนคเตอร์ - อ่อน ไม่มีคอร์ดเอ็น 2 0.5...1.5 มม.2 AWG 16 วงจรควบคุม
CEแนวตั้ง +/- 10 องศาATS01N11.1 ถึง 2 kW ที่ 200 ถึง 240 V 1 เฟส
2.2 ถึง 3 kW ที่ 200 ถึง 240 V 3 เฟส
4 ถึง 6 kW ที่ 380 ถึง 440 V 3 เฟส
ซอฟต์สตาร์ทเตอร์มี
รหัสสินค้า
ATS01N112FT SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 7,030.00

฿ 5,272.50

SOLF START 1P 220VAC. 1.5KW 1 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

อุปกรณ์ควบคุม แรงดันไฟฟ้า 110 V AC +/- 10 % ที่ 35 mA, 24 V AC/DC +/- 10 % ที่ 30 mA, 240 V AC +/- 10 % ที่ 80 mA Series Altistart 01 ประเภทของการเริ่มต้น สตาร์ทด้วยแรงดันไฟฟ้าขึ้น
มี ฟังก์ชั่น อินทิเกรตบายพาส

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ATS01N112FT ในชุด Altistart 01 ซอฟต์สตาร์ทเตอร์ สำหรับมอเตอร์แบบอะซิงโครนัส