1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
TeSys Vario ก้านยืด

TeSys Vario ก้านยืด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 393.13/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

TeSys Vario ก้านยืด

รหัส ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบชื่อย่อของอุปกรณ์น้ำหนักสุทธิสถานะข้อเสนอที่ยั่งยืนมาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรปปราศจากสารปรอทข้อมูลการยกเว้น RoHSกฎระเบียบ RoHS ของจีนการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมWEEEกฎระเบียบ REACHREACh ปราศจาก SVHCการประกันปราศจากโลหะหนักที่เป็นพิษประเภทอุปกรณ์เสริม / ชิ้นส่วนแยกรุ่นสินค้าความเข้ากันได้ของสินค้าปริมาณต่อชุดอินเตอร์ล็อคเชิงกลระยะด้านหลัง / ประตูความสูงหน้าตัดความกว้างหน้าตัดความยาว
VZ17ก้านยืดVZ75 gผลิตภัณฑ์ Green Premiumสอดคล้องตามประกาศ EU RoHSมีมีประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าผลิตภัณฑ์ จะต้องถูกกำจัดในตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปหลังจากการรวบรวม ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องทิ้งลงในถังขยะประกาศ REACHมี18 เดือนมีอุปกรณ์เสริมการล็อคTeSysV02: V2ชุดละ 1 ชิ้นฟังก์ชั่นอินเตอร์ล็อคกับประตู300 ถึง 330 มม.6 mm6 mm300 mm
VZ18ก้านยืดVZ170 gผลิตภัณฑ์ Green Premiumสอดคล้องตามประกาศ EU RoHSมีมีประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าผลิตภัณฑ์ จะต้องถูกกำจัดในตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปหลังจากการรวบรวม ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องทิ้งลงในถังขยะประกาศ REACHมี18 เดือนมีอุปกรณ์เสริมการล็อคTeSysV4
V6
V5
V3
ชุดละ 1 ชิ้นฟังก์ชั่นอินเตอร์ล็อคกับประตู300 ถึง 320 มม.
330 ถึง 350 มม.
8 mm8 mm
รหัสสินค้า
VZ17
VZ18
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสำหรับใช้กับ

฿ 393.13

SHAFT EXTENSION PIECE 1 ชิ้น 60 วัน V02...V2

฿ 508.75

SHAFT EXTENSION PIECE 1 ชิ้น 60 วัน V4, V6, V5, V3

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท อุปกรณ์เสริม ก้านยืด