(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 4 ก | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | 250 โวลต์ | ขนาดของเปลือกหอย(มิลลิเมตร) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนผู้ติดต่อ | 4 | ชุด | T411 | ชนิดที่มีการยึดติด | สายไฟ เมา |
การวางแนว ตัวเครื่อง | แบบตรง | วัสดุ ตัวเสื้อ | PBT ที่เติมด้วยแก้ว | วิธีการ สายต่อปลายสาย | สกรู |
คะแนน IP | IP67, IP68 | ขนาด คอนเนคเตอร์ | M12 | ประเภทการผสมพันธุ์ | เกลียว |
เพศของผู้ หน้าสัมผัส | ตัวเมีย | ปลั๊ก / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ | รูปแบบ ขั้ว | 4P |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน T4110002041-000 ในชุด Connector
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง