(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปุ่มเคลือบด้วยฟลูออโร ฟลูออโรโพลิเมอร์ เพื่อให้การทำงานราบรื่น ฟลูออโรโพลิเมอร์ อาจสะสม เช่น ในบริเวณ แบบฝัง รอบปุ่มการทำงาน และปรากฏเป็นวัตถุแปลกปลอมสีขาว แต่ไม่ส่งผลต่อคุณภาพของ ผลิตภัณฑ์
รหัสสินค้า |
---|
SL-4500-AP-2PB |
SL-4500-AP-3PB |
SL-4500-AP-4PB |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 217.00 | screwlessterminalblock | 1 ชิ้น | 51 วัน | 10 | ||
฿ 383.00 | SCREWLESSTERMINALBLOCK | 1 ชิ้น | 97 วัน | - | ||
฿ 231.28 | SCREWLESSTERMINALBLOCK | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 |
กำลังโหลด …
วิธีการติดตั้ง | อุปกรณ์เสริม โดยตรง | ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ | ผลิตภัณฑ์ ประกอบ | วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | screwless |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนอินพุต / เอาต์พุต | 1 ถึง 1 | พิกัดกระแสไฟฟ้า (JIS)(ก) | 10 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | DC300 |
วัสดุ ฉนวนกันความร้อน หลัก | ไนล่อน 66 (UL94V-0) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง