(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ปุ่มเคลือบด้วยฟลูออโร ฟลูออโรโพลิเมอร์ เพื่อให้การทำงานราบรื่น ฟลูออโรโพลิเมอร์ อร์อาจสะสม เช่น ในบริเวณ แบบฝัง รอบปุ่มใช้งาน และปรากฏเป็นวัตถุแปลกปลอมสีขาว แต่ไม่ส่งผลต่อคุณภาพ ผลิตภัณฑ์
พิกัดกระแสไฟฟ้า (UL)(ก) | 5 | วิธีการติดตั้ง | อุปกรณ์เสริม โดยตรง | ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ | ผลิตภัณฑ์ ประกอบ |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | screwless | จำนวนอินพุต / เอาต์พุต | 1 ถึง 1 | พิกัดกระแสไฟฟ้า (JIS)(ก) | 5 |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 300 | วัสดุ ฉนวนกันความร้อน หลัก | ไนล่อน 66 (UL94V-0) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SL-4000-ASV-4PGY ในชุด แผง เทอร์มินอลบล็อค แบบไม่มีสกรู SL-4000-ASV ซีรีส์
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง