(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฟลูออโรโพลิเมอร์ ถูกนำไปใช้กับปุ่มต่างๆ เพื่อให้ทำงานได้อย่างราบรื่น วัตถุแปลกปลอมสีขาวอาจดูเหมือนเกาะติดเนื่องจากความเข้มข้นและการสะสมของฟลูออโร ฟลูออโรโพลิเมอร์ นี้ในช่องของส่วนการทำงานของปุ่ม แต่ไม่ส่งผลต่อคุณภาพ
รหัสสินค้า |
---|
SL-4000-AS-10PGY |
SL-4000-AS-12PGY |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนขั้ว (ขั้ว) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,128.09 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ||
฿ 1,274.91 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | - |
กำลังโหลด …
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | screwless | วิธีการติดตั้ง | อุปกรณ์เสริม โดยตรง | ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ | ผลิตภัณฑ์ ประกอบ |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนอินพุต / เอาต์พุต | 1 ถึง 1 | พิกัดกระแสไฟฟ้า (JIS)(ก) | 5 | พิกัดกระแสไฟฟ้า (UL)(ก) | 5 |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 300 | วัสดุ ฉนวนกันความร้อน หลัก | ไนล่อน 66 (UL94V-0) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง