1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ระยะพิทช์ 1.27 มม. คอนเนคเตอร์ 2 ชิ้น (ผลิตภัณฑ์ที่รองรับระยะพิทช์ 0.635 มม. FC) 8825E series【80 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

SQUARE CONNECTOR

ระยะพิทช์ 1.27 มม. คอนเนคเตอร์ 2 ชิ้น (ผลิตภัณฑ์ที่รองรับระยะพิทช์ 0.635 มม. FC) 8825E series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 44,717.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปภาพของ ผลิตภัณฑ์ เป็นเพียงภาพตัวแทนเท่านั้น โปรดดูรายละเอียด รูปทรง ในแคตตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· หน้าสัมผัส 2 จุดอิสระโดยสมบูรณ์จะรักษาแรงกดที่หน้าสัมผัสคงที่เสมอ และมีความน่าเชื่อถือและความสำเร็จที่โดดเด่น
· ให้แรงแทรก/ขจัดออกต่ำโดยการ หน้าสัมผัส พื้นผิว
· ช่วยเพิ่ม ความทนทาน ของคอนแทคเลนส์อย่างมาก
· ใช้วิธี ล็อค ออกที่ติดและถอดออกได้ด้วยมือเดียว
· ป้องกันสายเคเบิลไม่ให้ถูกตัดโดยวิธี IDC แบบแหนบแหนบ 2 ชั้น
· สามารถ การเชื่อมต่อสายไฟ โซ่ เดซี่ได้

รหัสสินค้า
8825E-020-175-F
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 44,717.00

SQUARE CONNECTOR 1 แพ็ค

80 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

20 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ ทรงสี่เหลี่ยม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ จำนวน ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)
การใช้งาน การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด เชื่อม ความดัน ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ มุม
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) NA อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร(Ω) อื่น ๆ รายละเอียดชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ 8825E
สเปค ด้วยการบรรเทาความเครียด ชื่อผู้ หน้าสัมผัส 175 สายไฟที่รองรับการใช้งาน 30 AWG (7/0.102) สายแพ
ความหนาของการ ชุบทอง 0.05 µm หรือมากกว่า

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 8825E-020-175-F ในชุด ระยะพิทช์ 1.27 มม. คอนเนคเตอร์ 2 ชิ้น (ผลิตภัณฑ์ที่รองรับระยะพิทช์ 0.635 มม. FC) 8825E series