1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชนิดบริดจ์ OKIFLEX แบบไม่มีชิลด์

ชนิดบริดจ์ OKIFLEX แบบไม่มีชิลด์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,241.08/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ด้วย รูปทรง สมมาตรแนวตั้งของสายเคเบิล คุณจึงสามารถเชื่อมต่อแบบกลุ่มจากปลายทั้งสองข้างได้
[การช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการ อุปกรณ์สายไฟ ภายในในคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ เทอร์มินอล อุปกรณ์ ระบบสื่อสาร อุปกรณ์ อุปกรณ์ควบคุม และอุปกรณ์สำนักงาน ฯลฯ

รหัสสินค้า
FLEX-B4 30-7/0.127 2651
FLEX-B4 40-7/0.127 2651
FLEX-B4 50-7/0.127 2651
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนแกน
(คอร์/แกน)

฿ 4,241.08

CABLE 1 ชิ้น 7 วัน 1030

฿ 5,418.24

CABLE 1 ชิ้น 7 วัน 1040

฿ 6,963.24

CABLE 1 ชิ้น 7 วัน 1050

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาด AWG(AWG) 28 เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ PVC ความยาวโดยรวม(ม.) 61
พิกัดแรงดันไฟฟ้า 300 V โล่กำบัง NA มาตรฐาน ตัวแทน UL
เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) อื่น ๆ ชุดสีเส้นกลาง น้ำตาล-แดง-ส้ม-เหลือง-เขียว-น้ำเงิน-ม่วง-เทา-ขาว-ดำ 10 สีซ้ำ