1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[TBU-E] แผง เทอร์มินอลบล็อค / แผ่น ปิด ฝาปิดเทอมินัล【20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

TERMINAL BLOCK TERMINAL
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
    ฿ 435.51/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เมื่อประกอบแผง เทอร์มินอลบล็อค ติดตั้งบนราง (TBU) ต้องใช้ 2 ชิ้นต่อความจุ

รหัสสินค้า
TBU-15E
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 435.51

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 5 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น ฝาปิดท้ายหัวต่อ วัสดุ เรซิ่น PPE ดัดแปลง อุปกรณ์ที่ใช้งานได้ TBU-15R・15RU, TBU-20R・20RU, TBU-30R・30RU

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TBU-15E ในชุด [TBU-E] แผง เทอร์มินอลบล็อค / แผ่น ปิด ฝาปิดเทอมินัล