(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คอนเนคเตอร์กันน้ำ แบบ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ ท์ที่มีขนาดกะทัดรัดและใช้งานง่าย
[คุณสมบัติ]
· สามารถใส่และถอดได้ในขณะที่ติดตั้งบนแผงหรือตัว ตัวเสื้อ
· วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ เป็นแบบ ชนิดสกรู เพื่อให้ทำงานได้ง่าย
ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | ใช้ทั้ง เกลียวนอก และ ตัวเมีย | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ยึดด้วย สกรู | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 17.5 |
---|---|---|---|---|---|
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | AC450 | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | มี |
การใช้งาน | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | รูปทรง คอนเนคเตอร์ | แบบกลม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | S · T · U |
S · T · U | THB387E |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน THB387E-4P-M20 ในชุด THB387E คอนเนค คอนเนคเตอร์แบบสายต่อสาย กันน้ำ อุปกรณ์ติดตั้งตู้
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง