(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
วันทัชล็อค เดิมของ TAJIMI ELECTRONICS คอนเนค คอนเนคเตอร์กลม ขนาดเล็ก
[คุณสมบัติ]
· รายชื่อผู้ติดต่อ 2, 3, 5, 6, 8 และ 12 รายการ (ขนาดเปลือกจะแตกต่างกันไปตามจำนวนผู้ติดต่อ)
· ด้วยตัว ตัวเสื้อ ที่ไม่คลายหรือเขย่าง่าย จึงสามารถติดตั้ง/ถอดประกอบได้อย่างน่าเชื่อถือ และสามารถใช้ในพื้นที่แคบได้
· รูปทรง มาเป็นปลั๊ก, เต้ารับ BH, เต้ารับ SF และรูปแบบ แม่แรง
·กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า: รองรับ 2 A
· ชุบทอง ใช้สำหรับ การชุบผิว เทอร์มินอล
· ใช้ เรซิ่น PPS ที่ ทนความร้อน ได้ดีเยี่ยมสำหรับ ฉนวนไฟฟ้า (เรซิ่น) ปรับปรุงความสามารถในการบัดกรี
· รองรับการใช้งาน อย่างสมบูรณ์กับ วันทัชล็อค ทั่วไป PRC05/PRC07 สามารถใช้ แบบผสม ได้
[การใช้งาน]
· สำหรับวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น เครื่องมือวัด และขั้วต่อ อุตสาหกรรม
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | การใช้งาน | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (ก) | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต (V) | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | ชนิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 285.00 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | [สายไฟ กับ สายไฟ] สายต่อสาย | 2 | 300 | ตะกั่วบัดกรี | NA | แม่แรง | ||
฿ 417.00 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | [สายไฟ กับ สายไฟ] สายต่อสาย | - | 150 | ตะกั่วบัดกรี | NA | แม่แรง | ||
฿ 386.00 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | [สายไฟ กับ สายไฟ] สายต่อสาย | - | 200 | ตะกั่วบัดกรี | NA | แม่แรง | ||
฿ 321.64 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | [สายไฟ กับ สายไฟ] สายเคเบิลต่อสายเคเบิล / ตัว อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | - | 300 | ตะกั่วบัดกรี | NA | ปลั๊ก | ||
฿ 267.29 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | [สายไฟ กับ สายไฟ] สายเคเบิลต่อสายเคเบิล / ตัว อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | - | 300 | ตะกั่วบัดกรี | NA | ปลั๊ก | ||
฿ 334.00 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | [สายไฟ กับ สายไฟ] สายเคเบิลต่อสายเคเบิล / ตัว อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 2 | 150 | ตะกั่วบัดกรี | NA | ปลั๊ก | ||
฿ 637.00 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | [สายไฟ กับ สายไฟ] สายเคเบิลต่อสายเคเบิล / ตัว อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | - | 300 | ตะกั่วบัดกรี | NA | ปลั๊ก | ||
฿ 667.33 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | [สายไฟ กับ สายไฟ] สายเคเบิลต่อสายเคเบิล / ตัว อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 2 | 300 | ตะกั่วบัดกรี | NA | ปลั๊ก | ||
฿ 355.00 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | [สายไฟ กับ สายไฟ] สายเคเบิลต่อสายเคเบิล / ตัว อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | - | 200 | ตะกั่วบัดกรี | NA | ปลั๊ก | ||
฿ 698.00 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | [สายไฟ กับ สายไฟ] สายเคเบิลต่อสายเคเบิล / ตัว อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 2 | 300 | ตะกั่วบัดกรี | NA | ปลั๊ก | ||
฿ 365.00 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | [ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้] สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 2 | 300 | ตะกั่วบัดกรี | NA | เต้ารับชนิด BH | ||
฿ 265.77 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | [ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้] สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | - | 300 | ตะกั่วบัดกรี | NA | เต้ารับชนิด BH | ||
฿ 400.00 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | [ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้] สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | - | 300 | ตะกั่วบัดกรี | NA | เต้ารับชนิด BH | ||
฿ 652.00 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 41 วัน | - | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | - | 2 | - | - | - | - | ||
฿ 343.00 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | [ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้] สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 2 | 150 | ตะกั่วบัดกรี | NA | เต้ารับชนิด BH | ||
฿ 254.00 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | [ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้] สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | - | 300 | ตะกั่วบัดกรี | NA | เต้ารับชนิด BH | ||
฿ 239.00 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | [ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้] สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | - | 300 | ตะกั่วบัดกรี | NA | เต้ารับชนิด BH | ||
฿ 254.00 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | [ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้] สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | - | 200 | ตะกั่วบัดกรี | NA | เต้ารับชนิด BH | ||
฿ 393.00 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | [ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้] สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | - | 300 | ตะกั่วบัดกรี | NA | เต้ารับชนิด SF | ||
฿ 232.00 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | [ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้] สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | - | 300 | ตะกั่วบัดกรี | NA | เต้ารับชนิด SF | ||
฿ 257.00 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | [ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้] สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 2 | 150 | ตะกั่วบัดกรี | NA | เต้ารับชนิด SF | ||
฿ 606.98 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | [ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้] สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | - | 300 | ตะกั่วบัดกรี | NA | เต้ารับชนิด SF | ||
฿ 576.28 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | [ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้] สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | - | 300 | ตะกั่วบัดกรี | NA | เต้ารับชนิด SF | ||
฿ 303.00 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | [ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้] สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | - | 200 | ตะกั่วบัดกรี | NA | เต้ารับชนิด SF | ||
฿ 574.00 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | [ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้] สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 2 | 300 | ตะกั่วบัดกรี | NA | เต้ารับชนิด SF | ||
฿ 574.00 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | [ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้] สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 2 | 300 | ตะกั่วบัดกรี | NA | เต้ารับชนิด SF |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | แบบกลม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | D · E · F | D · E · F | EPRC05 |
---|---|---|---|---|---|
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง