(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เป็น สายยาง หางปลาเปลือย ที่มีการใส่และ ยึดอยู่กับที่ ฉนวนไฟฟ้า และใช้สำหรับชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ ที่ต้องการ ฉนวนกันความร้อน
· มีแบบ V และแบบ BT ขึ้นอยู่กับ รูปทรง ของ ฉนวนไฟฟ้า โปรดใช้ประเภท BT เมื่อทำการจีบ ขดลวด แบบใช้ไฟฟ้า แบบ ฟิล์ม หนา
· เครื่องมือย้ำหางปลา ต้องใช้ เครื่องมือเฉพาะด้าน สำหรับขั้วต่อที่ แบบมีฉนวน
รหัสสินค้า |
---|
V1.25-3 RED |
V1.25-3.5 RED |
V1.25-4 RED |
V1.25-5 RED |
V1.25-YAS3 CLEAR |
V1.25-YAS3 RED |
V1.25-YAS4 RED |
V2-YAS4 RED |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | เกี่ยวข้องกับ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง | สอดคล้องขนาด ขดลวด (AWG) | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (φ) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | การเคลือบผิว ฉนวนกันความร้อน (สี) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 315.35 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | แบบกลม | 22 ถึง 16 | 3.3 | 5.5 | สีแดง | 17 | |||
฿ 237.56 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | แบบกลม | 22 ถึง 16 | 3.8 | 6.6 | สีแดง | 18.6 | |||
฿ 403.26 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | แบบกลม | 22 ถึง 16 | 4.4 | 8 | สีแดง | 20.8 | |||
฿ 213.97 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | แบบกลม | 22 ถึง 16 | 5.4 | 8 | สีแดง | 20.8 | |||
฿ 234.11 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | ประเภท Y | 22 ถึง 16 | 3.4 | 5.8 | ใส | 20 | |||
฿ 234.11 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | ประเภท Y | 22 ถึง 16 | 3.4 | 5.8 | สีแดง | 20 | |||
฿ 234.11 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | ประเภท Y | 22 ถึง 16 | 4.4 | 6.8 | สีแดง | 20 | |||
฿ 261.85 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | ประเภท Y | 16 ถึง 14 | 4.4 | 6.8 | สีแดง | 20.5 |
กำลังโหลด …
ชนิด | หางปลา มี ฉนวนกันความร้อน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง