1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แบตเตอรี่ความจุสูง Q7BATN

BATTERY
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
    ฿ 1,683.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้อยู่ในข้อกำหนด RoHS ภายใต้หมวด 9 "อุปกรณ์ตรวจสอบและควบคุม" โดยยกเว้นข้อจำกัดการใช้แธลเล็ทส์เอสเทอร์จนถึง 21 กรกฎาคม 2021

รายละเอียดสินค้า

- แบตเตอรี่ความจุสูงสำหรับ PLC รุ่น Q7BATN-SET จาก MITSUBISHI
- ประเภทแบตเตอรี่: แบตเตอรี่ลิเธียมหลักแมงกานีสไดออกไซด์
- แรงดันไฟฟ้าเริ่มต้น: 3.0V
- กระแสไฟที่กำหนด: 6000mAh
- อายุการเก็บรักษา: ประมาณ 5 ปี
- การใช้งาน: พลังงานสำรองสำหรับข้อมูล (ข้อมูลอุปกรณ์/ฉลาก และข้อมูลนาฬิกาที่เปิดใช้งานสลัก) ในระหว่างที่ไฟฟ้าดับ สำหรับเวลาพลังงานสำรอง โปรดดูคู่มือผู้ใช้สำหรับโมดูล CPU ที่ใช้
- เมื่อทิ้งแบตเตอรี่ ให้แยกแบตเตอรี่ออกจากขยะอื่นๆ ตามข้อบังคับท้องถิ่น

รหัสสินค้า
Q7BATN-SET SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,683.00

฿ 1,442.84

BATTERY 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน สำหรับการรักษาหน่วยความจำโปรแกรม, RAM มาตรฐาน และอุปกรณ์สลักล็อคเวลาไฟดับ กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ขนาดเกลียว(มิลลิแอมป์) 6000 ชนิด แบตเตอรีหลักลิเทียมแมงกานิสไดออกไซด์
บันทึก โฮลเดอร์แบตเตอรี่สำหรับติดตั้ง CPU (รวม Q7BATN)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน Q7BATN-SET ในชุด แบตเตอรี่ความจุสูง Q7BATN